認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
プラガブル I/O 製品タイプ :
リセプタクル アセンブリ
-
フォーム ファクター :
CXP
-
ケージのタイプ :
単一
構成の特徴
-
極数 :
84
-
ポート数 :
1
-
ポート マトリックス構成 :
1 x 1
ボディの特徴
-
一次製品のめっき材料 :
ニッケル下地めっきの上にスズめっき
-
ケージのめっき材料 :
ニッケルにスズめっき
端子の特徴
-
端子の定格電流 (最大) (A):
.5
-
端子のベース材質 :
銅合金
-
端子嵌合面のめっき仕様 :
金またはパラジウム ニッケルに金フラッシュめっき
結線の特徴
-
プリント基板に対する結線方法 :
スルーホール - 圧入
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料 :
LCP (液晶ポリマ)
-
ピッチ :
.03 mm [ .8 in ]
寸法
-
基板厚 (推奨) :
1.57 mm [ .062 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
その他
-
付属ライトパイプ :
いいえ
-
EMI 抑制機能タイプ :
内部/外部 EMI スプリング