認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタ製品タイプ :
コネクタ アセンブリ
-
接続タイプ :
電線対パネル, 電線対基板
-
防水性 :
いいえ
-
コネクタおよびハウジングのタイプ :
リセプタクル
-
丸型コネクタ シェルのタイプ :
総プラスチック
構成の特徴
-
極数 :
4
-
パワー極数 :
0
-
シグナル極数 :
4
電気的特性
-
動作電圧 (VDC):
250
-
動作電圧 (VAC):
250
端子の特徴
-
ジェンダーの変換 :
はい
-
端子のタイプ :
ソケット
結線の特徴
-
プリント基板に対する結線方法 :
スルー ホール - はんだ付け
機械的アタッチメント
-
極性コード :
A
-
嵌合保持のタイプ :
ねじ式結合
-
パネル マウント機能タイプ :
取り付け穴付きフランジ
-
嵌合調整 :
あり
-
嵌合調整のタイプ :
キー付き
-
コネクタ取り付けのタイプ :
パネル マウント
-
嵌合保持 :
あり
-
パネル マウント機能 :
あり
ハウジングの特徴
-
ハウジングの色 :
黒
-
ハウジングの材料 :
PA 6.6
-
丸型コネクタ シェルのサイズ :
11
寸法
-
アセンブリ長 :
30.71 mm [ 1.209 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
-
流体抵抗 :
なし
動作/用途
-
回路用途 :
Signal
-
シールド処理済み :
いいえ