認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先 :
プリント基板
-
互換カード :
セキュア デジタル
構成の特徴
-
列数 :
1
-
極数 :
9
-
PCB マウント向き :
ライトアングル
端子の特徴
-
端子の定格電流 (最大) (A):
.5
-
端子のベース材質 :
銅合金
-
PCB 端子結線面のめっき材料 :
錫
-
端子の下地めっきの材料 :
ニッケル
-
端子嵌合面のめっき仕様 :
金
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µm):
.2 – .5
-
端子レイアウト :
インライン
結線の特徴
-
プリント基板に対する結線方法 :
サーフェス マウント
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料 :
LCP (液晶ポリマ)
-
シェルの材料 :
銅合金
-
ピッチ (mm):
1.7, 2.4, 2.5
-
ピッチ (in):
.06, .09, .1
寸法
-
PCB からのプロファイル高さ :
2.95 mm [ .116 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 :
-25 – 85 °C [ -13 – 185 °F ]
動作/用途
-
回路用途 :
Signal
-
アセンブリプロセスの特徴 :
留め具