認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
端子の特徴
-
圧着ワイヤの端子のタイプ :
フェルール
-
嵌合ピンの直径 :
2.2 mm [ .086 in ]
-
バレルのタイプ :
Closed
-
端子のめっき材質 :
錫
-
端子の向き :
ストレート
-
端子嵌合面の長さ :
8 mm [ .312 in ]
寸法
-
ワイヤ サイズ (AWG):
13
-
ワイヤ サイズ (mm²):
2.5
-
バレルの内径 :
4.2 mm [ .164 in ]
-
製品の全長 :
14 mm [ .551 in ]
-
被覆むき長 :
10 mm [ .394 in ]
-
2 線のサイズ (AWG):
13
-
2 線のサイズ (mm²):
2.5
実装の特徴
-
パッケージ数量 :
500
-
実装方法 :
バラ端子