認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
防水性 :
いいえ
-
コネクタおよびハウジングのタイプ :
リセプタクル
ボディの特徴
-
コネクタおよびキーイング コード :
D
-
一次製品色 :
自然色
端子の特徴
-
端子のタイプ :
リセプタクル
-
端子の向き :
ストレート
-
コンタクト嵌合保持 :
なし
機械的アタッチメント
-
嵌合調整 :
あり
-
コネクタ取り付けのタイプ :
ケーブル マウント (フリー ハンギング)
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料 :
ナイロン 66, ナイロン 66
寸法
-
製品長さ :
19.69 mm [ .775 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
実装の特徴
-
パッケージ数量 :
20000
-
実装方法 :
Box