認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
接続タイプ :
電線対電線
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先 :
ワイヤ&ケーブル
-
ブロックのスタイル :
非フィード スルー
ボディの特徴
-
製品の向き :
垂直
-
一次製品色 :
黒
-
バリア ストリップ スタイル :
二重バリア
端子の特徴
-
端子のベース材質 :
黄銅
-
PCB 端子結線面のめっき材料 :
錫
-
端子の定格電流 (最大) (A):
30
機械的アタッチメント
-
ねじ山のサイズ :
8-32
-
取り付けオプション :
エンド取り付けイヤー
-
コネクタ取り付けのタイプ :
パネル マウント
-
トップ結線のタイプ :
バインド コンボ ヘッド
-
ねじの材質 :
鋼
-
ねじのめっき材質 :
ニッケル
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料 :
PBT
-
ピッチ :
14.3 mm [ .563 in ]
寸法
-
製品長さ (in):
2.69
-
ワイヤ サイズ (AWG):
22 – 10
-
ワイヤ サイズ (mm²):
.3 – 6
使用条件
-
使用温度範囲 :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]