認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
構成の特徴
-
接点配置 :
1 フォーム C、SPDT、1 C/O
-
極の端子数 :
1
電気的特性
-
コイル電力定格 (W):
.037
-
コイル抵抗 (Ω):
61
-
コイル定格電圧 (VDC):
1.5
-
端子の定格電流 (A):
1
-
端子のスイッチング負荷 (最小) :
10mA @ .02V
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VAC):
150
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VDC):
125
-
端子の定格電圧 (VAC):
150
-
端子の定格電圧 (VDC):
125