認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
USB アダプタのタイプ :
A
-
USB バージョン :
2.0
-
コネクタおよびハウジングのタイプ :
リセプタクル
-
接続タイプ :
ケーブル対基板
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先 :
プリント基板
-
USB コネクタのタイプ :
USB 2.0 Type-A
構成の特徴
-
ポート数 :
1
-
極数 :
4
-
取り付け脚の数 :
4
ボディの特徴
-
シェル めっき材質 :
錫
-
コネクタ プロファイル :
標準
-
シェルの仕上げめっき :
光沢
端子の特徴
-
端子嵌合面のめっき仕様 :
金またはパラジウム ニッケルに金フラッシュめっき
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ :
.76 µm [ 29.92 µin ]
結線の特徴
-
結線ポストとテールの長さ :
2.6 mm [ .102 in ]
-
プリント基板に対する結線方法 :
スルー ホール - はんだ付け
機械的アタッチメント
-
PCB 取り付け位置 :
ボトム
-
PCB コネクタ シーティング :
フラッシュ
-
PCB マウント リテンション タイプ :
キンク付きリード
-
パネル マウント機能タイプ :
フランジ
-
コネクタ取り付けのタイプ :
ボード マウント
-
ロックの特徴 :
あり
ハウジングの特徴
-
ハウジングの色 :
黒
-
ハウジングの材料 :
熱可塑性樹脂, 熱可塑性樹脂
-
本体の向き :
ライトアングル
-
ピッチ (mm):
2, 2.5
-
ピッチ (in):
.078, .098
寸法
-
基板厚 (推奨) :
1.6 mm [ .062 in ]
使用条件
-
はんだ付け温度 (最大) :
240 °C [ 464 °F ]
-
嵌合回数 (最大) :
1500
-
使用温度範囲 :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
動作/用途
-
ハロゲンフリー :
いいえ
-
回路用途 :
パワーおよびシグナル
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード :
UL 94V-0
-
業界標準 :
USB 2.0
-
感湿レベル :
1
実装の特徴
-
パッケージ数量 :
90
-
実装方法 :
Tray, ボックスおよびトレイ