認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタ製品タイプ :
ハウジング
-
接続タイプ :
電線対電線
-
防水性 :
いいえ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先 :
ワイヤ&ケーブル
-
コネクタおよびハウジングのタイプ :
プラグ
-
丸型コネクタ シェルのタイプ :
総プラスチック
構成の特徴
-
極数 :
3
-
パワー極数 :
3
-
シグナル極数 :
0
-
逆順番号付け :
なし
電気的特性
-
動作電圧 (VDC):
600
-
動作電圧 (VAC):
600
端子の特徴
-
ジェンダーの変換 :
いいえ
-
端子のタイプ :
ソケット
-
端子保護 :
あり
機械的アタッチメント
-
ねじ山のサイズ :
15/16-20 UNEF – 2A
-
嵌合保持のタイプ :
ねじ式結合
-
嵌合調整 :
あり
-
嵌合調整のタイプ :
キー付き
-
コネクタ取り付けのタイプ :
ケーブル マウント (フリー ハンギング)
-
嵌合保持 :
あり
-
パネル マウント機能 :
なし
ハウジングの特徴
-
本体の向き :
ストレート
-
ハウジングの色 :
黒
-
ハウジングの材料 :
PA 6-6 GF
-
丸型コネクタ シェルのサイズ :
17
使用条件
-
使用温度範囲 :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
-
流体抵抗 :
なし
動作/用途
-
回路用途 :
パワーおよびシグナル
-
シールド処理済み :
いいえ