認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
角形電力コネクタのタイプ :
ハウジング
-
コネクタおよびハウジングのタイプ :
プラグ
-
接続タイプ :
ケーブル対ケーブル, ケーブル対パネル
-
防水性 :
いいえ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先 :
ワイヤ&ケーブル
構成の特徴
-
極数 :
4
-
パワー極数 :
4
-
シグナル極数 :
4
-
列数 :
1
端子の特徴
-
端子の定格電流 (最大) (A):
13
-
ハウジング内部での端子保持 :
あり
-
端子のタイプ :
ピン
機械的アタッチメント
-
パネル マウント機能 :
なし
-
コネクタ取り付けのタイプ :
ボード マウント
ハウジングの特徴
-
ピッチ :
4.03 mm [ .159 in ]
-
ハウジングの色 :
緑
-
ハウジングの材料 :
ポリカーボネート GF20
寸法
-
製品長さ :
23.3 mm [ .917 in ]
-
製品幅 :
20.3 mm [ .8 in ]
-
コネクタの高さ :
5.1 mm [ .2 in ]
-
ワイヤ サイズ (AWG):
30 – 14
-
ワイヤ サイズ (mm²):
.05 – 2
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード :
UL 94V-0
-
グロー ワイヤ定格 :
スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
実装の特徴
-
パッケージ数量 :
3000
-
実装方法 :
Carton