認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
接続タイプ :
電線対基板
-
ヘッダーのタイプ :
完全にシュラウド付き
-
防水性 :
いいえ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先 :
プリント基板
-
PCB コネクタ アセンブリのタイプ :
PCB マウント ヘッダ
構成の特徴
-
コネクタのコンタクトに対する負荷条件 :
全負荷
-
極数 :
2
-
列数 :
1
-
PCB マウント向き :
垂直
端子の特徴
-
端子のベース材質 :
りん青銅
-
PCB 端子結線面のめっき材料 :
錫
-
端子の下地めっきの材料 :
ニッケル
-
端子嵌合面のめっき材質の仕上げ :
マット
-
PCB 端子結線面のめっき材料の仕上げ :
マット
-
嵌合タブ厚 :
.3 mm [ .012 in ]
-
嵌合タブ幅 :
.76 mm [ .03 in ]
-
端子レイアウト :
インライン
-
PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ :
3.08 µm [ 120 µin ]
-
端子嵌合面のめっき仕様 :
錫
-
端子のタイプ :
ピン
-
端子の定格電流 (最大) (A):
.8
結線の特徴
-
結線ポストとテールの長さ :
1.7 mm [ .067 in ]
-
プリント基板に対する結線方法 :
スルー ホール - はんだ付け
-
角形結線ポストとテールの幅 :
.35 mm [ .014 in ]
-
角形結線ポストとテールの厚さ :
.3 mm [ .012 in ]
機械的アタッチメント
-
嵌合保持 :
なし
-
嵌合調整のタイプ :
極性
-
コネクタ取り付けのタイプ :
ボード マウント
-
嵌合調整 :
あり
-
PCB マウント アラインメント :
なし
-
PCB マウント リテンション :
なし
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料 :
PA 9T GF
-
ピッチ :
1.25 mm [ .049 in ]
寸法
-
コネクタ幅 :
3.2 mm [ .126 in ]
-
コネクタの高さ :
4.7 mm [ .185 in ]
-
コネクタ長 :
4.2 mm [ .165 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 :
-25 – 85 °C [ -13 – 185 °F ]
実装の特徴
-
パッケージ数量 :
141
-
実装方法 :
Box, Tube