認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
構成の特徴
-
ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性 :
ディスクリート ワイヤ
端子の特徴
-
嵌合可能な角形ポストの寸法 :
.64 mm [ .025 in ]
-
端子のタイプ :
ソケット
-
端子嵌合面のめっき仕様 :
金
-
電線と端子の結線部のめっき材料 :
金フラッシュめっき
-
端子のベース材質 :
りん青銅
-
端子の定格電流 (最大) (A):
4.5
結線の特徴
-
ワイヤ & ケーブルへの結線方法 :
圧縮
-
製品の結線先 :
ワイヤ&ケーブル
寸法
-
ワイヤ サイズ (AWG):
24 – 20
-
ワイヤ サイズ (mm²):
.2 – .56
-
ワイヤ サイズ (CMA):
394.71 – 1105.17
使用条件
-
使用温度範囲 :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]