認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
ディスクリート ワイヤ タイプに対応 :
より線
-
角形電力コネクタのタイプ :
コネクタ アセンブリ
-
コネクタおよびハウジングのタイプ :
プラグ, リセプタクル
-
接続タイプ :
電線対電線
-
防水性 :
いいえ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先 :
ワイヤ&ケーブル
-
アセンブリ要件 :
未組み立てキット
電気的特性
-
動作電圧 (VAC):
600
-
動作電圧 (VDC):
600
端子の特徴
-
端子の定格電流 (最大) (A):
350
-
端子のタイプ :
ブレード
機械的アタッチメント
-
パネル マウント機能 :
なし
-
嵌合調整 :
あり
-
嵌合保持 :
なし
-
嵌合調整のタイプ :
キー付き
ハウジングの特徴
-
ハウジングの色 :
オレンジ
-
ハウジングの材料 :
ポリカーボネート
寸法
-
製品長さ :
107.46 mm [ 4.23 in ]
-
製品幅 :
69.9 mm [ 2.75 in ]
-
コネクタの高さ :
33.2 mm [ 1.307 in ]
-
ワイヤ サイズ (AWG):
0 – 1
-
ワイヤ サイズ (mm²):
40 – 60
-
ワイヤ サイズ (CMA):
78941 – 118412
業界スタンダード
-
認可規格製品に適合 :
UL E28476
-
認証/規格製品に適合 :
UL
-
UL 難燃性グレード :
UL 94V-0
-
UL 定格 :
認証