認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
照光 :
あり
-
スイッチ コネクタのタイプ :
プリント基板
-
アクチュエータのスタイル :
プランジャー
構成の特徴
-
スイッチのフィードバックのタイプ :
タクト
-
動作機能 :
いいえ
-
サポート ブラケット :
なし
-
アクチュエータの数 :
単一
-
ギャング :
あり
-
ESD 接地端子 :
なし
ボディの特徴
-
ケースの色 :
黒
-
アクチュエータの材質 :
ナイロン
-
アクチュエータのプロファイル :
拡張
-
ケースの材質 :
ナイロン
-
製品の向き :
垂直
-
アクチュエータの色 :
黒
-
アクチュエータの力 :
200 – 500 g [ 7.05 – 17.63 oz ]
-
カバーの材質 :
鋼
端子の特徴
-
端子のベース材質 :
銅合金
-
スイッチ端子のめっき材料 :
銀
-
端子の定格電流 (mA):
20
結線の特徴
-
プリント基板に対する結線方法 :
サーフェス マウント
ハウジングの特徴
-
ロー プロファイル :
あり
-
プロセス密閉 :
いいえ
寸法
-
製品高さ :
10.5 mm [ .413 in ]
-
アクチュエータの長さ :
3.99 mm [ .157 in ]