認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタのシールおよびプラグのタイプ :
ワイヤ ゴム
-
コネクタおよびハウジングのタイプ :
リセプタクル
-
接続タイプ :
電線対基板
-
防水性 :
はい
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先 :
プリント基板
電気的特性
-
動作電圧 (VDC):
500
-
動作電圧 (VAC):
500
ボディの特徴
-
シールの材質 :
NBR (ニトリル ブタジエン ゴム)
-
ストレイン リリーフのタイプ :
ケーブル クランプ
-
コネクタ シールの色 :
青, 黒
端子の特徴
-
端子のタイプ :
ソケット
-
端子レイアウト :
インライン
-
ハウジング内部での端子保持 :
あり
-
端子の定格電流 (最大) (A):
2, 7
機械的アタッチメント
-
PCB マウント リテンション :
なし
-
PCB マウント アラインメント :
なし
-
ストレイン リリーフ :
あり
-
嵌合調整 :
あり
-
嵌合調整のタイプ :
極性
-
嵌合保持 :
あり
-
嵌合保持のタイプ :
ラッチ, ラッチ
ハウジングの特徴
-
ハウジングの色 :
黒
-
ハウジングの材料 :
PBT GF15
-
ピッチ (in):
.196
使用条件
-
使用温度範囲 :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
動作/用途
-
ハロゲンフリー :
はい
-
シールド処理済み :
いいえ
業界スタンダード
-
グロー ワイヤ定格 :
スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
-
UL 難燃性グレード :
UL 94V-0