認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
構成の特徴
-
コイルの特殊な特徴 :
UL コイル絶縁クラス E
-
接点配置 :
1 フォーム A (NO)
-
極の端子数 :
1
電気的特性
-
端子の制限遮断電流 (A):
10
-
コイル電力定格 (W):
.54
-
コイル抵抗 (Ω):
1067
-
コイル定格電圧 (VDC):
5
-
端子の定格電流 (A):
10
-
端子のスイッチング負荷 (最小) :
100mA @ 5V
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VAC):
250
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VDC):
30
-
端子の定格電圧 (VAC):
250
-
端子の定格電圧 (VDC):
30
-
コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 (Vrms):
4000
-
端子の制限連続電流 (A):
10
-
端子の制限短時間電流 (A):
10
-
端子の制限投入電流 (A):
10
-
開端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms):
900
寸法
-
製品高さ :
25 mm [ .984 in ]
-
製品長さ :
24 mm [ .945 in ]
-
製品幅 :
10 mm [ .394 in ]
-
コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ :
3.2 mm [ .126 in ]
-
コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス :
1.6 mm [ .093 in ]
使用条件
-
環境気温 (最大) :
70 °C [ 158 °F ]
-
保護の環境カテゴリ :
RTIII
動作/用途
-
コイル磁気システム :
単安定
-
作動システム :
DC
その他
-
端子電流のクラス (A):
16
-
幅のクラス (メカニカル) (mm):
8 – 10
-
コイル電力定格のクラス (W):
.5 – .6
-
高さのクラス (メカニカル) (mm):
20 – 25
-
環境気温のクラス (°C):
50 – 70
-
長さのクラス (メカニカル) (mm):
20 – 25