認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタ形状 :
角形
-
接続タイプ :
電線対デバイス, 電線対基板
-
コネクタおよびハウジングのタイプ :
メス端子用ハウジング
-
防水性 :
はい
-
一次ロックの特徴 :
端子上
-
混合およびハイブリッド コネクタ :
いいえ
構成の特徴
-
極数 :
76
-
列数 :
4
-
ブランク キャビティ位置 :
12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 27, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 8, 9
ボディの特徴
-
ケーブル出口角度 :
90°
-
一次製品色 :
黒
-
コネクタおよびキーイング コード :
B
端子の特徴
-
端子のタイプ :
リセプタクル
-
端子サイズ :
1.2mm, 2.8mm
-
嵌合タブ幅 :
1.2 mm [ .047 in ]
機械的アタッチメント
-
嵌合調整 :
あり
-
嵌合調整のタイプ :
キー付き
-
ストレイン リリーフ :
あり
-
コネクタ取り付けのタイプ :
ケーブル マウント (フリー ハンギング)
-
端子位置保証 :
はい
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料 :
PA GF
-
ピッチ :
3 mm [ .118 in ]
寸法
-
列間スペーシング :
3 mm [ .118 in ]
-
製品長さ :
97.8 mm [ 3.85 in ]
-
製品幅 :
48.7 mm [ 1.91 in ]
-
コネクタの高さ :
42 mm [ 1.65 in ]
使用条件
-
使用温度 (最大) (°C):
70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125
-
使用温度 (最大) (°F):
158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257
-
使用温度範囲 :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード :
UL 94HB
-
保護等級 :
IP67
その他
-
コネクタ位置保証機構(CPA) :
いいえ
-
サービス可能 :
いいえ