認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
フレームの材質 :
艶消しクロム
-
スイッチのタイプ :
キー ロック
構成の特徴
-
極数 :
2
-
構成(Pole-Throw) :
単極 - 双投
-
動作機能 :
オン オン
-
パネル カットアウトのサイズ :
19.3 x 16.3 mm [ .76 x .64 in ]
電気的特性
-
接触抵抗 (mΩ):
20
-
動作電圧 (VAC):
125
-
動作電圧 (VDC):
20
-
絶縁抵抗 (MΩ):
1000
-
誘電耐電圧 (最大) (VAC):
1000
ボディの特徴
-
ボディ材料 :
亜鉛合金
-
アクチュエータの材質 :
ブラス
-
アクチュエータの移動量 :
80°
ハウジングの特徴
-
シリンダーの材料 :
亜鉛合金
-
取り外しキー :
ポジション 1
使用条件
-
使用温度 (最大) (°C):
85
-
油密 :
いいえ