認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
構成の特徴
-
コイルの特殊な特徴 :
UL コイル絶縁クラス B
-
極の端子数 :
1
-
端子の特殊な特徴 :
橋絡コンタクト
電気的特性
-
コイル電力定格 (W):
1.2
-
コイル抵抗 (Ω):
475
-
コイル定格電圧 (VDC):
24
-
端子の定格電流 (A):
32
-
端子のスイッチング負荷 (最小) :
100mA @ 24V
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VAC):
440
-
端子の定格電圧 (VAC):
400
-
コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 (Vrms):
2500
-
端子の制限連続電流 (A):
32
-
開端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms):
1500
寸法
-
製品高さ :
73.5 mm [ 2.894 in ]
-
製品長さ :
35.5 mm [ 1.398 in ]
-
製品幅 :
38.5 mm [ 1.516 in ]
-
コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ :
14.9 mm [ .587 in ]
-
コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス :
4 mm [ .157 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 :
-40 – 60 °C [ -40 – 140 °F ]
-
環境気温 (最大) :
60 °C [ 140 °F ]
-
保護の環境カテゴリ :
RTI
動作/用途
-
コイル磁気システム :
単安定
-
作動システム :
DC
その他
-
端子電流のクラス (A):
20 – 30, 30 – 50
-
幅のクラス (メカニカル) (mm):
30 – 40
-
コイル電力定格のクラス (W):
1 – 1.5
-
高さのクラス (メカニカル) (mm):
70 – 80
-
長さのクラス (メカニカル) (mm):
30 – 40, 35 – 40