認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
構成の特徴
-
コイルの特殊な特徴 :
UL コイル絶縁クラス B
-
接点配置 :
3 フォーム C、3PDT、3 C/O
-
極の端子数 :
3
電気的特性
-
端子の制限遮断電流 (A):
10
-
コイル電力定格 AC (VA):
1.97, 2.28
-
コイル抵抗 (Ω):
345
-
コイル定格電圧 (VAC):
48
-
端子の定格電流 (A):
10
-
端子のスイッチング負荷 (最小) :
1mA @ .02V
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VAC):
400
-
端子の定格電圧 (VAC):
240
-
コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 (Vrms):
2500
-
隣接する端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms):
2500
-
端子の制限連続電流 (A):
10
-
端子の制限短時間電流 (A):
10
-
端子の制限投入電流 (A):
20
-
開端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms):
1500
寸法
-
製品高さ :
57 mm [ 2.244 in ]
-
製品長さ :
35.6 mm [ 1.402 in ]
-
製品幅 :
35.5 mm [ 1.398 in ]
-
コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ :
4 mm [ .157 in ]
-
コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス :
2.8 mm [ .11 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 (°C):
-40 – 50
-
環境気温 (最大) :
50 °C [ 122 °F ]
-
保護の環境カテゴリ :
RTI
動作/用途
-
インジケーターのタイプ :
LED
-
コイル磁気システム :
単安定
-
作動システム :
AC
その他
-
コイル電力定格のクラス (VA):
2 – 3
-
端子電流のクラス (A):
16
-
幅のクラス (メカニカル) (mm):
30 – 40
-
環境気温のクラス (°C):
0 – 50
-
長さのクラス (メカニカル) (mm):
35 – 40