ドキュメント

カタログ ページ/データ シート

製品環境適合

TEの材料成分表

特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

 

注意: すべての設計作業で製品図面を使用してください。 

製品のタイプの特徴

  • 防水性  いいえ

  • バレルのタイプ  クローズ バレル

  • ワイヤ/ケーブルのタイプ  通常ワイヤ

  • Insulated  Yes

  • 絶縁ワイヤのサポート  はい

  • サポートのスタイル  絶縁サポート

  • スタッドサイズ  M5

  • 形状コード  RING-041

  • ワイヤ/ケーブル構成  単線またはより線

構成の特徴

  • 穴の数  1

  • 端子の角度  ストレート

電気的特性

  • 電圧 (最大) (V) 300

ボディの特徴

  • めっき材質  ティン

  • 絶縁スリーブの材質 

  • めっき厚 2 µm [ 78.74 µin ]

  • 絶縁サポート スリーブの材料 

  • 絶縁スリーブの色 

  • 絶縁材  ナイロン

  • 検査スロット  いいえ

端子の特徴

  • 端子のタイプ  リング トング

  • 端子の向き  ストレート

寸法

  • スタッド径 5.25 mm [ .207 in ]

  • トング厚 (in) .039

  • Wire Size (AWG) 12 – 10

  • Wire Size (mm²) 2.62 – 6.64

  • ワイヤ絶縁直径 (最大) 6.35 mm [ .248 in ]

  • ワイヤ絶縁直径 3.81 – 6.35 mm [ .15 – .25 in ]

  • ワイヤ サイズ (CMA) 5180 – 13100

  • バレルの内径 6.4262 mm [ .253 in ]

  • 材質の厚さ .99 mm [ .039 in ]

  • 全長 27.68 mm [ 1.09 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) 105

動作/用途

  • ヘビー デューティー  いいえ

業界スタンダード

  • 政府機関認定  いいえ

実装の特徴

  • 実装方法  ルーズ ピース

  • パッケージ数量  500

その他

  • バレルの色 

  • コメント  自動結線用にテーピング形態で提供。

製品コンプライアンス

契約条件

このデータは、免責事項をよく読んでからご利用ください。
このデータを使用すると、以下に規定されている契約条件に同意したものとみなされます。これらの契約条件に同意できない場合は、「同意しない」リンクをクリックしてください。

免責事項:
この情報は無償でお客様に提供されています。ただし、その所有権は TE Connectivity Corporation (以降 "TE") が独占的に保有するものとします。TE は情報の正確性を確保するために合理的な努力を払っていますが、誤りが含まれていないことを保証するものではありません。また TE は、この情報が完全に正確で最新であることについて、一切の表明、保証、約束を行いません。多くの場合、CAD データでは所有権情報を削除することで、お客様の使用に際して重要となるインタフェースの形状的な詳細情報を保持しながらシンプルさを確保しています。TE は、この情報に関するすべての黙示的保証を明示的に否認します。これには、特定の目的に対するあらゆる保証、商品性、または適合性が含まれますが、これらに限定されるものではありません。