認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタ形状 :
角形
-
接続タイプ :
電線対電線
-
コネクタおよびハウジングのタイプ :
メス端子用ハウジング
-
防水性 :
いいえ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先 :
ワイヤ&ケーブル
-
一次ロックの特徴 :
ハウジング内に統合
-
混合およびハイブリッド コネクタ :
いいえ
ボディの特徴
-
ケーブル出口角度 :
180°
-
一次製品色 :
自然色
端子の特徴
-
端子のタイプ :
リセプタクル
-
端子サイズ :
2.8mm
-
嵌合タブ幅 :
1.8 mm [ .07 in ]
機械的アタッチメント
-
嵌合調整 :
あり
-
嵌合調整のタイプ :
分極スロット
-
ストレイン リリーフ :
なし
-
コネクタ取り付けのタイプ :
ケーブル マウント (フリー ハンギング)
-
端子位置保証 :
いいえ
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料 :
PA
-
ピッチ :
5 mm [ .196 in ]
寸法
-
製品長さ :
23 mm [ .905 in ]
-
製品幅 :
28 mm [ 1.1 in ]
-
コネクタの高さ :
17.5 mm [ .688 in ]
実装の特徴
-
実装方法 :
Carton
-
パッケージ数量 :
1000
その他
-
コネクタ位置保証機構(CPA) :
いいえ
-
サービス可能 :
いいえ