認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先 :
ワイヤ&ケーブル
-
コネクタおよびハウジングのタイプ :
リセプタクル
-
接続タイプ :
ケーブル対ケーブル
-
コネクタ シェルのサイズ :
3
-
防水性 :
いいえ
-
シェルの材料構成 :
総金属シェル
ボディの特徴
-
一次製品色 :
黒
-
シェル めっき材質 :
銅にスズめっき
-
嵌合保持機能の材料 :
ステンレススチール
-
インサートの材質 :
ナイロン GF
端子の特徴
-
端子サイズ :
サイズ 20
-
コンタクト オプション :
付属 – 未設置
機械的アタッチメント
-
嵌合保持 :
あり
-
嵌合保持のタイプ :
リテーナー クリップ, 取り付けねじ
-
取り付けの特徴となる材料 :
鋼
-
取り付けの特徴となるめっき材料 :
亜鉛
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料 :
ナイロン GF, ポリエステル GF
-
シェルの材料 :
鋼
-
ピッチ (mm):
2.74, 2.76, 2.79
-
ピッチ (in):
.108, .109, .11
寸法
-
ワイヤ サイズ (mm²):
.2 – .56
-
ワイヤ サイズ (AWG):
24 – 20
-
適合する絶縁直径範囲 (mm):
5.51 – 11.05
使用条件
-
使用温度範囲 :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
動作/用途
-
回路用途 :
Signal
-
シールド処理済み :
いいえ
実装の特徴
-
実装方法 :
Kit, パッケージ
-
パッケージ数量 :
1