認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
フィルタのタイプ :
パワー エントリ モジュール
-
フィルタ スイッチのタイプ :
DPST
-
出力結線のタイプ :
.250 インチ FASTON
-
フィルタリング要件 :
フィルタ付き
-
フィルタ コネクタのタイプ :
IEC 320/C-14
-
アース チョーク オプション :
いいえ
構成の特徴
-
ヒューズ オプション :
なし
-
エクステンダー オプション :
なし
電気的特性
-
入力電圧選択 :
なし
-
漏れ電流 (最大) (AC120V、60Hz) (µA):
2
-
漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) (µA):
5
-
定格電流 (A):
10
-
動作電圧 (VAC):
250
ボディの特徴
-
フィルタ シールドのタイプ :
完全な缶
-
製品の向き :
垂直