認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
シーリング済みデバイス :
はい
-
スイッチ コネクタのタイプ :
プリント回路
-
トグルのスタイル :
バトン ロング
-
スイッチのタイプ :
トグル
構成の特徴
-
構成(Pole-Throw) :
双極 - 双投
-
動作機能 :
オン オン
電気的特性
-
接触抵抗 (mΩ):
10
-
端子の定格電流 (A):
5
-
動作電圧 (VAC):
125
-
動作電圧 (VDC):
28
-
絶縁抵抗 (MΩ):
1000
-
誘電耐電圧 (最大) (VAC):
1000
ボディの特徴
-
ブッシングのスタイル :
ねじ山なし
-
アクチュエータの仕上げ :
ニッケル
端子の特徴
-
端子のベース材質 :
銅
-
スイッチ端子のめっき材料 :
銀