認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
端子の特徴
-
マグネット ワイヤ端子のタイプ :
リーフ
-
端子の向き :
ストレート
結線の特徴
-
ワイヤ & ケーブルへの結線方法 :
絶縁変位 (IDC)
寸法
-
アルミニウム ワイヤのサイズ (mm):
.32 – .45
-
はんだ線のサイズ (AWG):
20 – 18
-
はんだ線のサイズ (mm²):
.5 – 1
-
マグネット ワイヤのサイズ (AWG):
30 – 26
-
マグネット ワイヤのサイズ (mm):
.27 – .4
-
ストック厚 (マグネット ワイヤ側) :
.32 mm [ .012 in ]
-
製品長さ :
13 mm [ .511 in ]
-
端子の高さ :
6.75 mm [ .265 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 :
-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]