認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
端子の特徴
-
端子の種類 :
リセプタクル
-
嵌合タブ幅 :
6.3 mm [ .248 in ]
-
嵌合タブ厚 :
.8 mm [ .031 in ]
-
端子の向き :
ストレート
-
端子のベース材質 :
黄銅
-
端子のめっき材質 :
無めっき
-
圧着タイプ :
F クリンプ
-
バレルのタイプ :
Open
機械的アタッチメント
-
嵌合保持のタイプ :
ロッキング ランス
-
ワイヤ絶縁サポート :
あり
-
ロック ランスの高さ (mm):
1.4
寸法
-
適合する絶縁直径範囲 :
3.4 mm [ .134 in ]
-
製品長さ :
19.8 mm [ .78 in ]
-
端子の材料の厚さ :
.3 mm [ .012 in ]
-
ワイヤ サイズ (AWG):
18 – 15
-
ワイヤ サイズ (mm²):
.7 – 2.1
-
ワイヤ サイズ (CMA):
1381 – 4144
使用条件
-
絶縁オプション :
非絶縁
-
使用温度範囲 :
90 °C [ 194 °F ]
実装の特徴
-
パッケージ数量 :
150
-
実装方法 :
バラ端子