認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
スプライスのタイプ :
スルー スプライス
-
防水性 :
いいえ
-
ワイヤ絶縁体サポートの保持タイプ :
絶縁サポートなし
構成の特徴
-
ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性 :
ディスクリート ワイヤ
端子の特徴
-
端子のベース材質 :
黄銅
-
バレルのタイプ :
Open
寸法
-
ワイヤ サイズ (AWG):
15.5 – 13.5
-
ワイヤ サイズ (mm²):
1.5 – 2.5
-
ワイヤ サイズ (kcmil):
2.960 – 4.933
-
ワイヤ サイズ (CMA):
2960 – 4933
-
端子の材料の厚さ :
.25 mm [ .01 in ]
使用条件
-
絶縁オプション :
非絶縁
-
使用温度範囲 :
90 °C [ 194 °F ]
実装の特徴
-
パッケージ数量 :
30000
-
実装方法 :
Reel