認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
端子の特徴
-
端子の種類 :
リセプタクル
-
嵌合タブ幅 :
6.3 mm [ .248 in ]
-
嵌合タブ厚 :
.8 mm [ .031 in ]
-
端子の向き :
フラグ
-
端子のベース材質 :
黄銅
-
端子のめっき材質 :
予備スズめっき
-
圧着タイプ :
F クリンプ
-
バレルのタイプ :
Open
機械的アタッチメント
-
嵌合保持のタイプ :
へこみ
-
ワイヤ絶縁サポート :
あり
寸法
-
適合する絶縁直径範囲 :
2.6 – 3.2 mm [ .102 – .126 in ]
-
製品長さ :
11.8 mm [ .464 in ]
-
端子の材料の厚さ (mm):
.45
-
ワイヤ サイズ (AWG):
18 – 15
-
ワイヤ サイズ (mm²):
.7 – 2.1
-
ワイヤ サイズ (CMA):
1381 – 4144
使用条件
-
絶縁オプション :
非絶縁
-
使用温度範囲 :
110 °C [ 230 °F ]
実装の特徴
-
パッケージ数量 :
2500
-
実装方法 :
Reel