ドキュメント

製品図面

製品規格

製品規格

認定試験報告書

特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

 

注意: すべての設計作業で製品図面を使用してください。 

製品のタイプの特徴

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

  • シールド処理済み  いいえ

  • ハイブリッド ヘッダ  いいえ

構成の特徴

  • 極数  4

  • 列数  1

  • セクション数  1

  • シグナル極数  4

電気的特性

  • 公称電圧アーキテクチャ (V) 12

  • 動作電圧 (VDC) 12

  • 定格電圧 (最大) (VDC) 12

ボディの特徴

  • 色  自然色

端子の特徴

  • タブ幅 .64 mm [ .025 in ]

  • タブ厚 .64 mm [ .025 in ]

  • 界面めっき  スズ (Sn)

結線の特徴

  • 結線方法  スルー ホール - はんだ付け

機械的アタッチメント

  • パネル マウント機能  なし

  • PCB マウント アラインメント  なし

  • 取り付け方向  水平/90°

  • 取り付け穴  あり

  • ロック インタフェース  あり

  • PCB マウント リテンション  なし

ハウジングの特徴

  • Centerline (Pitch) 2.2 mm [ .087 in ]

寸法

  • 14 mm [ .551 in ]

  • PCB からのプロファイル高さ 12.5 mm [ .492 in ]

  • PCB 厚 (推奨) 1.2 – 1.6 mm [ .047 – .063 in ]

  • 長さ 21.97 mm [ .865 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲 -30 – 100 °C [ -22 – 212 °F ]

  • 使用温度 (最大) (°C) 100, 65, 70, 75, 80, 85, 90

  • 使用温度 (最大) (°F) 149, 158, 167, 176, 185, 194, 212

動作/用途

  • 回路用途 (パワー/シグナル)  Signal

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94-HB

実装の特徴

  • パッケージ数量  30

  • パッケージのタイプ  チューブ

製品コンプライアンス

契約条件

このデータは、免責事項をよく読んでからご利用ください。
このデータを使用すると、以下に規定されている契約条件に同意したものとみなされます。これらの契約条件に同意できない場合は、「同意しない」リンクをクリックしてください。

免責事項:
この情報は無償でお客様に提供されています。ただし、その所有権は TE Connectivity Corporation (以降 "TE") が独占的に保有するものとします。TE は情報の正確性を確保するために合理的な努力を払っていますが、誤りが含まれていないことを保証するものではありません。また TE は、この情報が完全に正確で最新であることについて、一切の表明、保証、約束を行いません。多くの場合、CAD データでは所有権情報を削除することで、お客様の使用に際して重要となるインタフェースの形状的な詳細情報を保持しながらシンプルさを確保しています。TE は、この情報に関するすべての黙示的保証を明示的に否認します。これには、特定の目的に対するあらゆる保証、商品性、または適合性が含まれますが、これらに限定されるものではありません。