認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
構成の特徴
-
コイルの特殊な特徴 :
UL コイル絶縁クラス A
-
接点配置 :
1 フォーム C、SPDT、1 C/O
-
極の端子数 :
1
電気的特性
-
端子の制限遮断電流 (A):
10
-
コイル電力定格 (W):
.72
-
コイル抵抗 (Ω):
200
-
コイル定格電圧 (VDC):
12
-
端子の定格電流 (A):
10
-
端子のスイッチング負荷 (最小) :
100mA @ 5V
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VAC):
240
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VDC):
30
-
端子の定格電圧 (VAC):
240
-
絶縁の初期抵抗 (MΩ):
1000
-
コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 (Vrms):
5000
-
端子の制限連続電流 (A):
10
-
端子の制限短時間電流 (A):
10
-
端子の制限投入電流 (A):
10
-
開端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms):
1000
寸法
-
製品高さ :
20.6 mm [ .811 in ]
-
製品長さ :
29.21 mm [ 1.15 in ]
-
製品幅 :
12.8 mm [ .504 in ]
-
コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ :
8 mm [ .315 in ]
-
コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス :
5.5 mm [ .217 in ]
使用条件
-
環境気温 (最大) :
60 °C [ 140 °F ]
-
保護の環境カテゴリ :
RTIII
動作/用途
-
コイル磁気システム :
単安定
-
作動システム :
DC
その他
-
端子電流のクラス (A):
16
-
幅のクラス (メカニカル) (mm):
12 – 16
-
コイル電力定格のクラス (W):
.6 – .8
-
高さのクラス (メカニカル) (mm):
20 – 25
-
環境気温のクラス (°C):
50 – 70
-
長さのクラス (メカニカル) (mm):
25 – 30