認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
構成の特徴
-
極の端子数 :
2
-
端子の特殊な特徴 :
アース端子, 銀めっき端子
電気的特性
-
コイル抵抗 (Ω):
4700
-
端子の制限遮断電流 (A):
2
-
端子の定格電圧 (VAC):
125
-
端子の定格電圧 (VDC):
150
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VDC):
150
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VAC):
125
-
コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 (Vrms):
1000
-
端子の制限連続電流 (A):
2
-
端子の制限短時間電流 (A):
2
-
端子の制限投入電流 (A):
2
-
開端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms):
500
機械的アタッチメント
-
製品のマウントのタイプ :
ソケット
-
製品取り付け特徴のタイプ :
取り付けスタッド
寸法
-
製品高さ :
30 mm [ 1.18 in ]
-
製品長さ :
24 mm [ .944 in ]
-
製品幅 :
19 mm [ .748 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 (°C):
-40 – 70
-
環境気温 (最大) :
70 °C [ 158 °F ]
-
保護の環境カテゴリ :
RTI
動作/用途
-
コイル磁気システム :
単安定
-
作動システム :
AC, DC
その他
-
端子電流のクラス (A):
0 – 2
-
幅のクラス (メカニカル) (mm):
12 – 16
-
コイル電力定格のクラス (W):
.6 – .8
-
高さのクラス (メカニカル) (mm):
25 – 30
-
環境気温のクラス (°C):
50 – 70
-
長さのクラス (メカニカル) (mm):
20 – 25