5-2172079-2 スタンダード丸型コネクタ  1
IEC 61076-2-101
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 はい
  • シェル サイズ 12
  • シールド処理済み はい
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • シェルのタイプ 金属
  • 極数 8
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 8
  • 装着済み はい
  • シェル めっき材質 ニッケル
  • シェルの材質 ブラス
  • 絶縁材 Polyamide
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子レイアウトの配置 丸型
  • 端子のタイプ ソケット
  • 極性コード A
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
  • IP ダスト シーリング レベル 6
  • IP 止水シーリング レベル 8
5-2172075-2 スタンダード丸型コネクタ  1
IEC 61076-2-101
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 はい
  • シェル サイズ 12
  • シールド処理済み はい
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • シェルのタイプ 金属
  • 極数 8
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 8
  • 装着済み はい
  • シェル めっき材質 ニッケル
  • シェルの材質 ブラス
  • 絶縁材 Polyamide
  • ジェンダーの変換 逆向き
  • 端子レイアウトの配置 丸型
  • 端子のタイプ ピン
  • 極性コード A
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
  • IP ダスト シーリング レベル 6
  • IP 止水シーリング レベル 7
4-2172081-2 スタンダード丸型コネクタ  1
IEC 61076-2-101
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 はい
  • シェル サイズ 12
  • シールド処理済み はい
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • シェルのタイプ 金属
  • 極数 5
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 5
  • 装着済み はい
  • シェル めっき材質 ニッケル
  • シェルの材質 ブラス
  • 絶縁材 Polyamide
  • ジェンダーの変換 逆向き
  • 端子レイアウトの配置 丸型
  • 端子のタイプ ピン
  • 極性コード A
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
  • IP ダスト シーリング レベル 6
  • IP 止水シーリング レベル 8
1838274-1 スタンダード丸型コネクタ
IEC 61076-2-101
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 極数 3
  • 装着済み はい
  • 出荷時取り付け済みバックシェル なし
  • 動作電圧 500
  • 環境保護 あり
  • 環境保護タイプ 密閉済み
  • ジェンダーの変換 逆向き
  • 端子レイアウトの配置 丸型
  • 端子のタイプ ソケット
  • フランジ なし
  • 使用温度範囲 -25 – 90
  • パッケージ数量 50
  • フィールド サービス可能 はい
4-2172079-2 スタンダード丸型コネクタ  1
IEC 61076-2-101
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 はい
  • シェル サイズ 12
  • シールド処理済み はい
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • シェルのタイプ 金属
  • 極数 5
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 5
  • 装着済み はい
  • シェル めっき材質 ニッケル
  • シェルの材質 ブラス
  • 絶縁材 Polyamide
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子レイアウトの配置 丸型
  • 端子のタイプ ソケット
  • 極性コード A
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
  • IP ダスト シーリング レベル 6
  • IP 止水シーリング レベル 8
2-2172092-2 スタンダード丸型コネクタ  1
IEC 61076-2-104
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 はい
  • シェル サイズ 12
  • シールド処理済み はい
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • シェルのタイプ 金属
  • 極数 3
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 3
  • 装着済み はい
  • シェル めっき材質 ニッケル
  • シェルの材質 亜鉛合金
  • 絶縁材 Polyamide
  • ジェンダーの変換 逆向き
  • 端子レイアウトの配置 丸型
  • 端子のタイプ ピン
  • 嵌合保持 あり
  • IP ダスト シーリング レベル 6
  • IP 止水シーリング レベル 7
4-2172063-2 スタンダード丸型コネクタ  1
IEC 61076-2-101
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 はい
  • シェル サイズ 12
  • シールド処理済み はい
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • シェルのタイプ 金属
  • 極数 5
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 5
  • 装着済み はい
  • シェル めっき材質 ニッケル
  • シェルの材質 ブラス
  • 絶縁材 Polyamide
  • ジェンダーの変換 逆向き
  • 端子レイアウトの配置 丸型
  • 端子のタイプ ピン
  • 極性コード B
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
  • IP ダスト シーリング レベル 6
  • IP 止水シーリング レベル 8
3-1393303-7 ミニ リレー
IEC 61810-1
  • リレーのタイプ パワー リレー F4
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 20
  • 定格電圧 24
  • 定格コイル電圧 24
  • コイル抵抗 324
  • 端子の制限連続電流 60
  • コイル電力定格 (DC) 1800
  • 端子の制限投入電流 120
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限短時間電流 240
  • コイル電力定格のクラス >1.5W
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 定格電流 (85°C) 20
  • 重量 35
  • 端子のベース材質 銀合金
  • 端子電流のクラス 30 – 50 A
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子のタイプ プラグイン、クイックコネクト
  • 取り付けのタイプ プラグイン
  • 25.9
  • 長さ 25.9
  • 幅のクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 高さのクラス (メカニカル) 20 – 25 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 高さ 24.9
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温 (最大) 125
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 取り付けブラケット あり
2-2172090-2 スタンダード丸型コネクタ  1
IEC 61076-2-104
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • シェル サイズ 12
  • シールド処理済み いいえ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • シェルのタイプ プラスチック
  • 極数 3
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 3
  • 装着済み はい
  • シェル めっき材質 ニッケル
  • シェルの材質 ブラス
  • 絶縁材 Polyamide
  • ジェンダーの変換 逆向き
  • 端子レイアウトの配置 丸型
  • 端子のタイプ ピン
  • 嵌合保持 あり
  • IP ダスト シーリング レベル 6
  • IP 止水シーリング レベル 7
1838276-1 スタンダード丸型コネクタ
IEC 61076-2-101
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 極数 3
  • 装着済み はい
  • 環境保護 あり
  • 環境保護タイプ 密閉済み
  • ジェンダーの変換 逆向き
  • 端子レイアウトの配置 丸型
  • 端子のタイプ ソケット
  • パネル マウント機能 あり
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • フランジ あり
  • 嵌合調整 あり
  • 使用温度範囲 -25 – 90
  • パッケージ数量 1
  • フィールド サービス可能 はい
3-1393303-4 ミニ リレー
IEC 61810-1
  • リレーのタイプ パワー リレー F4
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 60
  • 定格電圧 12
  • 定格コイル電圧 12
  • コイル抵抗 90
  • 端子の制限連続電流 60
  • コイル電力定格 (DC) 1600
  • 端子の制限投入電流 120
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限短時間電流 240
  • コイル電力定格のクラス >1.5W
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 定格電流 (85°C) 60
  • 重量 35
  • 端子のベース材質 銀合金
  • 端子電流のクラス 30 – 50 A
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子のタイプ プラグイン、クイックコネクト
  • 取り付けのタイプ プラグイン
  • 25.9
  • 長さ 25.9
  • 幅のクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 高さのクラス (メカニカル) 20 – 25 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 高さ 24.9
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温 (最大) 125
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 取り付けブラケット あり
2-2172091-2 スタンダード丸型コネクタ  1
IEC 61076-2-104
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 はい
  • シェル サイズ 12
  • シールド処理済み はい
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • シェルのタイプ 金属
  • 極数 3
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 3
  • 装着済み はい
  • シェル めっき材質 ニッケル
  • シェルの材質 亜鉛合金
  • 絶縁材 Polyamide
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子レイアウトの配置 丸型
  • 端子のタイプ ソケット
  • 嵌合保持 あり
  • IP ダスト シーリング レベル 6
  • IP 止水シーリング レベル 7
5-2172077-2 スタンダード丸型コネクタ  1
IEC 61076-2-101
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 はい
  • シェル サイズ 12
  • シールド処理済み いいえ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • シェルのタイプ 金属
  • 極数 8
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 8
  • 装着済み はい
  • シェル めっき材質 ニッケル
  • シェルの材質 ブラス
  • 絶縁材 Polyamide
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子のタイプ ソケット
  • 極性コード A
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
5-2271143-2 スタンダード丸型コネクタ
IEC 61076-2-101
  • キーイング A
  • 端子レイアウトの配置 丸型
  • 端子のタイプ ソケット
  • 調整溝付き 45°
T4171010005-001 センサ ケーブル アセンブリ  1
IEC 61076-2-101
  • アセンブリのタイプ ピグテール
  • コネクタのタイプ プラグ
  • シールド処理済み はい
  • ねじ山のサイズ M12
  • ケーブルのタイプ PVC
  • 製品タイプ ケーブル アセンブリ
  • LED なし
  • 極数 5
  • キーイング A
  • 動作電圧 60
  • 動作電圧 60
  • 環境保護 あり
  • ケーブル出口角度 ストレート
  • 絶縁材 PVC
  • 導線材質 銅合金
  • 端子の定格電流 4
  • 取り付け角度 ストレート
  • ハウジングの材質 PA66
  • ケーブル アセンブリ長 200
  • ワイヤ サイズ 22
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • パッケージ数量 1
  • 実装方法
  • フィールド サービス可能 はい
T4171110504-001 センサ ケーブル アセンブリ  1
IEC 61076-2-101
  • アセンブリのタイプ ピグテール
  • コネクタのタイプ リセプタクル
  • シールド処理済み はい
  • ねじ山のサイズ M12
  • ケーブルのタイプ PVC
  • 製品タイプ ケーブル アセンブリ
  • LED なし
  • 極数 4
  • キーイング D
  • 動作電圧 250
  • 動作電圧 250
  • 環境保護 あり
  • ケーブル出口角度 ストレート
  • 絶縁材 PVC
  • 導線材質 銅合金
  • 端子の定格電流 4
  • 取り付け角度 ストレート
  • ハウジングの材質 PA66
  • ケーブル アセンブリ長 200
  • ワイヤ サイズ 22
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • パッケージ数量 1
  • 実装方法
  • フィールド サービス可能 はい
T4171310405-001 センサ ケーブル アセンブリ  1
IEC 61076-2-101
  • アセンブリのタイプ ピグテール
  • コネクタのタイプ リセプタクル
  • シールド処理済み はい
  • ねじ山のサイズ M12
  • ケーブルのタイプ PVC
  • 製品タイプ ケーブル アセンブリ
  • LED なし
  • 極数 5
  • キーイング B
  • 動作電圧 60
  • 動作電圧 60
  • 環境保護 あり
  • ケーブル出口角度 ストレート
  • 絶縁材 PVC
  • 導線材質 銅合金
  • 端子の定格電流 4
  • 取り付け角度 ストレート
  • ハウジングの材質 PA66
  • ケーブル アセンブリ長 200
  • ワイヤ サイズ 22
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • パッケージ数量 1
  • 実装方法
  • フィールド サービス可能 はい
6-1393302-3 ミニ リレー
IEC 61810-1
  • リレーのタイプ パワー リレー F4
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5VDC
  • 端子の制限遮断電流 20
  • 定格電圧 24
  • 定格コイル電圧 24
  • コイル抵抗 324
  • 端子の制限連続電流 60
  • コイル電力定格 (DC) 1800
  • 端子の制限投入電流 120
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限短時間電流 240
  • コイル電力定格のクラス >1.5W
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 定格電流 (85°C) 30
  • 重量 35
  • 端子のベース材質 銀合金
  • 端子電流のクラス 30 – 50 A
  • 接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子のタイプ プラグイン、クイックコネクト
  • 取り付けのタイプ プラグイン
  • 25.9
  • 長さ 25.9
  • 幅のクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 高さのクラス (メカニカル) 20 – 25 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 高さ 24.9
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温 (最大) 125
  • 環境気温のクラス 105 – 125°C
  • 取り付けブラケット あり
T4171010505-001 センサ ケーブル アセンブリ  1
IEC 61076-2-101
  • アセンブリのタイプ ピグテール
  • コネクタのタイプ プラグ
  • シールド処理済み はい
  • ねじ山のサイズ M12
  • ケーブルのタイプ PVC
  • 製品タイプ ケーブル アセンブリ
  • LED なし
  • 極数 5
  • キーイング D
  • 動作電圧 60
  • 動作電圧 60
  • 環境保護 あり
  • ケーブル出口角度 ストレート
  • 絶縁材 PVC
  • 導線材質 銅合金
  • 端子の定格電流 4
  • 取り付け角度 ストレート
  • ハウジングの材質 PA66
  • ケーブル アセンブリ長 200
  • ワイヤ サイズ 22
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • パッケージ数量 1
  • 実装方法
  • フィールド サービス可能 はい
T4171010504-001 センサ ケーブル アセンブリ  1
IEC 61076-2-101
  • アセンブリのタイプ ピグテール
  • コネクタのタイプ プラグ
  • シールド処理済み はい
  • ねじ山のサイズ M12
  • ケーブルのタイプ PVC
  • 製品タイプ ケーブル アセンブリ
  • LED なし
  • 極数 4
  • キーイング D
  • 動作電圧 250
  • 動作電圧 250
  • 環境保護 あり
  • ケーブル出口角度 ストレート
  • 絶縁材 PVC
  • 導線材質 銅合金
  • 端子の定格電流 4
  • 取り付け角度 ストレート
  • ハウジングの材質 PA66
  • ケーブル アセンブリ長 200
  • ワイヤ サイズ 22
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • パッケージ数量 1
  • 実装方法
  • フィールド サービス可能 はい