CAT-PTT0000 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ ミニチュア圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT
  • 電気接続 Packard
  • 供給電圧 10
  • ポートの材質 17-4PH
  • 寸法 24 x 24 x 82
  • 圧力 .14
  • 使用温度 -40 – 125
  • 過圧 1.5X 定格
  • 圧力範囲 0 – 10000 psi
  • 出力/スパン 0 – 10 V
  • 精度 ±.1% FSO
  • オプション スリープ モードなし
U5300 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 産業用圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/4 FBSPP
  • 電気接続 Amp
  • 供給電圧 12 – 30
  • ポートの材質 316L
  • 寸法 24 x 24 x 82
  • 圧力 .14
  • 使用温度 -40 – 125
  • 過圧 3X 定格
  • 圧力範囲 0 ~ 2 から 10000 psi
  • 出力/スパン .5 ~ 4.5 V Ratiometric
  • 精度 ±.1% FSO
  • オプション Oxygen Clean B40.1 Level IV