CAT-AX41-C8422A 信号用リレー  1
  • リレーのタイプ クレードル N リレー V23154/V23162
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル クレードル N リレー
  • 端子の制限遮断電流 .2
  • 端子の定格電圧 30
  • 端子の定格電圧 36
  • コイル電力定格 (DC) 32
  • コイル定格電圧 5
  • コイル定格電圧 220
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 36
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 30
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 890
  • 消費電力 800
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1500
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子の制限連続電流 5
  • 端子の制限投入電流 5
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1000 V – 1500 VA
  • 端子の制限短時間電流 5
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • コイル電力定格のクラス 600 – 800 mW
  • 作動システム AC/DC
  • 絶縁 (HF パラメーター) -13.7dB @ 900MHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.02dB @ 100MHz
  • 重量 25
  • 端子のタイプ PCB-SMT
  • 端子の定格電流 .2
  • 接点配置 1 フォーム A (NO) + 1 フォーム B (NC)
  • 端子の材質 AgNi+Au
  • 極の端子数 2
  • 端子電流のクラス 2 – 5 A
  • 端子のめっき材質 金フラッシュ
  • 結線のタイプ プラグイン/はんだ
  • 取り付けのタイプ ねじ取り付け
  • 19
  • 高さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 長さ 30
  • 高さ 30
  • 幅のクラス (メカニカル) 16 – 20 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 70
  • 環境気温のクラス 50 – 70°C
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 ボックスおよびカートン
CAT-AX41-IM11B 信号用リレー  1
  • リレーのタイプ IM リレー
  • 製品タイプ リレー
  • コイルの特殊な特徴 オーバーモールド コイル
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) .1mA @ .0001V
  • 端子の制限遮断電流 2
  • 端子の定格電圧 250
  • 端子の定格電圧 220
  • コイル電力定格 (DC) 50
  • コイル定格電圧 2
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 220
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 250
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 2880
  • 絶縁の初期抵抗 1000000
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1800
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子の制限連続電流 2
  • 端子の制限投入電流 2
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1500 V – 2500 VA
  • 端子の制限短時間電流 2
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • コイル電力定格のクラス 50 – 300 mW
  • 電圧定常波比率 (HF パラメーター) 1.07 @ 100MHz
  • 作動システム DC
  • 絶縁 (HF パラメーター) -18.8dB @ 900MHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.03dB @ 100MHz
  • 絶縁体の特殊な特徴 コンタクト/コイル間の 2500V 初期サージ耐電圧
  • 端子のタイプ PCB-SMT
  • 端子の定格電流 2
  • 接点配置 2 Form C (2 CO)
  • 端子の材質 AgNi+Au
  • 極の端子数 2
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質
  • 端子の特殊な特徴 二股/ツイン コンタクト
  • 取り付けのタイプ PCB
  • 寸法 (L x H x W) (概算) 10 x 6 x 5.65
  • 6
  • 高さのクラス (メカニカル) 0 – 6 mm
  • 高さ 5.8
  • 幅のクラス (メカニカル) 0 – 6 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 0 – 10 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTV
  • 環境気温 (最大) 85
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 チューブ
CAT-AX41-M8799 信号用リレー  1
  • リレーのタイプ MT2 リレー
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル MT2 リレー
  • コイルの特殊な特徴 高感度バージョン
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 10mA @ .02V
  • 端子の制限遮断電流 2
  • 端子の定格電圧 250
  • 端子の定格電圧 220
  • コイル電力定格 (DC) 150
  • コイル定格電圧 3
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 220
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 250
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 968
  • 絶縁の初期抵抗 1000
  • 消費電力 150
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 750
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1050
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子の制限連続電流 2
  • 端子の制限投入電流 2
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1000 V – 1500 VA
  • 端子の制限短時間電流 2
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 750
  • コイル電力定格のクラス 100 – 150 mW
  • 電圧定常波比率 (HF パラメーター) 1.03 @ 100MHz
  • 作動システム DC
  • 絶縁 (HF パラメーター) -14.2dB @ 900MHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.02dB @ 100MHz
  • 重量 5
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • 端子の定格電流 2
  • 接点配置 2 Form C (2 CO)
  • 端子の材質 ニッケル チタン
  • 極の端子数 2
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質
  • 端子の特殊な特徴 二股/ツイン コンタクト
  • 結線のタイプ スルー ホール
  • 取り付けのタイプ プリント基板
  • 10
  • 高さのクラス (メカニカル) 10 – 11 mm
  • 長さ 20.2
  • 高さ 10.8
  • 寸法 (L x H x W) (概算) 20.2 x 10 x 10.8
  • 幅のクラス (メカニカル) 8 – 10 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 20 – 25 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温 (最大) 85
  • 使用温度範囲 -55 – 85
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 ボックスおよびチューブ
CAT-AX41-D1 信号用リレー  1
  • リレーのタイプ D2n リレー V23105
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル D2n リレー
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 10mA @ .2V
  • 端子の制限遮断電流 3
  • 端子の定格電圧 250
  • 端子の定格電圧 220
  • コイル電力定格 (DC) 150
  • コイル定格電圧 5
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 220
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 250
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 3840
  • 絶縁の初期抵抗 1000
  • 消費電力 150
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 750
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1050
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子の制限連続電流 3
  • 端子の制限投入電流 3
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1000 V – 1500 VA
  • 端子の制限短時間電流 3
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 750
  • コイル電力定格のクラス 100 – 150 mW
  • 電圧定常波比率 (HF パラメーター) 1.04 @ 100MHz
  • 作動システム AC/DC
  • 絶縁 (HF パラメーター) -20.7dB @ 900MHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.02dB @ 100MHz
  • 重量 6
  • 絶縁体の特殊な特徴 1500V Initial Surge Withstand Voltage between Contacts & Coil
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • 端子の定格電流 3
  • 接点配置 2 フォーム C (CO)
  • 極の端子数 2
  • 端子電流のクラス 2 – 5 A
  • 端子のめっき材質
  • 結線のタイプ スルー ホール
  • 取り付けのタイプ プリント基板
  • 10
  • 高さのクラス (メカニカル) 10 – 11 mm
  • 長さ 20.2
  • 高さ 11
  • 幅のクラス (メカニカル) 8 – 10 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 20 – 25 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温 (最大) 85
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 チューブ
CAT-AX41-M8799A 信号用リレー  1
  • リレーのタイプ MT2 リレー
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル MT2 リレー
  • コイルの特殊な特徴 高感度バージョン
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 10mA @ .02V
  • 端子の制限遮断電流 2
  • 端子の定格電圧 250
  • 端子の定格電圧 220
  • コイル電力定格 (DC) 200
  • コイル定格電圧 3
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 220
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 250
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 515
  • 絶縁の初期抵抗 1000
  • 消費電力 300
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 750
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1050
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子の制限連続電流 2
  • 端子の制限投入電流 2
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1000 V – 1500 VA
  • 端子の制限短時間電流 2
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 750
  • コイル電力定格のクラス 200 – 300 mW
  • 電圧定常波比率 (HF パラメーター) 1.03 @ 100MHz
  • 作動システム DC
  • 絶縁 (HF パラメーター) -14.2dB @ 900MHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.02dB @ 100MHz
  • 重量 5
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • 端子の定格電流 2
  • 接点配置 2 Form C (2 CO)
  • 端子の材質 ニッケル チタン
  • 極の端子数 2
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質
  • 端子の特殊な特徴 二股/ツイン コンタクト
  • 結線のタイプ スルー ホール
  • 取り付けのタイプ プリント基板
  • 10
  • 高さのクラス (メカニカル) 10 – 11 mm
  • 長さ 20.2
  • 高さ 10.8
  • 寸法 (L x H x W) (概算) 20.2 x 10 x 10.8
  • 幅のクラス (メカニカル) 8 – 10 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 20 – 25 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温 (最大) 85
  • 使用温度範囲 -55 – 85
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 ボックスおよびチューブ
CAT-AX41-H519A 信号用リレー  1
  • リレーのタイプ HF3 S リレー
  • 製品タイプ リレー
  • 端子の制限遮断電流 2
  • 端子の定格電圧 250
  • 端子の定格電圧 220
  • コイル電力定格 (DC) 140
  • コイル定格電圧 3
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 220
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 250
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 178
  • 絶縁の初期抵抗 1000000
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子の制限連続電流 2
  • 端子の制限投入電流 2
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000 V
  • 端子の制限短時間電流 2
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 600
  • コイル電力定格のクラス 50 – 300 mW
  • 電圧定常波比率 (HF パラメーター) 1.07 @ 100MHz
  • 作動システム DC
  • 絶縁 (HF パラメーター) -50dB @ 3GHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.03dB @ 100MHz
  • 絶縁体の特殊な特徴 1500V Initial Surge Withstand Voltage between Contacts & Coil
  • 端子のタイプ PCB-SMT
  • 端子の定格電流 2
  • 接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子の材質 ニッケル
  • 極の端子数 1
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質
  • 取り付けのタイプ プリント基板
  • 寸法 (L x H x W) (概算) 14.9 x 7.5 x 10.5
  • 7.5
  • 高さのクラス (メカニカル) 10 – 11 mm
  • 高さ 10.5
  • 幅のクラス (メカニカル) 6 – 8 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 14 – 16 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温 (最大) 85
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 ボックスおよびカートン
  • その他の特徴 ガル ウィング
CAT-P9426-P9601B 特殊コンタクタ  1
  • 端子構成 10-32 ねじ
  • 製品カテゴリ 電気機械リレー
  • アーク カバー あり
  • モデル 93
  • 製品タイプ コンタクタ
  • コンタクタのタイプ 特殊用途
  • 製品分類 リレー - コンタクタ
  • 成形 はい
  • 補助スイッチ端子の配置 なし
  • コイル電圧 (最大) 24
  • コイル定格電圧 24
  • コイル抵抗 .63
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 600
  • 作動システム AC
  • 端子のベース材質 銀酸化カドミウム
  • 極数 3
  • 端子の定格電流 20
  • 接点配置 3 フォーム X、3PST-NO-DM
  • コイル結線 6-32 ねじ
  • 取り付けのタイプ パネル
  • 取り付けプレート あり
  • ワイヤ サイズ 2.08 – 33.6
  • ワイヤ サイズ 14 – 2
  • 認証機関による認可 CSA 認定済み
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 個別
  • トルク 100
K81C345 高電圧リレー
  • RF 定格 いいえ
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのタイプ 高電圧
  • エコノマイザー なし
  • 電力スイッチング いいえ
  • 電圧 (最大) 1800
  • コイル定格電圧 26.5
  • コイル抵抗 290
  • 接点配置 1 フォーム A、SPST-NO、1 NO
  • 端子の定格電流 10
  • 高電圧接続 (コイル) PCB テール
  • 高電圧接続 (電源) フライング リード
  • 結線のスタイル PCB テール
  • 取り付けのタイプ プリント基板
3-1618389-7 DC コンタクタ
  • 端子構成 2 x M4 ボルト
  • 製品カテゴリ 電気機械リレー
  • 製品タイプ コンタクタ
  • コンタクタのタイプ 密閉済み
  • 製品分類 リレー - コンタクタ
  • 補助スイッチ端子の配置 なし
  • コイル電圧 (最大) 16
  • コイル抵抗 26
  • コイル定格電圧 12
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 900
  • 作動システム DC
  • 接点配置 1 Form X, SPST-NO DM
  • 端子の定格電流 100
  • 極数 1
  • コイル結線 ワイヤ
  • 取り付けのタイプ ボトム
  • コイル ワイヤの長さ 381
  • 実装方法 個別
  • トルク 30 – 40
EV200HAANA 高電圧リレー
  • RF 定格 いいえ
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのタイプ 高電圧
  • エコノマイザー あり
  • 電力スイッチング はい
  • 電圧 (最大) 3920
  • コイル定格電圧 11 – 36
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 900
  • 接点配置 1 フォーム X、SPST-NO
  • Auxiliary Contacts あり
  • 端子の定格電流 500
  • 端子のベース材質 銅 (Cu)
  • 高電圧接続 (コイル) フライング リード
  • 高電圧接続 (電源) スタッド端子
  • 結線のスタイル スタッド端子
  • 取り付けのタイプ ボトム
RM78702 リレー アクセサリ、ソケットおよびクリップ
  • 端子構成 PC
  • 製品タイプ ソケット
  • アクセサリのタイプ ソケット
  • 接地供給 なし
  • ソケットのタイプ プリント基板
  • 極数 2
  • 端子の長さ 35
  • ピン数 11
  • 取り付けのタイプ プリント基板
  • 用途 パワー リレー
V23026A1001B201 信号用リレー
  • リレーのタイプ P1 リレー V23026
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル P1 リレー V23026
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 10mA @ .02V
  • 端子の制限遮断電流 1
  • 端子の定格電圧 150
  • 端子の定格電圧 125
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 125
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 150
  • コイル磁気システム 単安定、DC、極性
  • コイル抵抗 370
  • 消費電力 65 – 130
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1500
  • 端子/コイル間の絶縁クリーページ .75
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子の制限連続電流 1
  • 端子の制限投入電流 1
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1000 V – 1500 VA
  • 端子の制限短時間電流 1
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • コイル電力定格のクラス 0 – 100 mW
  • 電圧定常波比率 (HF パラメーター) 1.06 @ 100MHz
  • 絶縁クリーページのクラス 0 – 1.5
  • 作動システム DC
  • 重量 2
  • 絶縁体の特殊な特徴 コンタクト/コイル間の 2500V 初期サージ耐電圧
  • 極の端子数 1
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質 金 - ロジウム
  • 端子の特殊な特徴 二股/ツイン コンタクト
  • 結線のタイプ スルー ホール
  • 絶縁クリアランスのクラス 0 – 2.5
  • 7.59
  • 高さのクラス (メカニカル) 6 – 7 mm
  • 長さ 13
  • 高さ 6.9
  • 端子/コイル間の絶縁クリアランス .75
  • 幅のクラス (メカニカル) 6 – 8 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 12 – 14 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温 (最大) 85
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 実装方法 チューブ
1825100-4 押しボタン スイッチ
  • 防塵 いいえ
  • 照光 いいえ
  • アクチュエータのスタイル 丸形
  • スイッチのタイプ 押しボタン
  • ねじ山のサイズ 1/4-40 UNS-2A
  • 製品タイプ スイッチ
  • パネル カットアウトのサイズ 6.5 (直径)
  • 構成(Pole-Throw) 単極 - 単投
  • アクチュエータの数 単一
  • スナップ アクション なし
  • サポート ブラケット なし
  • タクト いいえ
  • 動作機能 NO、モメンタリ
  • ESD 接地端子 なし
  • ギャング いいえ
  • 定格電圧 20
  • アクチュエータの材質 熱可塑性樹脂
  • ケースの材質 ポリエステル
  • アクチュエータのプロファイル 拡張
  • ブッシングのスタイル ねじ山付き
  • ブッシングねじ山のサイズ 1/4-40
  • アクチュエータの色
  • アクチュエータの力 50 – 400
  • シールのタイプ 端子シール (エポキシ)
  • 端子のベース材質 銅合金
  • スイッチ端子のめっき材料 ニッケルに金メッキ
  • 結線のタイプ プリント回路
  • 取り付けのタイプ スルー ホール
  • 取り付け角度 ライト アングル
  • ロー プロファイル いいえ
  • プロセス密閉 いいえ
  • アクチュエータの長さ 4.318
  • ボタンの幅 3.35
  • 温度定格
  • 実装方法 バルク
  • コメント 中央の端子なし
V23050A1012A542 パワー リレー
  • パワー リレーのタイプ 強制ガイド
  • コイル電流 100
  • 端子の制限遮断電流 8
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 1000 – 1500
  • コイル電力定格 DC 1200
  • コイル抵抗 120
  • コイル定格電圧 12
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 10mA @ 5V
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 400
  • 端子の定格電圧 250
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 5.5
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 3000
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 3500 – 4000
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 4000
  • 端子の制限連続電流 8
  • 端子の制限投入電流 8
  • 端子の制限短時間電流 8
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1500
  • 絶縁クリーページのクラス 3 – 5.5
  • 重量 30
  • 接点配置 4 フォーム A (NO) + 2 フォーム B (NC)
  • 端子電流のクラス 5 – 10
  • Contact Current Rating (Max) 8
  • 端子の材質 AgSnO2
  • 極の端子数 6
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • 端子の特殊な特徴 強制ガイド式コンタクト
  • リレーの取り付けのタイプ プリント基板
  • 絶縁クリアランスのクラス 5 – 8
  • 長さ 55
  • 高さのクラス (メカニカル) 16 – 20
  • 長さのクラス (メカニカル) 50 – 60
  • 16.51
  • 高さ 16.5
  • 幅のクラス (メカニカル) 16 – 20
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 5.5
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温のクラス -25 – 70
  • 環境気温 (最大) 70
  • 実装方法 Tube
  • コメント 緊急遮断、装置制御、エレベーターおよびエスカレーター制御、光バリア制御に最適
1860306-1 リレー アクセサリ、ソケットおよびクリップ
  • 端子構成 ねじ
  • 製品タイプ ソケット
  • アクセサリのタイプ ソケット
  • 接地供給 なし
  • ソケットのタイプ DIN レール マウント
  • 取り付けのタイプ DIN レール スナップ マウント
  • 用途 インダストリアル パワー リレー
  • コメント ピン固定 5 mm
5161390-8 DIP および SIP スイッチ
  • 製品タイプ スイッチ
  • 密閉済み いいえ
  • スイッチのタイプ DIP
  • アクチュエータのスタイル スライド
  • スイッチ数 8
  • 構成(Pole-Throw) 単極 - 単投
  • 極数 8
  • アクチュエータの色
  • 端子嵌合面のめっき仕様 ティン
  • Auto-Insertable No
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • はんだテール端子のめっき
  • 結線ポストの長さ 3.2
  • 取り付けのタイプ スルー ホール
  • 取り付け角度 垂直
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • ハウジングの材質 ナイロン - GF
  • 中心線 2.54
  • 高さ 8.5
  • 長さ 22.86
  • 使用温度範囲 -25 – 70
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 500
  • 実装方法 ボックスおよびカートン
  • コメント 「オフ」ポジションのみはんだ付け
V23047A1024A511 パワー リレー
  • パワー リレーのタイプ 強制ガイド
  • 端子の制限遮断電流 6
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 600 – 800
  • コイル電力定格 DC 700
  • コイル抵抗 823
  • コイル定格電圧 24
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 10mA @ 5V
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 400
  • 端子の定格電圧 250
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 8
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 3000
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 3500 – 4000
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 4000
  • 端子の制限連続電流 6
  • 端子の制限投入電流 6
  • 端子の制限短時間電流 6
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1500
  • 絶縁クリーページのクラス 5.5 – 8
  • 重量 20
  • 接点配置 1 フォーム A (NO) + 1 フォーム B (NC)
  • 端子電流のクラス 5 – 10
  • Contact Current Rating (Max) 6
  • 端子の材質 AgNi
  • 極の端子数 2
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • 端子の特殊な特徴 強制ガイド式コンタクト
  • リレーの取り付けのタイプ プリント基板
  • 絶縁クリアランスのクラス 5 – 8
  • 長さ 29
  • 高さのクラス (メカニカル) 25 – 30
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30
  • 12.6
  • 高さ 25.5
  • 幅のクラス (メカニカル) 12 – 16
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 8
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温のクラス -25 – 70
  • 環境気温 (最大) 70
  • 実装方法 Tube
  • コメント 緊急遮断、装置制御、エレベーターおよびエスカレーター制御、光バリア制御に最適
RY211005 パワー リレー
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • 端子の制限遮断電流 8
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 200 – 300
  • コイル電力定格 DC 223
  • コイル抵抗 112
  • コイル定格電圧 5
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 400
  • 端子の定格電圧 250
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 8
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 4000
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 5000
  • 端子の制限連続電流 8
  • 端子の制限投入電流 8
  • 端子の制限短時間電流 8
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • 絶縁クリーページのクラス 5.5 – 8
  • 絶縁体の特殊な特徴 リレー ベース PTI250 のトラッキング インデックス
  • 重量 8
  • 接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子電流のクラス 5 – 10
  • Contact Current Rating (Max) 8
  • 端子の材質 AgNi0.15
  • 極の端子数 1
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • リレーの取り付けのタイプ プリント基板
  • 絶縁クリアランスのクラス 5 – 8
  • 長さ 28.5
  • 高さのクラス (メカニカル) 12 – 13
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30
  • 10.1
  • 高さ 12.3
  • 幅のクラス (メカニカル) 10 – 12
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 8
  • 保護の環境カテゴリ RTII
  • 環境気温のクラス 50 – 70
  • 環境気温 (最大) 70
  • 実装方法 Tube
RT28516 リレー アクセサリ、ソケットおよびクリップ  1
  • 製品タイプ アクセサリ
  • アクセサリのタイプ 金属保持クリップ
V23050A1024A533 パワー リレー
  • パワー リレーのタイプ 強制ガイド
  • コイル電流 50
  • 端子の制限遮断電流 8
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 1000 – 1500
  • コイル電力定格 DC 1200
  • コイル抵抗 480
  • コイル定格電圧 24
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 10mA @ 5V
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 400
  • 端子の定格電圧 250
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 5.5
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 3000
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 3500 – 4000
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 4000
  • 端子の制限連続電流 8
  • 端子の制限投入電流 8
  • 端子の制限短時間電流 8
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1500
  • 絶縁クリーページのクラス 3 – 5.5
  • 重量 90
  • 接点配置 3 フォーム A (NO) + 1 フォーム B (NC)
  • 端子電流のクラス 5 – 10
  • Contact Current Rating (Max) 8
  • 端子の材質 AgSnO2
  • 極の端子数 6
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • 端子の特殊な特徴 強制ガイド式コンタクト
  • リレーの取り付けのタイプ プリント基板
  • 絶縁クリアランスのクラス 5 – 8
  • 長さ 55
  • 高さのクラス (メカニカル) 16 – 20
  • 長さのクラス (メカニカル) 50 – 60
  • 16.51
  • 高さ 16.5
  • 幅のクラス (メカニカル) 16 – 20
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 5.5
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温のクラス -25 – 70
  • 環境気温 (最大) 70
  • 実装方法 Tube
  • コメント 緊急遮断、装置制御、エレベーターおよびエスカレーター制御、光バリア制御に最適