CAT-SL36-M6642 バラスト コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 2
  • 列数 1
  • 動作電圧 (最大) 400
  • Contact Current Rating (Max) 5
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ツールレスワイヤ結線 いいえ
  • 極間ピッチ (mm) 2.5
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 18 – 22
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UV 定格露光量 いいえ
  • 回路識別の特徴 あり
  • 認証/規格番号 UL 1977
  • 認証/規格 UL
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
CAT-C779-Q402 スプライス  1
  • 製品タイプ ワイヤ スプライス
  • 防水性 いいえ
  • スプライスのタイプ インライン
  • 鋸歯状 いいえ
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • Insulated Yes
  • サポートのスタイル 絶縁サポート
  • スプライス容量 2
  • 動作電圧 400 VDC
  • 定格電流 15
  • ボタンの色
  • スプライスの特徴 エンド フィード
  • スプライスの材料 りん青銅
  • 端子およびスプライス オプション スプライス
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • Wire Size 12 – 14
  • Wire Size .34 – .52
  • ワイヤ絶縁直径 (最大) 2.85
  • バレルの内径 4.5
  • 全長 36.4
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UV 定格露光量 F1
  • ヘビー デューティー いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認証/規格番号 IEC 60988-2-3
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 認証/規格 IEC
  • 実装方法
  • コメント UL
CAT-L6267-B2125C バラスト コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 2
  • 列数 1
  • 動作電圧 (最大) 600
  • Contact Current Rating (Max) 9
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 Poke-In
  • ツールレスワイヤ結線 はい
  • 嵌合調整 あり
  • 極間ピッチ (mm) 4.5
  • ハウジングの色
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 16 – 22
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UV 定格露光量 いいえ
  • 回路識別の特徴 あり
  • 認証/規格番号 UL 1977
  • 認証/規格 UL
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 ルーズ ピース
  • パッケージ数量 500
CAT-L6267-B2125B バラスト コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 2
  • 列数 1
  • 動作電圧 (最大) 600
  • Contact Current Rating (Max) 9
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 Poke-In
  • ツールレスワイヤ結線 はい
  • 嵌合調整 あり
  • 極間ピッチ (mm) 4.5
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 16 – 22
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UV 定格露光量 いいえ
  • 回路識別の特徴 あり
  • 認証/規格番号 UL 1977
  • 認証/規格 UL
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 ルーズ ピース
  • パッケージ数量 500
CAT-SL36-M6642A バラスト コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 2
  • 列数 1
  • 動作電圧 (最大) 400
  • Contact Current Rating (Max) 5
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ツールレスワイヤ結線 いいえ
  • 極間ピッチ (mm) 2.5
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 18 – 22
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UV 定格露光量 いいえ
  • 回路識別の特徴 あり
  • 認証/規格番号 UL 1977
  • 認証/規格 UL
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
CAT-L6267-B2125A バラスト コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 3
  • 列数 1
  • 動作電圧 (最大) 600
  • Contact Current Rating (Max) 9
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 Poke-In
  • ツールレスワイヤ結線 はい
  • 嵌合調整 あり
  • 極間ピッチ (mm) 4.5
  • ハウジングの色
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 16 – 22
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UV 定格露光量 いいえ
  • 回路識別の特徴 あり
  • 認証/規格番号 UL 1977
  • 認証/規格 UL
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 ルーズ ピース
  • パッケージ数量 250
CAT-SL36-M6642B バラスト コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 極数 3
  • 列数 1
  • 動作電圧 (最大) 250
  • Contact Current Rating (Max) 5
  • ツールレスワイヤ結線 いいえ
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 極間ピッチ (mm) 2.5
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 18 – 22
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UV 定格露光量 いいえ
  • 回路識別の特徴 あり
  • 認証/規格番号 UL 1977
  • 認証/規格 UL
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0