CAT-R131-C1121 D-Sub バックシェルおよびクランプ  1
EN45545 IEC 50155 IEC 61373
  • アクセサリのタイプ バックシェル キット
  • シェル サイズ 1
  • シールド処理済み はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 製品タイプ バックシェル/ケーブル クランプ
  • グロメット なし
  • クラム シェルの長さ 標準
  • スライド ラッチ なし
  • ねじ山のサイズ なし
  • ケーブル クランプのタイプ シングルまたはデュアル ケーブル導入口
  • ケーブル出口角度 180
  • ケーブル クランプの材質 亜鉛合金
  • ケーブル クランプのめっき材質 ニッケル
  • バックシェルの材料 亜鉛
  • 使用温度範囲 -40 – 90
CAT-M1-ST814C スタンダード丸型コネクタ  1
EN45545 IEC 50155 IEC 61076-2-101 IEC 61373 IP67
  • 製品タイプ コネクタ キット
  • コネクタ タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • シールド処理済み はい
  • コネクタのスタイル プラグ
  • シェルのタイプ 総金属シェル
  • 極数 8
  • シグナル極数 8
  • 装着済み いいえ
  • 動作電圧 48
  • データ レート 10
  • 導入口のスタイル サイド
  • シェル めっき材質 ニッケル
  • シェルの材質 ブラス
  • 絶縁材 難燃性熱可塑性樹脂
  • 密閉シール済み はい
  • Oリング材質 エラストマ
  • 重量 25
  • 環境保護 はい
  • Contact Current Rating (Max) .5
  • 端子のタイプ オス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • 極性コード X
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
  • 使用温度範囲 -45 – 85
  • IP 止水シーリング レベル 7
  • IP ダスト シーリング レベル 6
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • 耐久性定格 251
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 1
CAT-R131-ST242 アンテナ  1
  • コネクタのタイプ SMA プラグ
  • 製品タイプ アンテナ
  • Bands LTE World Band
  • アンテナのスタイル 外部
  • アンテナのタイプ エンクロージャ
  • 周波数帯域 1565 – 1585
  • 取り付けのスタイル 外付けアンテナ
  • 同軸ケーブルの長さ 300
  • 長さ 172
  • 61
  • 高さ 51
  • ワイヤレス用途 GPS
  • 実装方法 袋/箱
CAT-R131-C1121A D-Sub バックシェルおよびクランプ  1
EN45545 IEC 50155 IEC 61373
  • アクセサリのタイプ バックシェル キット
  • シェル サイズ 5
  • シールド処理済み はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 製品タイプ バックシェル/ケーブル クランプ
  • グロメット なし
  • クラム シェルの長さ 標準
  • スライド ラッチ なし
  • ねじ山のサイズ なし
  • ケーブル クランプのタイプ シングルまたはデュアル ケーブル導入口
  • ケーブル出口角度 180
  • ケーブル クランプの材質 亜鉛合金
  • ケーブル クランプのめっき材質 ニッケル
  • バックシェルの材料 亜鉛
  • 使用温度範囲 -40 – 90
CAT-M1-ST814 スタンダード丸型コネクタ  1
EN45545 IEC 50155 IEC 61076-2-101 IEC 61373 IP67
  • 製品タイプ コネクタ キット
  • コネクタ タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • シールド処理済み はい
  • コネクタのスタイル プラグ
  • シェルのタイプ 総金属シェル
  • 極数 4
  • 装着済み いいえ
  • 動作電圧 50
  • シェル めっき材質 ニッケル
  • シェルの材質 ブラス
  • 絶縁材 難燃性熱可塑性樹脂
  • 密閉シール済み はい
  • 重量 25
  • 環境保護 はい
  • 環境保護タイプ エラストマ シール済み
  • Contact Current Rating (Max) 4
  • 端子のタイプ オス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • 極性コード D
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 6.7
  • 使用温度範囲 -40 – 70
  • IP 止水シーリング レベル 7
  • IP ダスト シーリング レベル 6
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • 耐久性定格 250
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 1
  • フィールド サービス可能 はい
DSD 25 速度センサ  1
  • センサのタイプ 速度センサ
  • 速度センサの特徴 ホール効果
  • 原理 差動ホール効果
  • 電磁両立性 EN 50121-3-2
  • 公称供給電圧 15
  • ターゲット モジュール 1.5 – 3
  • ターゲットの材料 強磁性体
  • 出力信号 3 & 4 チャネル プッシュ/プル
  • 周波数範囲 0 – 20
  • センサ ハウジングの材料 ステンレス鋼
  • ハウジングの周囲温度 125
  • シャフトの長さ 29
  • シャフト直径 24.5
  • ケーブルの周囲温度 150
DSD 70 速度センサ  1
  • センサのタイプ 速度センサ
  • 速度センサの特徴 ホール効果
  • 原理 差動ホール効果
  • 電磁両立性 EN 50121-3-2
  • 公称供給電圧 15
  • ターゲット モジュール 1 – 6
  • ターゲットの材料 強磁性体
  • 出力信号 2 チャネル プッシュ/プル
  • 周波数範囲 0 – 20
  • センサ ハウジングの材料 ステンレス鋼
  • ハウジングの周囲温度 125
  • シャフトの長さ 29
  • シャフト直径 16
  • ケーブルの周囲温度 150
DSH 16 SERIES 速度センサ  1
  • センサのタイプ 速度センサ
  • 速度センサの特徴 渦電流
  • 原理 渦電流
  • 電磁両立性 EN 50121-3-2
  • 公称供給電圧 15
  • ターゲット モジュール 2 – 6
  • ターゲットの材料 アルミニウム
  • 出力信号 2 チャネル プッシュ/プル
  • 周波数範囲 最大 20
  • センサ ハウジングの材料 ステンレス鋼
  • ハウジングの周囲温度 120
  • シャフトの長さ 29
  • シャフト直径 16
  • ケーブルの周囲温度 150
2321811-1 アンテナ  1
  • コネクタのタイプ SMA プラグ
  • 製品タイプ アンテナ
  • Bands Dual Band
  • アンテナのスタイル 外部
  • アンテナのタイプ エンクロージャ
  • ポート数 1
  • インピーダンス 50
  • VSWR (最大) <2.5:1
  • ゲイン (最大) 5
  • 周波数帯域 1710 – 2700
  • 重量 337
  • 取り付けのスタイル 外付けアンテナ
  • 極性 垂直線形
  • 地域 グローバル
  • 高さ 82
  • 直径 48
  • 地域別用途 Wi-Fi - グローバル: 2400 ~ 2483.5 MHz
  • ワイヤレス スタンダード 802.11 a/b/g/n、Bluetooth、ZigBee
  • ワイヤレス用途 GSM
  • 実装方法 袋/箱
2332157-1 アンテナ  1
  • コネクタのタイプ SMA プラグ
  • 製品タイプ アンテナ
  • Bands Dual Band
  • アンテナのスタイル 外部
  • アンテナのタイプ エンクロージャ
  • ポート数 2
  • インピーダンス 50
  • VSWR (最大) <2:1
  • ゲイン (最大) 5
  • 周波数帯域 1710 – 2170
  • 重量 260
  • 取り付けのスタイル 外付けアンテナ
  • 極性 右円偏波
  • 地域 グローバル
  • 同軸ケーブルの長さ 300
  • 長さ 170
  • 60
  • 高さ 50
  • 直径 2.8
  • 地域別用途 LTE - グローバル: 1920 ~ 2170 MHz
  • ワイヤレス スタンダード LTEEU、UMTS、US デュアル、EU トライバンド、WCDMA
  • ワイヤレス用途 GSM
  • 実装方法 袋/箱
2332157-2 アンテナ  1
  • コネクタのタイプ SMA プラグ
  • 製品タイプ アンテナ
  • Bands Dual Band
  • アンテナのスタイル 外部
  • アンテナのタイプ エンクロージャ
  • ポート数 3
  • インピーダンス 50
  • VSWR (最大) <2:1
  • ゲイン (最大) 5
  • 周波数帯域 1562 – 1612
  • 重量 260
  • 取り付けのスタイル 外付けアンテナ
  • 極性 右円偏波
  • 地域 グローバル
  • 同軸ケーブルの長さ 300
  • 長さ 170
  • 60
  • 高さ 50
  • 直径 2.8
  • 地域別用途 GPS - グローバル: 1565 ~ 1585 MHz
  • ワイヤレス スタンダード GPS
  • ワイヤレス用途 GPS
  • 実装方法 袋/箱
2332157-3 アンテナ  1
  • コネクタのタイプ SMA プラグ
  • 製品タイプ アンテナ
  • Bands Dual Band
  • アンテナのスタイル 外部
  • アンテナのタイプ エンクロージャ
  • ポート数 6
  • インピーダンス 50
  • VSWR (最大) <2:1
  • ゲイン (最大) 5
  • 周波数帯域 1562 – 1612
  • 重量 260
  • 取り付けのスタイル 外付けアンテナ
  • 極性 右円偏波
  • 地域 グローバル
  • 同軸ケーブルの長さ 300
  • 長さ 170
  • 60
  • 高さ 50
  • 直径 2.8
  • 地域別用途 GPS - グローバル: 1565 ~ 1585 MHz
  • ワイヤレス用途 GPS
  • 実装方法 袋/箱
2332157-4 アンテナ  1
  • コネクタのタイプ SMA プラグ
  • 製品タイプ アンテナ
  • Bands Dual Band
  • アンテナのスタイル 外部
  • アンテナのタイプ エンクロージャ
  • ポート数 6
  • インピーダンス 50
  • VSWR (最大) <2:1
  • ゲイン (最大) 5
  • 周波数帯域 1562 – 1612
  • 重量 260
  • 取り付けのスタイル 外付けアンテナ
  • 極性 右円偏波
  • 地域 グローバル
  • 同軸ケーブルの長さ 300
  • 長さ 170
  • 60
  • 高さ 50
  • 直径 2.8
  • 地域別用途 GPS - グローバル: 1565 ~ 1585 MHz
  • ワイヤレス用途 GPS
  • 実装方法 袋/箱