1123907-1 角形コネクタ端子
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 製品タイプ 端子
  • 動作電圧 250
  • 試験電流 10
  • めっき材質 プリティン
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子結線面のめっき材質 プリティン
  • 端子の分類 信号
  • 端子のベース材質 銅合金
  • Contact Current Rating (Max) 7
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 端子保持 あり
  • 接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .51 – 1.8 mm²
  • 絶縁直径 1.8 – 3.1
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • パッケージ数量 4000
  • 実装方法 リール
350512-1 角形コネクタ端子  1
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ より線
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • 製品タイプ 端子
  • 動作電圧 600
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子嵌合面のめっき材質 予備スズ メッキ
  • 端子結線面のめっき材質 プリティン
  • 端子の分類 電力
  • 端子のベース材質 ブラス
  • Contact Current Rating (Max) 19
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 端子保持 あり
  • 接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .8 – 2 mm²
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 2.92
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • 用途 ユニバーサル メイテンロック II (ピン)
  • VDE 試験済み はい
  • 認証/規格 CSA
  • UL 定格 認可済み
  • UL ファイル番号 E28476
  • CSA ファイル番号 LR 7189
  • CSA 定格 認定
  • パッケージ数量 2500
  • 実装方法 リール
  • コメント 最大スタック .115 径で (2) #18 または (1) #18 と (1) #16 AWG を使用できます。