RN73C1J9K09BTG 表面実装型抵抗器  1
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • サイズ コード 0603
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • 公差 .1%
  • 抵抗範囲 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗 9.09K
  • 電力定格 .063
  • 定格電圧 50
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ はんだ
  • マウントのスタイル サーフェス マウント
  • 寸法 1.6 x .8 x .4
  • 温度係数 ±10
  • 実装方法 テープの長さに切断
RN73C2A49K9BTG 表面実装型抵抗器  1
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • サイズ コード 0805
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • 公差 .1%
  • 抵抗範囲 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗 49.9K
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 100
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ はんだ
  • マウントのスタイル サーフェス マウント
  • 寸法 2 x 1.25 x .55
  • 温度係数 ±10
  • 実装方法 テープの長さに切断
RN73C2A2K0BTG 表面実装型抵抗器  1
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • サイズ コード 0805
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • 公差 .1%
  • 抵抗範囲 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗 2K
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 100
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ はんだ
  • マウントのスタイル サーフェス マウント
  • 寸法 2 x 1.25 x .55
  • 温度係数 ±10
  • 実装方法 テープの長さに切断
RN73C2A200RBTG 表面実装型抵抗器  1
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • サイズ コード 0805
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • 公差 .1%
  • 抵抗範囲 最大 1kΩ
  • 抵抗 200
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 100
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ はんだ
  • マウントのスタイル サーフェス マウント
  • 寸法 2 x 1.25 x .55
  • 温度係数 ±10
  • 実装方法 テープの長さに切断
YR1B1K0CC スルーホール型抵抗器
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • 公差 .1%
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗 1K
  • 電力定格 .25
  • 定格電圧 250
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ スズめっき銅リード
  • マウントのスタイル アキシャル リード
  • 寸法 6.3 x 2.3
  • 温度係数 ±15
  • 使用温度範囲 -65 – 155
  • 実装方法 アモ パック
RN73C2A5K11BTG 表面実装型抵抗器  1
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • サイズ コード 0805
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • 公差 .1%
  • 抵抗範囲 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗 5.11K
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 100
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ はんだ
  • マウントのスタイル サーフェス マウント
  • 寸法 2 x 1.25 x .55
  • 温度係数 ±10
  • 実装方法 テープの長さに切断
RN73C1J2K15BTG 表面実装型抵抗器  1
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • サイズ コード 0603
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • 公差 .1%
  • 抵抗範囲 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗 2.15K
  • 電力定格 .063
  • 定格電圧 50
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ はんだ
  • マウントのスタイル サーフェス マウント
  • 寸法 1.6 x .8 x .4
  • 温度係数 ±10
  • 実装方法 テープの長さに切断
YR1B6K04CC スルーホール型抵抗器
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • 公差 .1%
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗 6.04K
  • 電力定格 .25
  • 定格電圧 250
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ スズめっき銅リード
  • マウントのスタイル アキシャル リード
  • 寸法 6.3 x 2.3
  • 温度係数 ±15
  • 使用温度範囲 -65 – 155
  • 実装方法 アモ パック
RP73D2A49R9BTG 表面実装型抵抗器
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • サイズ コード 0805
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • 公差 .1%
  • 抵抗範囲 最大 1kΩ
  • 抵抗 49.9
  • 電力定格 .125
  • 定格電圧 150
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ はんだ
  • マウントのスタイル サーフェス マウント
  • 寸法 2 x 1.25 x .55
  • 温度係数 ±15
  • 実装方法 テープの長さに切断
ROX3SJ220R スルーホール型抵抗器
  • エレメントの材質 金属酸化物
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • 公差 5%
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗 220
  • 電力定格 3
  • 定格電圧 350
  • はんだのタイプ アキシャル リード付き
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ スズめっき銅リード
  • マウントのスタイル アキシャル リード
  • 寸法 16 x 5.5
  • 温度係数 ±350
  • 使用温度範囲 -55 – 235
  • 実装方法 アモ パック
RN73C2A402RBTDF 表面実装型抵抗器  1
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • サイズ コード 0805
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • 公差 .1%
  • 抵抗範囲 最大 1kΩ
  • 抵抗 402
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 100
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ はんだ
  • マウントのスタイル サーフェス マウント
  • 寸法 2 x 1.25 x .55
  • 温度係数 ±10
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
RP73D2A15RBTG 表面実装型抵抗器
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • サイズ コード 0805
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • 公差 .1%
  • 抵抗範囲 最大 1kΩ
  • 抵抗 15
  • 電力定格 .125
  • 定格電圧 150
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ はんだ
  • マウントのスタイル サーフェス マウント
  • 寸法 2 x 1.25 x .55
  • 温度係数 ±15
  • 実装方法 テープの長さに切断
RN73C2A2K21BTG 表面実装型抵抗器  1
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • サイズ コード 0805
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • 公差 .1%
  • 抵抗範囲 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗 2.21K
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 100
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ はんだ
  • マウントのスタイル サーフェス マウント
  • 寸法 2 x 1.25 x .55
  • 温度係数 ±10
  • 実装方法 テープの長さに切断
RP73D2A49K9BTG 表面実装型抵抗器
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • サイズ コード 0805
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • 公差 .1%
  • 抵抗範囲 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗 49.9K
  • 電力定格 .125
  • 定格電圧 150
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ はんだ
  • マウントのスタイル サーフェス マウント
  • 寸法 2 x 1.25 x .5
  • 温度係数 ±15
  • 実装方法 テープの長さに切断
RN73C2A20KBTG 表面実装型抵抗器  1
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • サイズ コード 0805
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • 公差 .1%
  • 抵抗範囲 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗 20K
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 100
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ はんだ
  • マウントのスタイル サーフェス マウント
  • 寸法 2 x 1.25 x .55
  • 温度係数 ±10
  • 実装方法 テープの長さに切断
YR1B909RCC スルーホール型抵抗器
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • 公差 .1%
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗 909
  • 電力定格 .25
  • 定格電圧 250
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ スズめっき銅リード
  • マウントのスタイル アキシャル リード
  • 寸法 6.3 x 2.3
  • 温度係数 ±15
  • 使用温度範囲 -65 – 155
  • 実装方法 アモ パック
RN73C2A24R9BTG 表面実装型抵抗器  1
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • サイズ コード 0805
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • 公差 .1%
  • 抵抗範囲 最大 1kΩ
  • 抵抗 24.9
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 100
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ はんだ
  • マウントのスタイル サーフェス マウント
  • 寸法 2 x 1.25 x .55
  • 温度係数 ±10
  • 実装方法 テープの長さに切断
RN73C2A4K02BTDF 表面実装型抵抗器  1
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • サイズ コード 0805
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • 公差 .1%
  • 抵抗範囲 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗 4.02K
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 100
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ はんだ
  • マウントのスタイル サーフェス マウント
  • 寸法 2 x 1.25 x .55
  • 温度係数 ±10
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
CFR100J1K0 スルーホール型抵抗器
  • エレメントの材質 炭素膜
  • 抵抗器のタイプ 汎用抵抗器
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • 公差 5%
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗 1K
  • 電力定格 1
  • 定格電圧 500
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ スズめっき銅リード
  • マウントのスタイル アキシャル リード
  • 寸法 12 x 5
  • 温度係数 -450 – 0
  • 使用温度範囲 -55 – 155
  • 実装方法 アモ パック
RN73C2A53R6BTG 表面実装型抵抗器  1
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • サイズ コード 0805
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • 公差 .1%
  • 抵抗範囲 最大 1kΩ
  • 抵抗 53.6
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 150
  • 結線数 2
  • 結線のタイプ はんだ
  • マウントのスタイル サーフェス マウント
  • 寸法 2 x 1.25 x .55
  • 温度係数 ±10
  • 実装方法 テープの長さに切断