CAT-OHVT-C 電源ケーブル結線  1
IEC 60815-1 IEC 60840 IEEE 48
  • 技術 常温収縮
  • ケーブル シールドのスタイル AL テープ
  • 電圧クラス ≤ 145
  • 絶縁直径 43 – 52
  • 製品在庫状況 ANZPAC
CAT-OHVT-HS 事前成形絶縁製品  1
IEC 60840
  • 材料システム 架橋ポリオレフィン
  • 技術 熱収縮
  • 絶縁体のタイプ 結線
  • 目視検査 はい
  • 電圧クラス 72
  • 絶縁体の材質 ポリマー
  • Red & Gray
  • 導線の範囲 Up to 2500
  • 機器 結線
  • 用途のタイプ トランスミッション
  • 印加設置 いいえ
  • RUS 認可済み はい
  • 製品在庫状況 世界規模
2818202-1 メカニカル コネクタ  1
ANSI/NEMA CC1-2009 IEC 62271-1
  • 技術 ボルト連結バス サポート
  • 材質 アルミニウム
  • 接点ボルトの数 4
  • 電圧クラス ≤ 500
  • 導線材質 アルミニウム
  • 導線のタイプ チューブ 120 mm
  • 屋内使用 はい
  • 屋外使用 はい
  • 用途のタイプ ポストがいしの誘導バスバー サポート
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 規格 ANSI/NEMA CC1-2009
  • 製品在庫状況 EMEA
  • 導線ゲージのタイプ メートル法
2818859-1 メカニカル コネクタ  1
ANSI/NEMA CC1-2009 IEC 62271-1
  • 技術 ボルト連結バス ジャンクション
  • 材質 アルミニウム
  • 接点ボルトの数 4
  • 電圧クラス ≤ 500
  • 導線材質 アルミニウム
  • 導線のタイプ チューブ 250 mm
  • 屋内使用 はい
  • 屋外使用 はい
  • 用途のタイプ ジャンクション
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 規格 ANSI/NEMA CC1-2009
  • 製品在庫状況 EMEA
  • 導線ゲージのタイプ メートル法
2830027-1 メカニカル コネクタ  1
ANSI/NEMA CC1-2009 IEC 62271-1
  • 技術 ボルト連結バス アクセサリ
  • 材質 アルミニウム
  • 接点ボルトの数 4
  • 電圧クラス ≤ 500
  • 導線材質 アルミニウム
  • 導線のタイプ チューブ 120 mm – チューブ 50 mm
  • 屋内使用 はい
  • 屋外使用 はい
  • 用途のタイプ チューブ用伸縮コネクタ
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 規格 ANSI/NEMA CC1-2009
  • 製品在庫状況 EMEA
  • 導線ゲージのタイプ メートル法
2830511-1 メカニカル コネクタ  1
ANSI/NEMA CC1-2009 IEC 62271-1
  • 技術 ボルト連結バス サポート
  • 材質 アルミニウム
  • 接点ボルトの数 4
  • 電圧クラス ≤ 500
  • 導線材質 アルミニウム
  • 導線のタイプ チューブ 100 mm
  • 屋内使用 はい
  • 屋外使用 はい
  • 用途のタイプ バスバー ジャンクション サポート
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 規格 ANSI/NEMA CC1-2009
  • 製品在庫状況 EMEA
  • 導線ゲージのタイプ メートル法
2830515-1 メカニカル コネクタ  1
ANSI/NEMA CC1-2009 IEC 62271-1
  • 技術 ボルト連結バス結線
  • 材質 アルミニウム
  • 接点ボルトの数 4
  • 電圧クラス ≤ 500
  • 導線材質 アルミニウム
  • 導線のタイプ チューブ 100 mm
  • 屋内使用 はい
  • 屋外使用 はい
  • 用途のタイプ チューブ用 90° グローブ結線
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 規格 ANSI/NEMA CC1-2009
  • 製品在庫状況 EMEA
  • 導線ゲージのタイプ メートル法
2830944-2 メカニカル コネクタ  1
ANSI/NEMA CC1-2009 IEC 62271-1
  • 技術 ボルト連結バス結線
  • 材質 アルミニウム
  • 接点ボルトの数 4
  • 電圧クラス ≤ 500
  • 導線材質 アルミニウム
  • 導線のタイプ チューブ 100 mm
  • 屋内使用 はい
  • 屋外使用 はい
  • 用途のタイプ チューブ用 90° グローブ結線
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 規格 ANSI/NEMA CC1-2009
  • 製品在庫状況 EMEA
  • 導線ゲージのタイプ メートル法
2830952-1 メカニカル コネクタ  1
ANSI/NEMA CC1-2009 IEC 62271-1
  • 技術 ボルト連結バス結線
  • 材質 アルミニウム
  • 接点ボルトの数 4
  • 電圧クラス ≤ 500
  • 導線材質 アルミニウム
  • 導線のタイプ チューブ 100 mm
  • 屋内使用 はい
  • 屋外使用 はい
  • 用途のタイプ Alu スタッド用ゴム入り伸縮結線
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 規格 ANSI/NEMA CC1-2009
  • 製品在庫状況 EMEA
  • 導線ゲージのタイプ メートル法
2830954-1 メカニカル コネクタ  1
ANSI/NEMA CC1-2009 IEC 62271-1
  • 技術 ボルト連結バス アクセサリ
  • 材質 アルミニウム
  • 接点ボルトの数 4
  • 電圧クラス ≤ 500
  • 導線材質 アルミニウム
  • 導線のタイプ チューブ 100 mm – スタッド 30 mm
  • 屋内使用 はい
  • 屋外使用 はい
  • 用途のタイプ チューブ用バイメタル ティー コネクタ
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 規格 ANSI/NEMA CC1-2009
  • 製品在庫状況 EMEA
  • 導線ゲージのタイプ メートル法
2830955-1 メカニカル コネクタ  1
ANSI/NEMA CC1-2009 IEC 62271-1
  • 技術 ボルト連結バス結線
  • 材質 アルミニウム
  • 接点ボルトの数 4
  • 電圧クラス ≤ 500
  • 導線材質 アルミニウム
  • 導線のタイプ チューブ 100 mm
  • 屋内使用 はい
  • 屋外使用 はい
  • 用途のタイプ チューブ用伸縮 90° グローブ結線
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 規格 ANSI/NEMA CC1-2009
  • 製品在庫状況 EMEA
  • 導線ゲージのタイプ メートル法
2830963-1 メカニカル コネクタ  1
ANSI/NEMA CC1-2009 IEC 62271-1
  • 技術 ボルト連結バス アクセサリ
  • 材質 アルミニウム
  • 接点ボルトの数 4
  • 電圧クラス ≤ 500
  • 導線材質 アルミニウム
  • 導線のタイプ チューブ 200 mm
  • 屋内使用 はい
  • 屋外使用 はい
  • 用途のタイプ チューブ用 60° ティー コネクタ
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 規格 ANSI/NEMA CC1-2009
  • 製品在庫状況 EMEA
  • 導線ゲージのタイプ メートル法
2839129-2 メカニカル コネクタ  1
ANSI/NEMA CC1-2009 IEC 62271-1
  • 技術 ボルト連結バス結線
  • 材質 アルミニウム
  • 接点ボルトの数 4
  • 電圧クラス ≤ 500
  • 導線材質 アルミニウム
  • 導線のタイプ チューブ 250 mm
  • 屋内使用 はい
  • 屋外使用 はい
  • 用途のタイプ チューブ用伸縮ストレート グローブ結線
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 規格 ANSI/NEMA CC1-2009
  • 製品在庫状況 EMEA
  • 導線ゲージのタイプ メートル法
2839156-1 メカニカル コネクタ  1
ANSI/NEMA CC1-2009 IEC 62271-1
  • 技術 ボルト連結バス ジャンクション
  • 材質 アルミニウム
  • 接点ボルトの数 4
  • 電圧クラス ≤ 500
  • 導線材質 アルミニウム
  • 導線のタイプ チューブ 160 mm
  • 屋内使用 はい
  • 屋外使用 はい
  • 用途のタイプ ポストがいしのスライディング バスバー ジャンクション
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 規格 ANSI/NEMA CC1-2009
  • 製品在庫状況 EMEA
  • 導線ゲージのタイプ メートル法
2839157-1 メカニカル コネクタ  1
ANSI/NEMA CC1-2009 IEC 62271-1
  • 技術 ボルト連結バス ジャンクション
  • 材質 アルミニウム
  • 接点ボルトの数 4
  • 電圧クラス ≤ 500
  • 導線材質 アルミニウム
  • 導線のタイプ チューブ 100 mm
  • 屋内使用 はい
  • 屋外使用 はい
  • 用途のタイプ ポストがいしのゴム入り伸縮バスバー ジャンクション
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 規格 ANSI/NEMA CC1-2009
  • 製品在庫状況 EMEA
  • 導線ゲージのタイプ メートル法
2839161-1 メカニカル コネクタ  1
ANSI/NEMA CC1-2009 IEC 62271-1
  • 技術 ボルト連結バス サポート
  • 材質 アルミニウム
  • 接点ボルトの数 4
  • 電圧クラス ≤ 500
  • 導線材質 アルミニウム
  • 導線のタイプ チューブ 160 mm
  • 屋内使用 はい
  • 屋外使用 はい
  • 用途のタイプ ポストがいしのバスバー サポート
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 規格 ANSI/NEMA CC1-2009
  • 製品在庫状況 EMEA
  • 導線ゲージのタイプ メートル法
2839163-1 メカニカル コネクタ  1
ANSI/NEMA CC1-2009 IEC 62271-1
  • 技術 ボルト連結バス結線
  • 材質 アルミニウム
  • 接点ボルトの数 4
  • 電圧クラス ≤ 500
  • 導線材質 アルミニウム
  • 導線のタイプ チューブ 160 mm
  • 屋内使用 はい
  • 屋外使用 はい
  • 用途のタイプ チューブ用ストレート パッド結線
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 規格 ANSI/NEMA CC1-2009
  • 製品在庫状況 EMEA
  • 導線ゲージのタイプ メートル法
2839168-1 メカニカル コネクタ  1
ANSI/NEMA CC1-2009 IEC 62271-1
  • 技術 ボルト連結バス サポート
  • 材質 アルミニウム
  • 接点ボルトの数 4
  • 電圧クラス ≤ 500
  • 導線材質 アルミニウム
  • 導線のタイプ チューブ 80 mm
  • 屋内使用 はい
  • 屋外使用 はい
  • 用途のタイプ ポストがいしのダブル バスバー サポート
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 規格 ANSI/NEMA CC1-2009
  • 製品在庫状況 EMEA
  • 導線ゲージのタイプ メートル法
2839249-1 メカニカル コネクタ  1
ANSI/NEMA CC1-2009 IEC 62271-1
  • 技術 ボルト連結バス アクセサリ
  • 材質 アルミニウム
  • 接点ボルトの数 4
  • 電圧クラス ≤ 500
  • 導線材質 アルミニウム
  • 導線のタイプ チューブ 160 mm
  • 屋内使用 はい
  • 屋外使用 はい
  • 用途のタイプ チューブ用 20° ダブル ティー コネクタ
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 規格 ANSI/NEMA CC1-2009
  • 製品在庫状況 EMEA
  • 導線ゲージのタイプ メートル法
2839332-1 メカニカル コネクタ  1
ANSI/NEMA CC1-2009 IEC 62271-1
  • 技術 ボルト連結バス ジャンクション
  • 材質 アルミニウム
  • 接点ボルトの数 4
  • 電圧クラス ≤ 500
  • 導線材質 アルミニウム
  • 導線のタイプ チューブ 160 mm
  • 屋内使用 はい
  • 屋外使用 はい
  • 用途のタイプ ポストがいしの伸縮ジャンクション/誘導バスバー
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 規格 ANSI/NEMA CC1-2009
  • 製品在庫状況 EMEA
  • 導線ゲージのタイプ メートル法