CAT-SL36-M6642 バラスト コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 2
  • 列数 1
  • 動作電圧 (最大) 400
  • Contact Current Rating (Max) 5
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ツールレスワイヤ結線 いいえ
  • 極間ピッチ (mm) 2.5
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 18 – 22
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UV 定格露光量 いいえ
  • 回路識別の特徴 あり
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 認証/規格番号 UL 1977
  • 認証/規格 UL
CAT-C779-Q402 スプライス  1
  • 製品タイプ ワイヤ スプライス
  • 防水性 いいえ
  • スプライスのタイプ インライン
  • 鋸歯状 いいえ
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • Insulated Yes
  • サポートのスタイル 絶縁サポート
  • スプライス容量 2
  • 定格電流 15
  • 動作電圧 400 VDC
  • ボタンの色
  • スプライスの特徴 エンド フィード
  • スプライスの材料 りん青銅
  • 端子およびスプライス オプション スプライス
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • Wire Size 12 – 14
  • Wire Size .34 – .52
  • ワイヤ絶縁直径 (最大) 2.85
  • バレルの内径 4.5
  • 全長 36.4
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UV 定格露光量 F1
  • ヘビー デューティー いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認証/規格番号 IEC 60988-2-3
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 認証/規格 IEC
  • 実装方法
  • コメント UL
CAT-SL36-M6642A バラスト コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 2
  • 列数 1
  • 動作電圧 (最大) 400
  • Contact Current Rating (Max) 5
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ツールレスワイヤ結線 いいえ
  • 極間ピッチ (mm) 2.5
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 18 – 22
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UV 定格露光量 いいえ
  • 回路識別の特徴 あり
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 認証/規格番号 UL 1977
  • 認証/規格 UL
CAT-SL36-M6642B バラスト コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 極数 3
  • 列数 1
  • 動作電圧 (最大) 250
  • Contact Current Rating (Max) 5
  • ツールレスワイヤ結線 いいえ
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 極間ピッチ (mm) 2.5
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 18 – 22
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UV 定格露光量 いいえ
  • 回路識別の特徴 あり
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 認証/規格番号 UL 1977
  • 認証/規格 UL
2-1969584-8 電線対基板接続用ヘッダーおよびリセプタクル
  • コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント ヘッダ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • ヘッダーのタイプ シュラウド付き
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • グロー ワイヤ定格 グロー ワイヤ
  • 列間スペーシング 2.5
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • 端子を選択的に取り付け。 いいえ
  • PCB マウント向き 垂直
  • 極数 28
  • 列数 2
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • 動作電圧 250
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 端子形状 丸形
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ Tin
  • 端子のタイプ ピン
  • Contact Current Rating (Max) 4.2
  • PCB 端子結線面のめっき厚 2.03
  • 端子伝導性 (代表値) 電力
  • 端子のスタイル ストレート
  • PCB 端子結線面のめっき材料の仕上げ 光沢
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • 基板 取り付けスタイル スルー ホール
  • PCB マウント アラインメント なし
  • 嵌合保持 あり
  • PCB マウント リテンション あり
  • 端子保持 なし
  • 嵌合保持のタイプ ラッチ
  • Centerline (Pitch) 2.5
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 ナイロン
  • 10.16
  • 高さ 9.8
  • テール長 3.4
  • 長さ 37.89
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 用途 コネクタ/ケーブル アセンブリ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 ボックスおよびカートン
  • パッケージ数量 120
1-1318300-5 角形パワー コネクタ  1
  • ヘッダーのタイプ シュラウド (壁) なし
  • 製品タイプ ヘッダ
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 端子のタイプ タブ
  • 端子を選択的に取り付け。 いいえ
  • 極数 5
  • PCB マウント向き 垂直
  • パワー極数 5
  • 列数 1
  • 動作電圧 250
  • 動作電圧 250
  • 端子のベース材質 ブラス
  • Contact Current Rating (Max) 8
  • 端子保持 Without
  • 端子結線面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子嵌合面のめっき厚 31.49 – 70.86
  • 端子レイアウト インライン
  • 端子結線面のめっき厚 .8
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • 結線ポストとテールの長さ 3.7
  • PCB マウント リテンション なし
  • PCB マウント アラインメント なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 嵌合保持のタイプ ラッチ
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • Centerline (Pitch) 3.96
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色 Natural
  • ハウジングの材料 PBT GF
  • ハウジングのスタイル ロー プロファイル
  • 高さ 8.2
  • 基板厚 (推奨) .063
  • 10.7
  • 長さ 19.74
  • 嵌合ポストの長さ 7.7
  • 使用温度範囲 -25 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • 実装方法 チューブ
  • パッケージ数量 24
  • 用途 プラグ ハウジング
1-292227-4 電線対基板接続用ヘッダーおよびリセプタクル
  • コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント ヘッダ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • ヘッダーのタイプ シュラウド付き
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 形状 角形
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • 極数 14
  • 列数 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • 動作電圧 50
  • 動作電圧 50
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 端子形状 角型
  • 端子嵌合面のめっき材質 予備スズ メッキ
  • 端子嵌合面のめっき厚 1
  • 端子のタイプ ピン
  • Contact Current Rating (Max) 2
  • PCB 端子結線面のめっき厚 1
  • 端子伝導性 (代表値) 信号 (データ)
  • 端子レイアウト インライン
  • 端子のデザイン 正方形ポスト
  • PCB 端子結線面のめっき材料 予備スズ メッキ
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • PCB マウント リテンション タイプ はんだペグ
  • 基板 取り付けスタイル サーフェス マウント
  • PCB マウント アラインメント あり
  • 嵌合保持 あり
  • PCB マウント リテンション あり
  • 端子保持 なし
  • 嵌合保持のタイプ ラッチ
  • PCB マウント アラインメント タイプ 位置決めポスト
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 分極
  • 極間ピッチ (mm) 1.5
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • ハウジングの材質 ナイロン 6T
  • 4.9
  • 高さ 7.7
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 28 – 24
  • 嵌合ポストの長さ 2.4
  • 絶縁直径 .85
  • 長さ 25.55
  • PCB 厚 (推奨) .8
  • 使用温度範囲 -22 – 221
  • カバーの着脱 内部
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • UL ファイル番号 E28476
  • CSA ファイル番号 LR 7189-133
  • 認証/規格 CSA
  • 認証/規格番号 CSA
  • 実装方法 リール
  • パッケージ リール径 200
  • パッケージ数量 200
2-1969543-2 電線対基板接続用ヘッダーおよびリセプタクル  1
  • コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント ヘッダ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • ヘッダーのタイプ シュラウド付き
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • 列間スペーシング 2.5
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • ストレイン リリーフ なし
  • 端子を選択的に取り付け。 いいえ
  • PCB マウント向き 垂直
  • 極数 22
  • 列数 2
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • 動作電圧 250
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ Tin
  • 端子のタイプ ピン
  • Contact Current Rating (Max) 7.5
  • 端子伝導性 (代表値) 電力
  • 端子のスタイル ストレート
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • パネル マウント機能 なし
  • 基板 取り付けスタイル スルー ホール
  • PCB マウント アラインメント あり
  • 嵌合保持 なし
  • PCB マウント リテンション あり
  • 端子保持 なし
  • 嵌合保持のタイプ ラッチ
  • 嵌合調整 なし
  • Centerline (Pitch) 2.5
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 ナイロン
  • 10.16
  • 高さ 9.8
  • テール長 3.4
  • 長さ 30.39
  • 使用温度範囲 -25 – 105
  • カバーの着脱 なし
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法
  • パッケージ数量 140
1318912-1 パワー端子  1
  • 製品タイプ 端子
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 動作電圧 250
  • 動作電圧 250
  • Contact Current Rating (Max) 8
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • 端子嵌合面のめっき仕様 予備スズ メッキ
  • 端子結線部めっき材質 予備スズ メッキ
  • 電線と端子の結線部のめっき材料 予備スズ メッキ
  • 端子角度 ストレート
  • コンタクト デザイン ボックス内に 1 ビーム
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 22 – 18
  • ワイヤ/ケーブル サイズ .33 – .82
  • 結線タイプ クリンプ
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • ハウジングによる端子保持 あり
  • ワイヤ絶縁サポート なし
  • 許容絶縁被覆範囲 1.7 – 3
  • 高さ 3.8
  • 10.59
  • 長さ 3
  • 使用温度範囲 -25 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • マルチ クリンプ用 いいえ
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 1000
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
1744037-7 角形パワー コネクタ  1
  • ヘッダーのタイプ シュラウド (壁) なし
  • 製品タイプ ヘッダ
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 端子のタイプ タブ
  • 端子を選択的に取り付け。 いいえ
  • 極数 7
  • PCB マウント向き 垂直
  • パワー極数 7
  • 列数 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • 動作電圧 250
  • 動作電圧 250
  • 端子のベース材質 銅合金
  • Contact Current Rating (Max) 8
  • 端子保持 Without
  • 端子結線面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子嵌合面のめっき厚 2.03
  • 端子レイアウト インライン
  • 端子結線面のめっき厚 .8
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • 結線ポストとテールの長さ 3.7
  • PCB マウント リテンション なし
  • パネル マウント機能 なし
  • PCB マウント アラインメント なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ストレイン リリーフ なし
  • 嵌合保持のタイプ ラッチ
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • Centerline (Pitch) 5.08
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色 Natural
  • ハウジングの材料 ナイロン 66
  • 高さ 10.9
  • 基板厚 (推奨) .063
  • 8.2
  • 長さ 33.08
  • 使用温度範囲 -25 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 500
  • 用途 リセプタクル アセンブリ
1-1123723-9 角形パワー コネクタ  1
  • ヘッダーのタイプ シュラウド (壁) なし
  • 製品タイプ ヘッダ
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 端子のタイプ タブ
  • 端子を選択的に取り付け。 いいえ
  • 極数 9
  • PCB マウント向き 垂直
  • パワー極数 9
  • 列数 1
  • 動作電圧 250
  • 動作電圧 250
  • 端子のベース材質 ブラス
  • Contact Current Rating (Max) 8
  • 端子保持 Without
  • 端子結線面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子嵌合面のめっき厚 1
  • 端子レイアウト インライン
  • 端子結線面のめっき厚 .8
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • 結線ポストとテールの長さ 3.7
  • PCB マウント リテンション なし
  • PCB マウント アラインメント なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 嵌合保持のタイプ ラッチ
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • Centerline (Pitch) 3.96
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色 Natural
  • ハウジングの材料 PBT GF
  • ハウジングのスタイル ロー プロファイル
  • 高さ 8.2
  • 基板厚 (推奨) .063
  • 10.7
  • 長さ 35.58
  • 嵌合ポストの長さ 7.7
  • 使用温度範囲 -25 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 700
  • 用途 プラグ ハウジング
1744416-6 角形パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • ハウジングのタイプ リセプタクル
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 端子のタイプ ソケット
  • 極数 6
  • 列数 1
  • 動作電圧 600
  • 端子保持 Without
  • 端子レイアウト インライン
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • PCB マウント リテンション なし
  • パネル マウント機能 なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • ストレイン リリーフ なし
  • 嵌合保持のタイプ ラッチ
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 極性
  • 嵌合保持 あり
  • Centerline (Pitch) 3.96
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色 Natural
  • ハウジングの材料 ナイロン
  • 高さ 11
  • 長さ 24.32
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • グロー ワイヤ定格 IEC 60335-1 EDITION 06/2001 に準拠した GWT 750°C (無炎)
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 1000
  • 用途 プラグ
1-292206-7 電線対基板接続用ヘッダーおよびリセプタクル
  • コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント ヘッダ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • ヘッダーのタイプ シュラウド付き
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 形状 角形
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • 極数 17
  • 列数 1
  • Backwall/Post Interruptions With
  • 動作電圧 50
  • 動作電圧 50
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 端子形状 角型
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子のタイプ ピン
  • Contact Current Rating (Max) 2
  • PCB 端子結線面のめっき厚 1 – 2
  • 端子伝導性 (代表値) 信号 (データ)
  • 端子レイアウト ちどり配置
  • 端子のデザイン 正方形ポスト
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • PCB マウント リテンション タイプ キンク付きリード
  • パネル マウント機能 あり
  • 接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • 基板 取り付けスタイル スルー ホール
  • PCB マウント アラインメント あり
  • 嵌合保持 あり
  • PCB マウント リテンション あり
  • 端子保持 あり
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 分極
  • 極間ピッチ (mm) 1.5
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • ハウジングの材質 ナイロン (G.F)
  • 4.9
  • 高さ 8.45
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 28 – 22
  • 嵌合ポストの長さ 2.4
  • 絶縁直径 .85
  • テール長 3
  • 長さ 28
  • PCB 厚 (推奨) 1.6
  • 使用温度範囲 -22 – 221
  • カバーの着脱 内部
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • UL ファイル番号 E28476
  • CSA ファイル番号 LR 7189-133
  • 認証/規格 CSA
  • 認証/規格番号 CSA
  • 実装方法 ボックスおよびトレイ
  • パッケージ リール径 500
  • パッケージ数量 500
2-292227-0 電線対基板接続用ヘッダーおよびリセプタクル
  • コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント ヘッダ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • ヘッダーのタイプ シュラウド付き
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 形状 角形
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • 極数 20
  • 列数 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • 動作電圧 50
  • 動作電圧 50
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 端子形状 角型
  • 端子嵌合面のめっき材質 予備スズ メッキ
  • 端子嵌合面のめっき厚 1
  • 端子のタイプ ピン
  • Contact Current Rating (Max) 2
  • PCB 端子結線面のめっき厚 1
  • 端子伝導性 (代表値) 信号 (データ)
  • 端子レイアウト インライン
  • 端子のデザイン 正方形ポスト
  • PCB 端子結線面のめっき材料 予備スズ メッキ
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • PCB マウント リテンション タイプ はんだペグ
  • 基板 取り付けスタイル サーフェス マウント
  • PCB マウント アラインメント あり
  • 嵌合保持 あり
  • PCB マウント リテンション あり
  • 端子保持 なし
  • 嵌合保持のタイプ ラッチ
  • PCB マウント アラインメント タイプ 位置決めポスト
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 分極
  • 極間ピッチ (mm) 1.5
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • ハウジングの材質 ナイロン 6T
  • 4.9
  • 高さ 7.7
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 28 – 24
  • 嵌合ポストの長さ 2.4
  • 絶縁直径 .85
  • 長さ 34.5
  • PCB 厚 (推奨) .8
  • 使用温度範囲 -22 – 221
  • カバーの着脱 内部
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • UL ファイル番号 E28476
  • CSA ファイル番号 LR 7189-133
  • 認証/規格 CSA
  • 認証/規格番号 CSA
  • 実装方法 リール
  • パッケージ リール径 200
  • パッケージ数量 200
1-1969442-0 電線対基板接続用コネクタ ハウジング  1
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • コネクタのタイプ ハウジング
  • ストレイン リリーフ なし
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 極数 10
  • 列数 1
  • 動作電圧 250 VAC
  • ナチュラル
  • 端子のベース材質 銅合金
  • Contact Current Rating (Max) 4.5
  • 端子のタイプ ソケット
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • PCB マウント リテンション なし
  • 嵌合コネクタ ロックのタイプ ラッチ
  • パネル マウント機能 なし
  • 嵌合コネクタ ロック あり
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ラッチ
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • 嵌合調整のタイプ 分極
  • ロックのタイプ ラッチ
  • 嵌合調整 あり
  • Centerline (Pitch) 2.5
  • ハウジング構成 両端クローズ
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 ナイロン - GF
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 26 – 22
  • 長さ 27.3
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .13 – .33
  • 高さ 8
  • .377 インチ
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • 用途 ヘッダ アセンブリ
  • CSA 認定 保留中
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 500
  • 実装方法
1744446-6 電線対基板接続用ヘッダーおよびリセプタクル
  • コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント ヘッダ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • ヘッダーのタイプ シュラウド付き
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • グロー ワイヤ定格 グロー ワイヤ
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • ストレイン リリーフ なし
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • 極数 6
  • 列数 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • 動作電圧 250
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ Tin
  • 端子嵌合面のめっき厚 2.032
  • 端子のタイプ ピン
  • Contact Current Rating (Max) 4.5
  • PCB 端子結線面のめっき厚 2.032
  • 端子レイアウト インライン
  • 端子のスタイル ライト アングル
  • PCB 端子結線面のめっき材料の仕上げ 光沢
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 はんだ
  • PCB マウント リテンション タイプ キンク付き
  • パネル マウント機能 なし
  • 基板 取り付けスタイル スルー ホール
  • PCB マウント アラインメント あり
  • 嵌合保持 なし
  • PCB マウント リテンション あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 端子保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ラッチ
  • PCB マウント アラインメント タイプ ボードロック
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 分極タブ
  • Centerline (Pitch) 2.5
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • ハウジングの材質 ナイロン
  • 12.6
  • 高さ 7.6
  • テール長 3.2
  • 長さ 7.5
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • カバーの着脱 なし
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • CSA 認定 保留中
  • 実装方法
  • パッケージ数量 450
1744036-7 角形パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • ハウジングのタイプ リセプタクル
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 端子のタイプ ソケット
  • 極数 7
  • 列数 1
  • 動作電圧 250
  • 動作電圧 250
  • Contact Current Rating (Max) 7.5
  • 端子保持 Without
  • 端子レイアウト インライン
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • PCB マウント リテンション なし
  • パネル マウント機能 なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • ストレイン リリーフ なし
  • 嵌合保持のタイプ ラッチ
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 極性
  • 嵌合保持 あり
  • Centerline (Pitch) 5.08
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色 Natural
  • ハウジングの材料 ナイロン
  • 高さ 10.5
  • 13.3
  • 長さ 34.38
  • 許容されるワイヤ絶縁直径の範囲 1.7 – 3
  • 使用温度範囲 -25 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 500
  • 用途 プラグ
1-1123722-1 角形パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 端子のタイプ ソケット
  • 極数 11
  • 列数 1
  • 動作電圧 250
  • 動作電圧 250
  • 絶縁抵抗 1000
  • 誘電耐電圧 1500
  • Contact Current Rating (Max) 8
  • 端子保持 Without
  • 端子レイアウト インライン
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ストレイン リリーフ なし
  • 嵌合保持のタイプ ラッチ
  • 嵌合調整 なし
  • 嵌合保持 あり
  • Centerline (Pitch) 3.96
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色 Natural
  • ハウジングの材料 ナイロン 66
  • 高さ 10.5
  • 13.3
  • 長さ 43.5
  • 許容されるワイヤ絶縁直径の範囲 1.7 – 3
  • 使用温度範囲 -25 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 700
2132781-8 角形パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • ハウジングのタイプ リセプタクル
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 端子のタイプ ソケット
  • 極数 8
  • 列数 1
  • 動作電圧 600
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • Contact Current Rating (Max) 6.5
  • 端子保持 Without
  • 端子レイアウト インライン
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • PCB マウント リテンション なし
  • パネル マウント機能 なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • ストレイン リリーフ なし
  • 嵌合保持のタイプ ラッチ
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • Centerline (Pitch) 3.96
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色 Natural
  • ハウジングの材料 ナイロン
  • 高さ 11
  • 13.3
  • 長さ 32.24
  • 許容されるワイヤ絶縁直径の範囲 1.7 – 3
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 500
1744416-7 角形パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • ハウジングのタイプ リセプタクル
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 端子のタイプ ソケット
  • 極数 7
  • 列数 1
  • 動作電圧 600
  • 端子保持 Without
  • 端子レイアウト インライン
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • PCB マウント リテンション なし
  • パネル マウント機能 なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • ストレイン リリーフ なし
  • 嵌合保持のタイプ ラッチ
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 極性
  • 嵌合保持 あり
  • Centerline (Pitch) 3.96
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色 Natural
  • ハウジングの材料 ナイロン
  • 高さ 11
  • 長さ 28.28
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • グロー ワイヤ定格 IEC 60335-1 EDITION 06/2001 に準拠した GWT 750°C (無炎)
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 1000
  • 用途 プラグ