106137-2 PCB コネクタ シュラウド
  • アクセサリのタイプ シュラウド
  • 列間スペーシング 2
  • コネクタのスタイル プラグ
  • サイズ 標準
  • ガイド なし
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 極数 110
  • 列数 5
  • 列数 22
  • スタンドオフ なし
  • シュラウドの材質 ガラス繊維入りポリエステル
  • シュラウドのタイプ A
  • シュラウドの色 グレー
  • CompactPCI はい
  • インタフェースのタイプ 2mm HM
  • PCB マウント リテンション なし
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 多目的センター
  • Centerline (Pitch) 2
  • モジュール長 50
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 用途 PCB マウント コネクタ
  • シュラウドの難燃性グレード UL 94V-0
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 チューブ
1469265-1 バックプレーン ガイド ハードウェア
  • アクセサリのタイプ ガイド モジュール
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 溝付きポジション
  • 溝付き はい
  • ガイド ピンの仕上げ クロメート化成コーティング
  • ガイド モジュールの材料 亜鉛合金ダイカスト、Zamak 3
  • ガイド ピンの材質 亜鉛合金
  • ガイド モジュールの仕上げ クロメート化成
  • インタフェースのタイプ MULTI GIG RT2J
  • ガイド ハードウェア いいえ
  • 取り付け角度 ライト アングル
  • 実装方法
  • パッケージ数量 60
5-100526-4 バックプレーン符号化キー
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • タイプ タイプ A
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • アクセサリのタイプ 符号化キー
  • 製品タイプ アクセサリ
  • レセダ グリーン
  • CompactPCI いいえ
  • インタフェースのタイプ 2mm HM
  • 用途 PCB マウント コネクタ
  • 実装方法
  • パッケージ数量 500
  • コード番号 1346
100526-3 バックプレーン符号化キー
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • タイプ タイプ A
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • アクセサリのタイプ 符号化キー
  • 製品タイプ アクセサリ
  • ナッツ ブラウン
  • CompactPCI いいえ
  • インタフェースのタイプ 2mm HM
  • 用途 PCB マウント コネクタ
  • 実装方法
  • パッケージ数量 500
  • コード番号 4578
533236-7 PCB コネクタ シュラウド
  • アクセサリのタイプ シュラウド
  • 列間スペーシング 2.54
  • サイズ 標準
  • ガイド なし
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 極数 96
  • 列数 3
  • 列数 32
  • スタンドオフ あり
  • シュラウドの材質 ポリエステル GF
  • シュラウドの色 グレー
  • グレー
  • CompactPCI いいえ
  • PCB マウント リテンション なし
  • 嵌合調整 なし
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • ハウジングの材質 ポリエステル GF
  • スタンドオフ高 3.43
  • PCB 厚 (推奨) 2.36
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 用途 タイプ C コネクタ
  • 実装方法 カートン
2-100525-0 バックプレーン符号化キー
  • コネクタのスタイル プラグ
  • タイプ タイプ A
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • アクセサリのタイプ 符号化キー
  • 製品タイプ アクセサリ
  • ブルー ライラック
  • CompactPCI いいえ
  • インタフェースのタイプ 2mm HM
  • 用途 PCB マウント コネクタ
  • 実装方法
  • パッケージ数量 500
  • コード番号 1356
1410956-1 バックプレーン ガイド ハードウェア
  • アクセサリのタイプ ガイド ピン
  • ねじ山のサイズ M5 x 0.8 (mm)
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 溝付きポジション
  • 溝付き はい
  • ガイド ピンのめっき材質 銅下地にニッケルめっき
  • ガイド ピンの材質 亜鉛合金
  • インタフェースのタイプ MULTI GIG RT2J
  • ガイド ハードウェア はい
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 1
3-100526-2 バックプレーン符号化キー
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • タイプ タイプ A
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • アクセサリのタイプ 符号化キー
  • 製品タイプ アクセサリ
  • ブリリアント ブルー
  • CompactPCI はい
  • インタフェースのタイプ 2mm HM
  • 用途 PCB マウント コネクタ
  • 実装方法
  • パッケージ数量 500
  • コード番号 2348
5-100525-4 バックプレーン符号化キー
  • コネクタのスタイル プラグ
  • タイプ タイプ A
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • アクセサリのタイプ 符号化キー
  • 製品タイプ アクセサリ
  • レセダ グリーン
  • CompactPCI いいえ
  • インタフェースのタイプ 2mm HM
  • 用途 PCB マウント コネクタ
  • 実装方法
  • パッケージ数量 500
  • コード番号 2578
6-100526-9 バックプレーン符号化キー
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • タイプ タイプ A
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • アクセサリのタイプ 符号化キー
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 黄土色
  • CompactPCI いいえ
  • インタフェースのタイプ 2mm HM
  • 用途 PCB マウント コネクタ
  • 実装方法
  • パッケージ数量 500
  • コード番号 1235
2-100526-0 バックプレーン符号化キー
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • タイプ タイプ A
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • アクセサリのタイプ 符号化キー
  • 製品タイプ アクセサリ
  • ブルー ライラック
  • CompactPCI いいえ
  • インタフェースのタイプ 2mm HM
  • 用途 PCB マウント コネクタ
  • 実装方法
  • パッケージ数量 500
  • コード番号 2478
646482-2 PCB コネクタ シュラウド
  • アクセサリのタイプ シュラウド
  • 列間スペーシング 2
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • サイズ 標準
  • ガイド あり
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 極数 154
  • 列数 5
  • 列数 22
  • スタンドオフ あり
  • シュラウドの材質 ガラス繊維入りポリエステル
  • シュラウドのタイプ B 22 Col
  • シュラウド フロアの厚さ 3
  • グレー
  • CompactPCI はい
  • インタフェースのタイプ 2mm HM
  • 嵌合調整 なし
  • Centerline (Pitch) 2
  • スタンドオフ高 .9
  • モジュール長 43.9
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 用途 フィード スルー ピン ヘッダー
  • シュラウドの難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 トレイ
338108-2 PCB フェルールおよびシールド
  • アクセサリのタイプ シールド
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 製品タイプ アクセサリ
  • シールドのスタイル 下部
  • シールドのタイプ グランド リターン シールド
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • アース接点 なし
  • 端子嵌合面のめっき厚 .5
  • 端子嵌合面のめっき材質 はんだめっき
  • インタフェースのタイプ 2mm HM
  • 嵌合調整 なし
  • 用途 PCB マウント コネクタ
  • パッケージ数量 100
  • コメント シールドは、必要に応じて個別に供給および装着されます。
5-100526-9 バックプレーン符号化キー
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • タイプ タイプ A
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • アクセサリのタイプ 符号化キー
  • 製品タイプ アクセサリ
  • スレート グレー
  • CompactPCI いいえ
  • インタフェースのタイプ 2mm HM
  • 用途 PCB マウント コネクタ
  • 実装方法
  • パッケージ数量 500
  • コード番号 1258
5352112-2 PCB フェルールおよびシールド
  • アクセサリのタイプ シールド
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 製品タイプ アクセサリ
  • シールドのスタイル 下部
  • シールドのタイプ グランド リターン シールド
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • アース接点 なし
  • 端子嵌合面のめっき厚 .5
  • 端子嵌合面のめっき材質 ティン
  • インタフェースのタイプ 2mm HM
  • 嵌合調整 なし
  • パッケージ数量 400
  • コメント シールドは、必要に応じて個別に供給および装着されます。
535074-2 PCB コネクタ シュラウド
  • アクセサリのタイプ シュラウド
  • 列間スペーシング 2.54
  • サイズ 標準
  • ガイド なし
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 極数 96
  • 列数 3
  • 列数 32
  • スタンドオフ あり
  • シュラウドの材質 ポリエステル GF
  • シュラウドの色 グレー
  • グレー
  • CompactPCI いいえ
  • PCB マウント リテンション タイプ 取り付け穴
  • PCB マウント リテンション あり
  • 嵌合調整 なし
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • ハウジングの材質 ポリエステル GF
  • スタンドオフ高 6.35
  • PCB 厚 (推奨) 3.18
  • 使用温度範囲 -65 – 105
  • 用途 タイプ C コネクタ
  • 実装方法 カートン
100526-9 バックプレーン符号化キー
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • タイプ タイプ A
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • アクセサリのタイプ 符号化キー
  • 製品タイプ アクセサリ
  • ストロベリー レッド
  • CompactPCI はい
  • インタフェースのタイプ 2mm HM
  • 用途 PCB マウント コネクタ
  • 実装方法
  • パッケージ数量 500
  • コード番号 3567
223956-1 バックプレーン ガイド ハードウェア
  • アクセサリのタイプ ガイド ピン
  • ねじ山のサイズ M4 x 0.7-6G
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 溝付き いいえ
  • ガイド ピンの仕上げ 不活性化
  • ガイド ピンの材質 ステンレス鋼
  • ガイド ハードウェア はい
  • 取り付け角度 垂直
  • ねじ山の長さ 6.2
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 1000
532828-5 ヘッダーおよびリセプタクル ガイド ハードウェア
  • アクセサリのタイプ ガイド ピン
  • 防水性 いいえ
  • 製品タイプ アクセサリ
  • ボディのめっき材料
  • ガイド ピンのタイプ 静電放電
  • ボディの材質 真鍮
  • ボディのめっき厚 30
  • ピン長 24.9
  • ねじ山の長さ 12.07
  • 使用温度範囲 -65 – 125
5223986-8 バックプレーン ガイド ハードウェア
  • アクセサリのタイプ ガイド モジュール
  • 製品タイプ コネクタ
  • 溝付きポジション 315°
  • 溝付き はい
  • ガイド モジュールの材料 亜鉛合金ダイカスト
  • ガイド モジュールの仕上げ クロメート化成
  • 端子嵌合面のめっき材質 亜鉛合金
  • インタフェースのタイプ 2mm HM
  • ガイド ハードウェア はい
  • 取り付け角度 ライト アングル
  • ハウジングの材質 ポリエステル PBT
  • 長さ 34.2
  • 実装方法
  • パッケージ数量 1