G-NICO-018 デジタル温度センサ  1
  • モデル番号 TSYS01
  • センサのタイプ デジタル IC 温度センサ
  • 供給電圧範囲 2.2 – 3.6
  • 供給電流 (最大) 12.5
  • ワイヤ/クラッディング/接続 SMD
  • 長さ 4
  • 4
  • 高さ .85
  • 動作温度 -40 – 125
  • 温度精度範囲 -5 – 50
  • 出力/スパン解像度 16
  • 精度 ± .1
  • 出力インタフェース I2C
  • パッケージ QFN16
G-NIMO-003 デジタル温度センサ  1
  • モデル番号 TSYS02D
  • センサのタイプ デジタル IC 温度センサ
  • 供給電圧範囲 2.2 – 3.6
  • 供給電流 (最大) 18
  • ワイヤ/クラッディング/接続 SMD
  • 長さ 2.5
  • 2.5
  • 高さ .75
  • 動作温度 -40 – 125
  • 温度精度範囲 -5 – 50
  • 出力/スパン解像度 16
  • 精度 ± .2
  • 出力インタフェース I2C
  • パッケージ TDFN8
008401 NTC プローブおよびアセンブリ  1
  • センサのタイプ 患者監視
  • 抵抗 @25°C [KΩ] 2.252
  • ベータ値 (25/85) 3976
  • ワイヤ/クラッディング 2 x 24 AWG 銅線カーキ色 C-Flex ジャケット
  • 電線長さ 3119.12
  • 使用温度範囲 25 – 45
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ±.1 (25 ~ 45)
  • パッケージ オーバーモールド
  • Connector Type 1/4 インチ ニッケルめっき電話プラグ
  • 公差抵抗 % ±.44
  • 使用温度 DEGF 77 – 113
008402 NTC プローブおよびアセンブリ  1
  • センサのタイプ 患者監視
  • 抵抗 @25°C [KΩ] 2.252
  • ベータ値 (25/85) 3976
  • ワイヤ/クラッディング 2 x 28 AWG 銅線、カーキ色 C-Flex ジャケット
  • 電線長さ 3119.12
  • 使用温度範囲 25 – 45
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ±.1 (25 ~ 45)
  • パッケージ オーバーモールド
  • Connector Type 1/4 インチ ニッケルめっき電話プラグ
  • 公差抵抗 % ±.44
  • 使用温度 DEGF 77 – 113
008409 NTC プローブおよびアセンブリ  1
  • センサのタイプ 患者監視
  • 抵抗 @25°C [KΩ] 2.252
  • ベータ値 (25/85) 3976
  • ワイヤ/クラッディング 2 x 28 AWG 銅線、カーキ色 C-Flex ジャケット
  • 電線長さ 3119.12
  • 使用温度範囲 25 – 45
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ±.1 (25 ~ 45)
  • パッケージ エポキシ封止
  • Connector Type 1/4 インチ金めっき電話プラグ
  • 公差抵抗 % ±.44
  • 使用温度 DEGF 77 – 113
060534 NTC プローブおよびアセンブリ  1
  • センサのタイプ 患者監視
  • パッケージ 粘着層、発泡絶縁体、ヒート リフレクタ
060985 NTC プローブおよびアセンブリ  1
  • パッケージ 粘着層、発泡絶縁体、ヒート リフレクタ
081102 NTC プローブおよびアセンブリ  1
  • センサのタイプ 患者監視
  • 抵抗 @25°C [KΩ] 2.252
  • ベータ値 (25/85) 3976
  • ワイヤ/クラッディング 2 x 26 AWG 銅線、グレー PVC ジャケット
  • 電線長さ 3119.12
  • 使用温度範囲 25 – 45
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ±.1 (25 ~ 45)
  • パッケージ オーバーモールド
  • Connector Type 標準 2 ピン .062インチ コネクタ
  • 公差抵抗 % ±.44
  • 使用温度 DEGF 77 – 113
081103 NTC プローブおよびアセンブリ  1
  • センサのタイプ 患者監視
  • 抵抗 @25°C [KΩ] 2.252
  • ベータ値 (25/85) 3976
  • ワイヤ/クラッディング 22 AWG 銅線、#38 銅線編組、PVC
  • 電線長さ 3119.12
  • 使用温度範囲 25 – 45
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ±.1 (0 ~ 70)
  • パッケージ クローズド エンド SST チューブ
  • Connector Type 1/4 インチ ニッケルめっき電話プラグ
  • 公差抵抗 % ±.44
  • 使用温度 DEGF 77 – 113
081106 NTC プローブおよびアセンブリ  1
  • センサのタイプ 患者監視
  • 抵抗 @25°C [KΩ] 2.252
  • ベータ値 (25/85) 3976
  • ワイヤ/クラッディング 22 AWG 銅線、#38 銅線編組、PVC
  • 電線長さ 3119.12
  • 使用温度範囲 25 – 45
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ±.1 (25 ~ 45)
  • パッケージ クローズド エンド SST チューブ
  • Connector Type 標準 2 ピン .062インチ コネクタ
  • 公差抵抗 % ±.44
  • 使用温度 DEGF 77 – 113
081117 NTC プローブおよびアセンブリ  1
  • センサのタイプ 患者監視
  • 抵抗 @25°C [KΩ] 2.252
  • ベータ値 (25/85) 3976
  • ワイヤ/クラッディング 22 AWG 銅線ケーブルから 2/C PTFE リボン
  • 電線長さ 3119.12
  • 使用温度範囲 25 – 45
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ±.1 (25 ~ 45)
  • パッケージ エポキシ封止
  • Connector Type 標準 2 ピン .062インチ コネクタ
  • 公差抵抗 % ±.44
  • 使用温度 DEGF 77 – 113
081208 NTC プローブおよびアセンブリ  1
  • センサのタイプ 患者監視
  • 抵抗 @25°C [KΩ] 2.252
  • ベータ値 (25/85) 3976
  • ワイヤ/クラッディング 22 AWG 銅線 PVC ケーブルから 3/C PTFE リボン
  • 電線長さ 3119.12
  • 使用温度範囲 25 – 45
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ±.1 (25 ~ 45)
  • パッケージ エポキシ封止
  • Connector Type 1/4 インチ電話プラグから 2 ピン .062 インチ コネクタ
  • 公差抵抗 % ±.44
  • 使用温度 DEGF 77 – 113
081209 NTC プローブおよびアセンブリ  1
  • センサのタイプ 患者監視
  • 抵抗 @25°C [KΩ] 2.252
  • ベータ値 (25/85) 3976
  • ワイヤ/クラッディング 24 AWG 銅線リボン ケーブル、グレー PVC
  • 電線長さ 3119.12
  • 使用温度範囲 25 – 45
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ±.1 (25 ~ 45)
  • パッケージ エポキシ封止
  • Connector Type 1/4 インチ ニッケルめっき電話プラグ (3 接点)
  • 公差抵抗 % ±.44
  • 使用温度 DEGF 77 – 113
081312 NTC プローブおよびアセンブリ  1
  • センサのタイプ 患者監視
  • 抵抗 @25°C [KΩ] 30
  • ベータ値 (25/85) 3942
  • ワイヤ/クラッディング 24 AWG 銅線 PVC ケーブルから 3/C PTFE リボン
  • 電線長さ 3119.12
  • 使用温度範囲 25 – 45
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ± .15 (25 ~ 45)
  • パッケージ エポキシ封止
  • Connector Type 3 線 1/4 インチ金めっき電話プラグ
  • 公差抵抗 % ±.66
  • 使用温度 DEGF 77 – 113
861517 NTC プローブおよびアセンブリ  1
  • センサのタイプ 患者監視
  • ワイヤ/クラッディング 24 AWG 銅線 Santoprene ジャケット、青 - グレー
  • 電線長さ 3048
  • パッケージ ガーメント クリップ付属
  • Connector Type 1/4 インチ ニッケルめっき電話プラグ
861527 NTC プローブおよびアセンブリ  1
  • センサのタイプ 患者監視
  • 抵抗 @25°C [KΩ] 2.252
  • ベータ値 (25/85) 3976
  • ワイヤ/クラッディング 30 AWG 銀めっき銅、ツイストペア
  • 電線長さ 914.4
  • 使用温度範囲 25 – 45
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ±.1 (25 ~ 45)
  • パッケージ PVC シース、9FR、USP Class VI
  • Connector Type 標準 2 ピン .062インチ コネクタ
  • 公差抵抗 % ±.44
  • 使用温度 DEGF 77 – 113
861528 NTC プローブおよびアセンブリ  1
  • センサのタイプ 患者監視
  • 抵抗 @25°C [KΩ] 2.252
  • ベータ値 (25/85) 3976
  • ワイヤ/クラッディング 30 AWG 銀めっき銅、ツイストペア
  • 電線長さ 914.4
  • 使用温度範囲 25 – 45
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ±.1 (25 ~ 45)
  • パッケージ PVC シース、12FR、USP Class VI
  • Connector Type 標準 2 ピン .062インチ コネクタ
  • 公差抵抗 % ±.44
  • 使用温度 DEGF 77 – 113
861552 NTC プローブおよびアセンブリ  1
  • センサのタイプ 患者監視
  • 抵抗 @25°C [KΩ] 2.252
  • ベータ値 (25/85) 3976
  • ワイヤ/クラッディング 30 AWG 銀めっき銅、ツイストペア
  • 電線長さ 731.52
  • 使用温度範囲 25 – 45
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ±.1 (25 ~ 45)
  • パッケージ 白色 HDPE キャップ/Tempheart 付属
  • Connector Type 標準 2 ピン .062インチ コネクタ
  • 公差抵抗 % ±.44
  • 使用温度 DEGF 77 – 113
861553 NTC プローブおよびアセンブリ  1
  • センサのタイプ 患者監視
  • 抵抗 @25°C [KΩ] 2.252
  • ベータ値 (25/85) 3976
  • ワイヤ/クラッディング 30 AWG 銀めっき銅、ツイストペア
  • 電線長さ 731.52
  • 使用温度範囲 25 – 45
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ±.1 (25 ~ 45)
  • パッケージ 白色 HDPE キャップ/Tempheart 付属
  • 公差抵抗 % ±.44
  • 使用温度 DEGF 77 – 113
861555 NTC プローブおよびアセンブリ  1
  • センサのタイプ 患者監視
  • 抵抗 @25°C [KΩ] 2.252
  • ベータ値 (25/85) 3976
  • ワイヤ/クラッディング 32 AWG 銀めっき銅、ツイストペア
  • 電線長さ 736.6
  • 使用温度範囲 25 – 45
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ±.1 (25 ~ 45)
  • パッケージ シリコン フォーリー カテーテル、14FR
  • Connector Type 標準 2 ピン .062インチ コネクタ
  • 公差抵抗 % ±.44
  • 使用温度 DEGF 77 – 113