CAT-ST833-P5663 LEDコネクタ  1
  • 防水性 はい
  • ゼロ クロス同調 はい
  • エネルギ メータリング ヘッダ はい
  • 極数 1
  • 取り付け角度 垂直
  • ハウジングの色 Gray
CAT-L97-L4981 LED ホルダー  1
  • コネクタ タイプ ボード対コンポーネント
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 製品タイプ LED ホルダ
  • 光学調整 はい
  • 極数 1
  • 定格電流 (最大) 5
  • 動作電圧 300
  • LED ファミリ BridgeLux H12
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 Poke-In
  • ハウジングの材質 PBT GF
  • Zhaga 互換性を実現 はい
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • LED 製造元 Citizen
CAT-ST833-P5663A LEDコネクタ  1
  • コネクタのスタイル プラグ
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 極数 5
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
CAT-L97-L4981A LED ホルダー  1
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 製品タイプ LED ホルダ
  • 光学調整 いいえ
  • 極数 1
  • 定格電流 (最大) 5
  • 動作電圧 277
  • LED ファミリ BridgeLux H12
  • 端子のベース材質 銅合金
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 Poke-In
  • ハウジングの材質 PBT GF
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • Zhaga 互換性を実現 Zhaga 準拠
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • LED 製造元 Bridgelux
CAT-L97-L4981C LED ホルダー  1
  • 防水性 いいえ
  • 製品タイプ LED ホルダ
  • 光学調整 いいえ
  • 極数 1
  • 定格電流 (最大) 3
  • 動作電圧 60
  • LED ファミリ BridgeLux H6
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 Poke-In
  • ハウジングの材質 PBT GF
  • Zhaga 互換性を実現 Zhaga 準拠
  • LED 製造元 Bridgelux
CAT-ST833-R2435A LEDコネクタ  1
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • コネクタ タイプ ワイヤ対コンポーネント
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 製品タイプ コネクタ
  • Make First/Break Last はい
  • ストレイン リリーフ なし
  • 極数 5
  • 溝付き はい
  • 事前設計されたケーブルを使用可能 はい
  • 動作電圧 600
  • 動作電圧 600
  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ マット
  • Contact Current Rating (Max) 15
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき厚 .76
  • スタンプ & フォームド はい
  • 端子結線面のめっき材質 ティン
  • 端子結線面のめっき厚 .3
  • 端子結線エリアの仕上げめっき マット
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ツールレスワイヤ結線 はい
  • 取り付け角度 垂直
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 PBT GF
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 18 – 14
  • ケーブル長 305
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • UV 定格露光量 はい
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • 回路識別の特徴 あり
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 100
  • 実装方法
CAT-ST833-R2435 LEDコネクタ  1
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • コネクタ タイプ ワイヤ対コンポーネント
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ゼロ クロス同調 いいえ
  • 製品タイプ コネクタ
  • Make First/Break Last はい
  • ストレイン リリーフ なし
  • 極数 5
  • 溝付き はい
  • 事前設計されたケーブルを使用可能 はい
  • 動作電圧 600
  • 動作電圧 600
  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ マット
  • Contact Current Rating (Max) 15
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき厚 .76
  • スタンプ & フォームド はい
  • 端子結線面のめっき材質 ティン
  • 端子結線面のめっき厚 .3
  • 端子結線エリアの仕上げめっき マット
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ツールレスワイヤ結線 はい
  • 取り付け角度 垂直
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 PBT GF
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 18 – 14
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • UV 定格露光量 はい
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • 回路識別の特徴 あり
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法
CAT-L97-L4981D LED ホルダー  1
  • 熱保護 いいえ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 製品タイプ LED ホルダ
  • 光学調整 いいえ
  • 極数 1
  • 定格電流 (最大) 2
  • 動作電圧 60
  • LED ファミリ Everlight EAHP1215 シリーズ
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 Poke-In
  • ハウジングの材質 PBT GF
  • Zhaga 互換性を実現 いいえ
  • LED 製造元 Everlight
CAT-L97-T981 LED ホルダー  1
  • オンボード ドライバ はい
  • プログラム可能 いいえ
  • フリッカー (% 最大) 5
  • 調光可能 いいえ
  • 熱保護 はい
  • COB 基板厚さ 1
  • コネクタ タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 いいえ
  • 製品タイプ LED ホルダ
  • 光学調整 はい
  • 動作電圧 48
  • 出力定格電流 350
  • LED ファミリ BridgeLux V13
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 ミニ CT コネクタ
  • ハウジングの材質 PBT
  • 使用温度範囲 0 – 125
  • Zhaga 互換性を実現 はい
  • LED 製造元 Bridgelux
CAT-L97-T98 LED ホルダー  1
  • オンボード ドライバ はい
  • プログラム可能 いいえ
  • フリッカー (% 最大) 5
  • 調光可能 はい
  • 調光プロファイル 線形
  • 熱保護 はい
  • COB 基板厚さ 1
  • コネクタ タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 いいえ
  • 製品タイプ LED ホルダ
  • 光学調整 はい
  • 動作電圧 48
  • 出力定格電流 350
  • LED ファミリ BridgeLux V13
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 ミニ CT コネクタ
  • ハウジングの材質 PBT
  • 使用温度範囲 0 – 125
  • Zhaga 互換性を実現 はい
  • LED 製造元 Bridgelux
2213194-1 LED ホルダー
  • 製品タイプ Z50 光クリップ
  • 光学調整 はい
  • 定格電流 (最大) 5
  • 動作電圧 300
  • LED ファミリ 2PHM30x
  • Zhaga 互換性を実現 はい
  • 用途 Z50 ホルダ シリーズ
  • LED 製造元 Citizen
2-2154857-2 LED ホルダー
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 製品タイプ LED ホルダ
  • 光学調整 いいえ
  • 極数 1
  • 定格電流 (最大) 3
  • 動作電圧 250
  • LED ファミリ BridgeLux V22
  • 端子のベース材質 銅合金
  • Contact Current Rating (Max) 4
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 Poke-In
  • ハウジングの材質 PBT GF
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • Zhaga 互換性を実現 いいえ
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • LED 製造元 Bridgelux
CAT-ST833-P5663B LEDコネクタ  1
  • コネクタのスタイル アクセサリ
  • 防水性 いいえ
  • 極数 0
  • 溝付き はい
  • 取り付け角度 垂直
  • ハウジングの色
  • 実装方法
CAT-L97-L4981B LED ホルダー  1
  • オンボード ドライバ いいえ
  • プログラム可能 いいえ
  • COB 基板厚さ 1
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 製品タイプ LED ホルダ
  • 光学調整 いいえ
  • 極数 1
  • 動作電圧 60
  • LED ファミリ BridgeLux V13
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 Poke-In
  • ハウジングの材質 PBT GF
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • Zhaga 互換性を実現 Zhaga 準拠
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • LED 製造元 Bridgelux
2-2154857-1 LED ホルダー
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 製品タイプ LED ホルダ
  • 光学調整 いいえ
  • 極数 2
  • 定格電流 (最大) 3
  • 動作電圧 250
  • LED ファミリ 2PHM09x
  • 端子のベース材質 銅合金
  • Contact Current Rating (Max) 4
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 Poke-In
  • ハウジングの材質 PBT GF
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • Zhaga 互換性を実現 いいえ
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • LED 製造元 Bridgelux
2213349-1 LED ホルダー
  • 製品タイプ Z50 光クリップ
  • 光学調整 はい
  • LED ファミリ CLL030/032
  • Zhaga 互換性を実現 はい
  • LED 製造元 Citizen
1-2314786-1 LEDコネクタ  1
ANSI C136.41-2013
  • コネクタのスタイル ANSI C136.41-2013
  • 防水性 はい
  • ゼロ クロス同調 はい
  • エネルギ メータリング ヘッダ はい
  • 製品タイプ サブアセンブリ
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • Make First/Break Last はい
  • ライティングインターコネクションレベル レベル 1
  • コネクタのタイプ 電気サブアセンブリ
  • ストレイン リリーフ なし
  • 極数 7
  • 溝付き はい
  • 事前設計されたケーブルを使用可能 はい
  • サージプロテクション 6kV/3kA
  • 出力電圧 (最大) 3.3
  • 出力定格電流 0.05
  • フェイル モード オン
  • 動作電圧 300
  • 入力負荷電流 (最大) 10
  • 周波数 50
  • Contact Current Rating (Max) 10
  • スタンプ & フォームド はい
  • 取り付け角度 垂直
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 PBT
  • コネクタ直径 81
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 保管温度範囲 -40 – 105
  • IP 止水シーリング レベル 6
  • UV 定格露光量 はい
  • IP ダスト シーリング レベル 6
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • 回路識別の特徴 なし
  • 認証/規格番号 UL 773
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 認証/規格 CSA
  • パッケージ数量 50
  • 実装方法
1-2314786-2 LEDコネクタ  1
ANSI C136.41-2013
  • コネクタのスタイル ANSI C136.41-2013
  • 防水性 はい
  • ゼロ クロス同調 はい
  • エネルギ メータリング ヘッダ はい
  • 製品タイプ サブアセンブリ
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • Make First/Break Last はい
  • ライティングインターコネクションレベル レベル 1
  • コネクタのタイプ 電気サブアセンブリ
  • ストレイン リリーフ なし
  • 極数 7
  • 溝付き はい
  • 事前設計されたケーブルを使用可能 はい
  • サージプロテクション 6kV/3kA
  • 出力電圧 (最大) 3.3
  • 出力定格電流 0.05
  • フェイル モード オフ
  • 動作電圧 300
  • 入力負荷電流 (最大) 10
  • 周波数 50
  • Contact Current Rating (Max) 10
  • スタンプ & フォームド はい
  • 取り付け角度 垂直
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 PBT
  • コネクタ直径 81
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 保管温度範囲 -40 – 105
  • IP 止水シーリング レベル 6
  • UV 定格露光量 はい
  • IP ダスト シーリング レベル 6
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • 回路識別の特徴 なし
  • 認証/規格番号 UL 773
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 認証/規格 CSA
  • パッケージ数量 50
  • 実装方法