KUP93-14A11-120 パワー リレー
  • パワー リレーのタイプ インダストリアル パネル プラグイン
  • 端子の制限遮断電流 5
  • コイル磁気システム 単安定、AC
  • コイル電力定格 AC 2.7
  • コイル抵抗 1700
  • コイル定格電圧 120
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 100mA @ 12V
  • 端子の定格電圧 240
  • 端子の定格電圧 28
  • 絶縁の初期抵抗 100
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 1500
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 1500
  • 端子の制限連続電流 5
  • 端子の制限短時間電流 5
  • 端子の制限投入電流 5
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 作動システム AC
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 1500
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1000 – 1500
  • 重量 86
  • 接点配置 3 フォーム C (3PDT)
  • 端子電流のクラス 5 – 10
  • Contact Current Rating (Max) 5
  • 端子の材質 Ag
  • 極の端子数 3
  • 端子のタイプ はんだ
  • リレーの取り付けのタイプ ソケット
  • 幅のクラス (メカニカル) 30 – 40
  • 35.7
  • 高さのクラス (メカニカル) 40 – 50
  • 長さ 38.9
  • 高さ 48.4
  • 長さのクラス (メカニカル) 35 – 40
  • 使用温度範囲 -45 – 45
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温 (最大) 45
  • 環境気温のクラス 0 – 50
  • 実装方法 Package
KUP93-14A11-24 パワー リレー
  • パワー リレーのタイプ インダストリアル パネル プラグイン
  • 端子の制限遮断電流 5
  • コイル磁気システム 単安定、AC
  • コイル電力定格 AC 2.7
  • コイル抵抗 72
  • コイル定格電圧 24
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 100mA @ 12V
  • 端子の定格電圧 240
  • 端子の定格電圧 28
  • 絶縁の初期抵抗 100
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 1500
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 1500
  • 端子の制限連続電流 5
  • 端子の制限短時間電流 5
  • 端子の制限投入電流 5
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 作動システム AC
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 1500
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1000 – 1500
  • 重量 86
  • 接点配置 3 フォーム C (3PDT)
  • 端子電流のクラス 5 – 10
  • Contact Current Rating (Max) 5
  • 端子の材質 Ag
  • 極の端子数 3
  • 端子のタイプ はんだ
  • リレーの取り付けのタイプ ソケット
  • 幅のクラス (メカニカル) 30 – 40
  • 35.7
  • 高さのクラス (メカニカル) 40 – 50
  • 長さ 38.9
  • 高さ 48.4
  • 長さのクラス (メカニカル) 35 – 40
  • 使用温度範囲 -45 – 45
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温 (最大) 45
  • 環境気温のクラス 0 – 50
  • 実装方法 Package
KUP93-14A13-120 パワー リレー
  • パワー リレーのタイプ インダストリアル パネル プラグイン
  • 端子の制限遮断電流 10
  • コイル磁気システム 単安定、AC
  • コイル電力定格 AC 2.7
  • コイル抵抗 1700
  • コイル定格電圧 120
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 300mA @ 12V
  • 端子の定格電圧 240
  • 端子の定格電圧 28
  • 絶縁の初期抵抗 100
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 1500
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 1500
  • 端子の制限連続電流 10
  • 端子の制限短時間電流 10
  • 端子の制限投入電流 10
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 作動システム AC
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 1500
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1000 – 1500
  • 重量 86
  • 接点配置 3 フォーム C (3PDT)
  • 端子電流のクラス 5 – 10
  • Contact Current Rating (Max) 10
  • 端子の材質 AgCdO
  • 極の端子数 3
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • リレーの取り付けのタイプ ソケット
  • 幅のクラス (メカニカル) 30 – 40
  • 35.7
  • 高さのクラス (メカニカル) 40 – 50
  • 長さ 38.9
  • 高さ 48.4
  • 長さのクラス (メカニカル) 35 – 40
  • 使用温度範囲 -45 – 45
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温 (最大) 45
  • 環境気温のクラス 0 – 50
  • 実装方法 Package
KUP93-14A51-120 パワー リレー
  • パワー リレーのタイプ インダストリアル パネル プラグイン
  • 端子の制限遮断電流 5
  • コイル磁気システム 単安定、AC
  • コイル電力定格 AC 2.7
  • コイル抵抗 1700
  • コイル定格電圧 120
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 100mA @ 12V
  • 端子の定格電圧 240
  • 端子の定格電圧 28
  • 絶縁の初期抵抗 100
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 1500
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 1500
  • 端子の制限連続電流 5
  • 端子の制限短時間電流 5
  • 端子の制限投入電流 5
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 作動システム AC
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 1500
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1000 – 1500
  • 重量 86
  • 接点配置 3 フォーム C (3PDT)
  • 端子電流のクラス 5 – 10
  • Contact Current Rating (Max) 5
  • 端子の材質 Ag
  • 極の端子数 3
  • 端子のタイプ はんだ
  • リレーの取り付けのタイプ ソケット
  • 幅のクラス (メカニカル) 30 – 40
  • 35.7
  • 高さのクラス (メカニカル) 40 – 50
  • 長さ 38.9
  • 高さ 48.4
  • 長さのクラス (メカニカル) 35 – 40
  • 使用温度範囲 -45 – 45
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温 (最大) 45
  • 環境気温のクラス 0 – 50
  • 実装方法 Package
KUP93-14A13-24 パワー リレー
  • パワー リレーのタイプ インダストリアル パネル プラグイン
  • 端子の制限遮断電流 10
  • コイル磁気システム 単安定、AC
  • コイル電力定格 AC 2.7
  • コイル抵抗 72
  • コイル定格電圧 24
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 300mA @ 12V
  • 端子の定格電圧 240
  • 端子の定格電圧 28
  • 絶縁の初期抵抗 100
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 1500
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 1500
  • 端子の制限連続電流 10
  • 端子の制限短時間電流 10
  • 端子の制限投入電流 10
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 作動システム AC
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 1500
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1000 – 1500
  • 重量 86
  • 接点配置 3 フォーム C (3PDT)
  • 端子電流のクラス 5 – 10
  • Contact Current Rating (Max) 10
  • 端子の材質 AgCdO
  • 極の端子数 3
  • 端子のタイプ はんだ
  • リレーの取り付けのタイプ ソケット
  • 幅のクラス (メカニカル) 30 – 40
  • 35.7
  • 高さのクラス (メカニカル) 40 – 50
  • 長さ 38.9
  • 高さ 48.4
  • 長さのクラス (メカニカル) 35 – 40
  • 使用温度範囲 -45 – 45
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温 (最大) 45
  • 環境気温のクラス 0 – 50
  • 実装方法 Package
KUP93-14A53-240 パワー リレー
  • パワー リレーのタイプ インダストリアル パネル プラグイン
  • 端子の制限遮断電流 10
  • コイル磁気システム 単安定、AC
  • コイル電力定格 AC 2.7
  • コイル抵抗 7200
  • コイル定格電圧 240
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 300mA @ 12V
  • 端子の定格電圧 240
  • 端子の定格電圧 28
  • 絶縁の初期抵抗 100
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 1500
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 1500
  • 端子の制限連続電流 10
  • 端子の制限短時間電流 10
  • 端子の制限投入電流 10
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 作動システム AC
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 1500
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1000 – 1500
  • 重量 86
  • 接点配置 3 フォーム C (3PDT)
  • 端子電流のクラス 5 – 10
  • Contact Current Rating (Max) 10
  • 端子の材質 AgCdO
  • 極の端子数 3
  • 端子のタイプ はんだ
  • リレーの取り付けのタイプ ソケット
  • 幅のクラス (メカニカル) 30 – 40
  • 35.7
  • 高さのクラス (メカニカル) 40 – 50
  • 長さ 38.9
  • 高さ 48.4
  • 長さのクラス (メカニカル) 35 – 40
  • 使用温度範囲 -45 – 45
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温 (最大) 45
  • 環境気温のクラス 0 – 50
  • 実装方法 Package
KUP93-14D13-12 パワー リレー
  • パワー リレーのタイプ インダストリアル パネル プラグイン
  • 端子の制限遮断電流 10
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 1000 – 1500
  • コイル電力定格 DC 1200
  • コイル抵抗 120
  • コイル定格電圧 12
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 300mA @ 12V
  • 端子の定格電圧 240
  • 端子の定格電圧 28
  • 絶縁の初期抵抗 100
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 1500
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 1500
  • 端子の制限連続電流 10
  • 端子の制限短時間電流 10
  • 端子の制限投入電流 10
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 作動システム DC
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 1500
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1000 – 1500
  • 重量 86
  • 接点配置 3 フォーム C (3PDT)
  • 端子電流のクラス 5 – 10
  • Contact Current Rating (Max) 10
  • 端子の材質 AgCdO
  • 極の端子数 3
  • 端子のタイプ はんだ
  • リレーの取り付けのタイプ ソケット
  • 幅のクラス (メカニカル) 30 – 40
  • 35.7
  • 高さのクラス (メカニカル) 40 – 50
  • 長さ 38.9
  • 高さ 48.4
  • 長さのクラス (メカニカル) 35 – 40
  • 使用温度範囲 -45 – 70
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温 (最大) 70
  • 環境気温のクラス 50 – 70
  • 実装方法 Package
KUP93-14D13-24 パワー リレー
  • パワー リレーのタイプ インダストリアル パネル プラグイン
  • 端子の制限遮断電流 10
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 1000 – 1500
  • コイル電力定格 DC 1200
  • コイル抵抗 472
  • コイル定格電圧 24
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 300mA @ 12V
  • 端子の定格電圧 240
  • 端子の定格電圧 28
  • 絶縁の初期抵抗 100
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 1500
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 1500
  • 端子の制限連続電流 10
  • 端子の制限短時間電流 10
  • 端子の制限投入電流 10
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 作動システム DC
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 1500
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1000 – 1500
  • 重量 86
  • 接点配置 3 フォーム C (3PDT)
  • 端子電流のクラス 5 – 10
  • Contact Current Rating (Max) 10
  • 端子の材質 AgCdO
  • 極の端子数 3
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • リレーの取り付けのタイプ ソケット
  • 幅のクラス (メカニカル) 30 – 40
  • 35.7
  • 高さのクラス (メカニカル) 40 – 50
  • 長さ 38.9
  • 高さ 48.4
  • 長さのクラス (メカニカル) 35 – 40
  • 使用温度範囲 -45 – 70
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温 (最大) 70
  • 環境気温のクラス 50 – 70
  • 実装方法 Package