CAT-PTT0000 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ ミニチュア圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT
  • 電気接続 Packard
  • 供給電圧 10
  • ポートの材質 17-4PH
  • 寸法 24 x 24 x 69
  • 圧力 .14
  • 使用温度 -40 – 125
  • 過圧 1.5X 定格
  • 圧力範囲 0 – 10000 psi
  • 出力/スパン 0 – 10 V
  • 精度 ±.1% FSO
  • オプション スリープ モードなし
SERIES I ディスクリート NTC  1
  • モデル番号 GA100K6A1A
  • センサのタイプ エポキシ被膜 NTC サーミスター
  • 公差ベータ値 ±.5
  • 25/85 ベータ値 4261
  • ワイヤ接続 オープン エンド
  • ワイヤ長 76
  • 抵抗 (参照温度) 2.252
  • 周囲温度範囲 -40 – 125
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ± 1 (0 ~ 70)
  • 最大温度 125
  • ワイヤ/クラッディング接続 AWG 32 (.2 mm) 合金 180 錫メッキ
  • パッケージ エポキシ ラジアル ディスクリート
SERIES VI ディスクリート NTC  1
  • モデル番号 GA10K3A1AM
  • センサのタイプ エポキシ被膜 NTC サーミスター
  • 公差ベータ値 ±.32
  • 25/85 ベータ値 3976
  • ワイヤ接続 オープン エンド
  • ワイヤ長 76
  • 抵抗 (参照温度) 2.252
  • 周囲温度範囲 -40 – 90
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ±.05 (32 ~ 44)
  • 最大温度 90
  • ワイヤ/クラッディング接続 AWG 32 (.2 mm) 合金 180 錫メッキ
  • パッケージ エポキシ ラジアル ディスクリート
SERIES V THERMISTORS ディスクリート NTC  1
  • モデル番号 GA1K2A1
  • センサのタイプ エポキシ被膜 NTC サーミスター
  • 公差ベータ値 ±.5
  • 25/85 ベータ値 3348
  • ワイヤ接続 オープン エンド
  • ワイヤ長 76
  • 抵抗 (参照温度) 1
  • 周囲温度範囲 -40 – 125
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ±.2 (0 ~ 25)
  • 最大温度 125
  • ワイヤ/クラッディング接続 AWG 32 (.2 mm) 合金 180 錫メッキ
  • パッケージ エポキシ ラジアル ディスクリート
CAT-MRS0000 電磁センサ  1
  • 製品タイプ 低磁場センサ
  • 通常の動作電圧 3 – 5.5
  • 通常の平均電流 .5
  • センシング範囲 0 – 180
  • センシング範囲 -6 – 6
  • 使用温度 -40 – 125
  • 信号出力 アナログ
  • 通常の信号振幅 0
  • パッケージ E ライン 4 ピン
  • 解像度 13
CAT-MIPS0000 耐腐食圧力センサ  1
  • センサのタイプ 耐腐食 mV 出力圧力センサ
  • タイプ ゲージ
  • インタフェース I²C (0x28H)
  • 電気接続 6" リボン ケーブル
  • 圧力ポート/フィッティング 1/4-18 NPT (5/8 六角)
  • 供給電圧 10
  • 出力のタイプ 10% ~ 90%
  • 供給電流 3
  • 使用温度 -20 – 85
  • 寸法 直径 18.97 x 13.8
  • 圧力 .07
  • 総合誤差バンド ± 1
  • 過圧 2X
  • 出力/スパン .5 – 4.5 V
  • 精度 ± .25
  • パッケージ O リング マウント
  • オプション 10" ケーブル
  • 非線形性 ± .1
HTU21D 湿度センサ コンポーネント  1
  • 製品タイプ RHT
  • センサのタイプ デジタル
  • 供給電圧 (ピーク) 3.8
  • 電流消費 .014
  • 動作湿度範囲 0 – 100
  • 使用温度範囲 -40 – 125
HTU21P 湿度センサ コンポーネント  1
  • 製品タイプ RHT
  • センサのタイプ アナログ
  • 供給電圧 (ピーク) 3.8
  • 電流消費 .014
  • 動作湿度範囲 0 – 100
  • 使用温度範囲 -40 – 125
HTU20P 湿度センサ コンポーネント  1
  • 製品タイプ RHT
  • センサのタイプ アナログ
  • 供給電圧 (ピーク) 3.8
  • 電流消費 .014
  • 動作湿度範囲 0 – 100
  • 使用温度範囲 -40 – 125
HTU20D 湿度センサ コンポーネント  1
  • 製品タイプ RHT
  • センサのタイプ デジタル
  • 供給電圧 (ピーク) 3.8
  • 電流消費 .014
  • 動作湿度範囲 0 – 100
  • 使用温度範囲 -40 – 125
154BSD 耐腐食圧力センサ  1
  • センサのタイプ 耐腐食デジタル出力圧力センサ
  • タイプ ゲージ
  • インタフェース I²C (0x28H)
  • 電気接続 コネクタ付きケーブル
  • 供給電圧 3.3
  • 出力のタイプ 10% ~ 90%
  • 供給電流 3
  • 使用温度 -40 – 125
  • 寸法 直径 18.97 x 13.8
  • 圧力 6
  • 総合誤差バンド ± 1
  • 過圧 2X
  • 出力/スパン 14 ビット ADC
  • 精度 ± .25
  • パッケージ O リング マウント
  • オプション なし
44900 SERIES ディスクリート NTC  1
  • モデル番号 44900 シリーズ
  • センサのタイプ NTC サーミスター
  • 公差ベータ値 .3
  • ワイヤ接続 オープン エンド
  • ワイヤ長 76
  • 周囲温度範囲 100
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ± .1 (0 ~ 70)
  • ワイヤ/クラッディング接続 AWG 32 (.2 mm) 合金 180 錫メッキ
  • パッケージ エポキシ ラジアル ディスクリート
DSD SERIES 速度センサ  1
  • センサのタイプ 速度センサ
  • 速度センサの特徴 ホール効果
  • 原理 ホール効果
  • 電磁両立性 89/336/EWGEN50081-2EN50082-2
  • 公称供給電圧 4.5 – 24
  • ターゲット 金属
  • ターゲットの材料
  • 出力信号 方形波
  • 周波数範囲 最大 20
  • センサ ハウジングの材料 ステンレス鋼
  • ハウジングの周囲温度 -40 – 125
  • ケーブルの周囲温度 -40 – 125
  • コネクタの周囲温度 -40 – 125
DSE SERIES 速度センサ  1
  • センサのタイプ 速度センサ
  • 速度センサの特徴 可変リラクタンス
  • 原理 可変リラクタンス
  • ターゲット 金属
  • ターゲットの材料
  • 出力信号 正弦波
  • 周波数範囲 最大 20
  • センサ ハウジングの材料 ステンレス鋼
  • ハウジングの周囲温度 -40 – 100
  • シャフトの長さ 30
  • シャフト直径 15.875
  • ケーブルの周囲温度 -40 – 100
  • コネクタの周囲温度 -40 – 100
DSF SERIES 速度センサ  1
  • センサのタイプ 速度センサ
  • 速度センサの特徴 可変リラクタンス
  • 原理 可変リラクタンス
  • 電磁両立性 2004/108/EC
  • 公称供給電圧 8 – 28
  • ターゲット 金属
  • ターゲットの材料
  • 出力信号 2 ワイヤ
  • 周波数範囲 最大 15
  • センサ ハウジングの材料 ステンレス鋼
  • ハウジングの周囲温度 -40 – 125
  • ケーブルの周囲温度 -40 – 125
  • コネクタの周囲温度 -40 – 125
DSH SERIES 速度センサ  1
  • センサのタイプ 速度センサ
  • 速度センサの特徴 渦電流
  • 原理 渦電流
  • 電磁両立性 IEC 61000-4-2
  • 公称供給電圧 10 – 30
  • ターゲット 金属
  • ターゲットの材料 アルミニウム
  • 出力信号 方形波
  • 周波数範囲 最大 20
  • センサ ハウジングの材料 アルミニウム
  • ハウジングの周囲温度 -40 – 125
  • シャフトの長さ 42
  • シャフト直径 18
  • ケーブルの周囲温度 -40 – 125
DSL SERIES 速度センサ  1
  • センサのタイプ 速度センサ
  • 速度センサの特徴 ホール効果
  • 原理 ホール効果
  • 公称供給電圧 10 – 25
  • ターゲット 金属
  • ターゲットの材料
  • 出力信号 方形波
  • 周波数範囲 最大 15
  • センサ ハウジングの材料 ステンレス鋼
  • ハウジングの周囲温度 -40 – 125
  • ケーブルの周囲温度 -40 – 125
DSS SERIES 速度センサ  1
  • センサのタイプ 速度センサ
  • 速度センサの特徴 ホール効果
  • 原理 ホール効果
  • 電磁両立性 2004/108/EC
  • 公称供給電圧 8 – 30
  • ターゲット 金属
  • ターゲットの材料
  • 出力信号 方形波
  • 周波数範囲 最大 15
  • センサ ハウジングの材料 ステンレス鋼
  • ハウジングの周囲温度 -40 – 125
DSY SERIES 速度センサ  1
  • センサのタイプ 速度センサ
  • 速度センサの特徴 ホール効果
  • 原理 ホール効果
  • 電磁両立性 89/336/EWG
  • 公称供給電圧 4.5 – 16
  • ターゲット 金属
  • ターゲットの材料
  • 出力信号 方形波
  • 周波数範囲 最大 15
  • センサ ハウジングの材料 ステンレス鋼
  • ハウジングの周囲温度 -40 – 125
  • ケーブルの周囲温度 -40 – 125
  • コネクタの周囲温度 -40 – 125
ESCC EPOXY COATED THERMISTOR SERIES ディスクリート NTC  1
  • モデル番号 ESAD-ESA DISCRETE-400601301
  • センサのタイプ NTC サーミスター
  • 公差ベータ値 .3
  • ワイヤ接続 オープン エンド
  • ワイヤ長 56
  • 公差抵抗 ± .94
  • 周囲温度範囲 100
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ±.2 (0 ~ 70)
  • ワイヤ/クラッディング接続 30 AWG (.25 mm) スズめっき銅リード
  • パッケージ エポキシ ラジアル ディスクリート