SERIES I ディスクリート NTC  1
  • モデル番号 GA100K6A1A
  • センサのタイプ エポキシ被膜 NTC サーミスター
  • 公差ベータ値 ±.5
  • 25/85 ベータ値 4261
  • ワイヤ接続 オープン エンド
  • ワイヤ長 76
  • 抵抗 (参照温度) 2.252
  • 周囲温度範囲 -40 – 125
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ± 1 (0 ~ 70)
  • 最大温度 125
  • ワイヤ/クラッディング接続 AWG 32 (.2 mm) 合金 180 錫メッキ
  • パッケージ エポキシ ラジアル ディスクリート
SERIES VI ディスクリート NTC  1
  • モデル番号 GA10K3A1AM
  • センサのタイプ エポキシ被膜 NTC サーミスター
  • 公差ベータ値 ±.32
  • 25/85 ベータ値 3976
  • ワイヤ接続 オープン エンド
  • ワイヤ長 76
  • 抵抗 (参照温度) 2.252
  • 周囲温度範囲 -40 – 90
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ±.05 (32 ~ 44)
  • 最大温度 90
  • ワイヤ/クラッディング接続 AWG 32 (.2 mm) 合金 180 錫メッキ
  • パッケージ エポキシ ラジアル ディスクリート
SERIES V THERMISTORS ディスクリート NTC  1
  • モデル番号 GA1K2A1
  • センサのタイプ エポキシ被膜 NTC サーミスター
  • 公差ベータ値 ±.5
  • 25/85 ベータ値 3348
  • ワイヤ接続 オープン エンド
  • ワイヤ長 76
  • 抵抗 (参照温度) 1
  • 周囲温度範囲 -40 – 125
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ±.2 (0 ~ 25)
  • 最大温度 125
  • ワイヤ/クラッディング接続 AWG 32 (.2 mm) 合金 180 錫メッキ
  • パッケージ エポキシ ラジアル ディスクリート
44900 SERIES ディスクリート NTC  1
  • モデル番号 44900 シリーズ
  • センサのタイプ NTC サーミスター
  • 公差ベータ値 .3
  • ワイヤ接続 オープン エンド
  • ワイヤ長 76
  • 周囲温度範囲 100
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ± .1 (0 ~ 70)
  • ワイヤ/クラッディング接続 AWG 32 (.2 mm) 合金 180 錫メッキ
  • パッケージ エポキシ ラジアル ディスクリート
ALUMINIUM IMMERSION PROBE NTC プローブおよびアセンブリ  1
  • センサのタイプ 空気/ガス
  • 抵抗 @25°C [KΩ] 10
  • ベータ値 (25/85) 3976
  • ワイヤ/クラッディング 26 AWG より線絶縁リード
  • 電線長さ 305
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ±.2 (0 ~ 70)
  • パッケージ アルミニウム浸漬
  • Connector Type Molex コネクタ
  • 公差抵抗 % ±1
  • 使用温度 DEGF -40 – 257
BOILER PROBE WITH INTEGRATED CONNECTOR NTC プローブおよびアセンブリ  1
  • センサのタイプ HVAC/R
  • 抵抗 @25°C [KΩ] 10
  • ベータ値 (25/85) 3976
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ± 1 (25 ~ 85)
  • パッケージ ブラス浸漬
  • Connector Type 2 ピン
  • 公差抵抗 % ±1
  • 使用温度 DEGF -40 – 257
ESCC EPOXY COATED THERMISTOR SERIES ディスクリート NTC  1
  • モデル番号 ESAD-ESA DISCRETE-400601301
  • センサのタイプ NTC サーミスター
  • 公差ベータ値 .3
  • ワイヤ接続 オープン エンド
  • ワイヤ長 56
  • 公差抵抗 ± .94
  • 周囲温度範囲 100
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ±.2 (0 ~ 70)
  • ワイヤ/クラッディング接続 30 AWG (.25 mm) スズめっき銅リード
  • パッケージ エポキシ ラジアル ディスクリート
FAST TIME RESPONSE PROBE NTC プローブおよびアセンブリ  1
  • センサのタイプ 空気/ガス
  • 抵抗 @25°C [KΩ] 10
  • ベータ値 (25/85) 3976
  • ワイヤ/クラッディング 32 AWG 単線絶縁ケーブル
  • 電線長さ 62
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ±.1 from 0 – 20
  • パッケージ ブラス
  • Connector Type オープン エンド
  • 公差抵抗 % ±1
  • 使用温度 DEGF -40 – 257
FLANGE MOUNTED SS PROBE NTC プローブおよびアセンブリ  1
  • センサのタイプ 空気/ガス
  • 抵抗 @25°C [KΩ] 10
  • ベータ値 (25/85) 3976
  • ワイヤ/クラッディング 26 AWG より線絶縁リード
  • 電線長さ 381
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ± 1 (0 ~ 70)
  • パッケージ フランジ マウント
  • Connector Type オープン エンド
  • 公差抵抗 % ±1
  • 使用温度 DEGF -40 – 257
PIPE CLAMP TEMPERATURE NTC プローブおよびアセンブリ  1
  • センサのタイプ 表面センサ
  • 抵抗 @25°C [KΩ] 10
  • ベータ値 (25/85) 3976
  • ワイヤ/クラッディング 26 AWG より線絶縁リード
  • 電線長さ 115
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ± 0.4 @ 25
  • パッケージ パイプ マウントにクランプ
  • Connector Type Molex コネクタ
  • 公差抵抗 % ±2
  • 使用温度 DEGF -40 – 257
PIPE PROBE NTC プローブおよびアセンブリ  1
  • センサのタイプ HVAC/R
  • 抵抗 @25°C [KΩ] 10
  • ベータ値 (25/85) 3435
  • ワイヤ/クラッディング 26 AWG より線絶縁リード
  • 電線長さ 1000
  • 使用温度範囲 25 - 85
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ± 1 (25 ~ 85)
  • パッケージ 1/2 インチ パイプ マウント
  • Connector Type オープン エンド
  • 公差抵抗 % ±2
  • 使用温度 DEGF -40 – 257
SERIES III THERMISTORS ディスクリート NTC  1
  • センサのタイプ NTC サーミスター
  • 公差ベータ値 .3
  • ワイヤ接続 オープン エンド
  • ワイヤ長 46
  • 公差抵抗 ± .94
  • 周囲温度範囲 125
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ±.2 (0 ~ 70)
  • ワイヤ/クラッディング接続 30 AWG (.25 mm) スズめっき銅リード
  • パッケージ エポキシ ラジアル ディスクリート
SERIES IV THERMISTORS ディスクリート NTC  1
  • センサのタイプ NTC サーミスター
  • 公差ベータ値 .3
  • ワイヤ接続 オープン エンド
  • ワイヤ長 46
  • 公差抵抗 ± .94
  • 周囲温度範囲 125
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ±.2 (0 ~ 70)
  • ワイヤ/クラッディング接続 28 AWG (.32 mm) スズめっき銅リード
  • パッケージ エポキシ ラジアル ディスクリート
SINGLE INSULATED 5X20 MM NTC プローブおよびアセンブリ  1
  • センサのタイプ HVAC/R
  • 抵抗 @25°C [KΩ] 10
  • ベータ値 (25/85) 3435
  • ワイヤ/クラッディング 26 AWG より線絶縁リード
  • 電線長さ 1000
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ± .22 @ 25
  • パッケージ オーバーモールド TPE
  • Connector Type オープン エンド
  • 公差抵抗 % ±1
  • 使用温度 DEGF -40 – 257
SS HIGH TEMP IMMERSION PROBE NTC プローブおよびアセンブリ  1
  • センサのタイプ 浸漬
  • 抵抗 @25°C [KΩ] 8
  • ベータ値 (25/85) 5300
  • ワイヤ/クラッディング 22 AWG より線絶縁リード
  • 電線長さ 65
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 抵抗の参照温度 200 °C
  • 温度の精度 ±1.1 @ 200
  • パッケージ SS 浸漬
  • Connector Type 1/4 インチ オス ファストン
  • 公差抵抗 % ±5
  • 使用温度 DEGF -40 – 257
TPE OM NTC PROBE WITH SS HOUSING 6X50 MM NTC プローブおよびアセンブリ  1
  • センサのタイプ HVAC/R
  • 抵抗 @25°C [KΩ] 10
  • ベータ値 (25/85) 3435
  • ワイヤ/クラッディング 26 AWG より線絶縁リード
  • 電線長さ 1000
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ± .22 @ 25
  • パッケージ SS ハウジング付きオーバーモールド TPE
  • Connector Type オープン エンド
  • 公差抵抗 % ±1
  • 使用温度 DEGF -40 – 257
TPE OVERMOULDED PROBE DIA 5X20 MM NTC プローブおよびアセンブリ  1
  • センサのタイプ HVAC/R
  • 抵抗 @25°C [KΩ] 10
  • ベータ値 (25/85) 3435
  • ワイヤ/クラッディング 26 AWG より線絶縁リード
  • 電線長さ 1000
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ± .22 @ 25
  • パッケージ オーバーモールド TPE
  • Connector Type オープン エンド
  • 公差抵抗 % ±1
  • 使用温度 DEGF -40 – 257
G-TPMO-014 熱電対列赤外線デジタル センサ  1
  • モデル番号 TSEV0108L39
  • センサのタイプ デジタル赤外線温度計モジュール
  • 供給電圧 4 – 16
  • フィルタ ブランク シリコン
  • ワイヤ/クラッディング/接続 コネクタ JST PHR-5
  • 長さ 25
  • 高さ 15.2
  • 35
  • 周囲温度範囲 0 – 85
  • 対象物温度精度 ± 2
  • 対象物温度範囲 -20 – 120
  • 出力/スパン解像度 .1
  • 出力インタフェース SPI
  • パッケージ PCB モジュール
  • ピクセル タイプ OEM モジュール、マルチ ピクセル
  • シリコン レンズ
NB-PTCO-058 プラチナ RTD センサ  1
  • モデル番号 PTFC101T1G0
  • センサのタイプ プラチナ薄膜温度センサ
  • ワイヤ/クラッディングのタイプ Ni/Au
  • コネクタのタイプ オープン エンド
  • ワイヤ径 .25
  • ワイヤ長 10
  • 長さ (ボディ) 2.3
  • 幅 (ボディ) 2
  • 高さ (ボディ) 1.1
  • 抵抗の参照温度 0
  • 周囲温度範囲 -30 – 200
  • 抵抗 (参照温度) 100 (0 °C)
  • TCR (T1、T2) 3850
  • TCR の T1 および T2 0 および +100
  • 精度 (参照温度) ± .1
  • 精度の参照温度 0
  • パッケージ 配線済みセラミック エレメント
  • ワイヤ本数 2
  • 公差クラス クラス T (AA) / F.1
NB-PTCO-157 プラチナ RTD センサ  1
  • モデル番号 PTFC102B1A0
  • センサのタイプ プラチナ薄膜温度センサ
  • ワイヤ/クラッディングのタイプ Ag
  • コネクタのタイプ オープン エンド
  • ワイヤ径 .3
  • ワイヤ長 10
  • 長さ (ボディ) 2.3
  • 幅 (ボディ) 2
  • 高さ (ボディ) 1.1
  • 周囲温度範囲 -50 – 300
  • 抵抗 (参照温度) 1000 (0 °C)
  • TCR (T1、T2) 3850
  • TCR の T1 および T2 0 および +100
  • 精度 (参照温度) ± .3
  • 精度の参照温度 0
  • パッケージ 配線済みセラミック エレメント
  • ワイヤ本数 2
  • 公差クラス クラス B / F.3