HTU21D 湿度センサ コンポーネント  1
  • 製品タイプ RHT
  • センサのタイプ デジタル
  • 供給電圧 (ピーク) 3.8
  • 電流消費 .014
  • 動作湿度範囲 0 – 100
  • 使用温度範囲 -40 – 125
HTU21P 湿度センサ コンポーネント  1
  • 製品タイプ RHT
  • センサのタイプ アナログ
  • 供給電圧 (ピーク) 3.8
  • 電流消費 .014
  • 動作湿度範囲 0 – 100
  • 使用温度範囲 -40 – 125
HTU20P 湿度センサ コンポーネント  1
  • 製品タイプ RHT
  • センサのタイプ アナログ
  • 供給電圧 (ピーク) 3.8
  • 電流消費 .014
  • 動作湿度範囲 0 – 100
  • 使用温度範囲 -40 – 125
HTU20D 湿度センサ コンポーネント  1
  • 製品タイプ RHT
  • センサのタイプ デジタル
  • 供給電圧 (ピーク) 3.8
  • 電流消費 .014
  • 動作湿度範囲 0 – 100
  • 使用温度範囲 -40 – 125
ALUMINIUM IMMERSION PROBE NTC プローブおよびアセンブリ  1
  • センサのタイプ 空気/ガス
  • 抵抗 @25°C [KΩ] 10
  • ベータ値 (25/85) 3976
  • ワイヤ/クラッディング 26 AWG より線絶縁リード
  • 電線長さ 305
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ±.2 (0 ~ 70)
  • パッケージ アルミニウム浸漬
  • Connector Type Molex コネクタ
  • 公差抵抗 % ±1
  • 使用温度 DEGF -40 – 257
BOILER PROBE WITH INTEGRATED CONNECTOR NTC プローブおよびアセンブリ  1
  • センサのタイプ HVAC/R
  • 抵抗 @25°C [KΩ] 10
  • ベータ値 (25/85) 3976
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ± 1 (25 ~ 85)
  • パッケージ ブラス浸漬
  • Connector Type 2 ピン
  • 公差抵抗 % ±1
  • 使用温度 DEGF -40 – 257
FAST TIME RESPONSE PROBE NTC プローブおよびアセンブリ  1
  • センサのタイプ 空気/ガス
  • 抵抗 @25°C [KΩ] 10
  • ベータ値 (25/85) 3976
  • ワイヤ/クラッディング 32 AWG 単線絶縁ケーブル
  • 電線長さ 62
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ±.1 from 0 – 20
  • パッケージ ブラス
  • Connector Type オープン エンド
  • 公差抵抗 % ±1
  • 使用温度 DEGF -40 – 257
FLANGE MOUNTED SS PROBE NTC プローブおよびアセンブリ  1
  • センサのタイプ 空気/ガス
  • 抵抗 @25°C [KΩ] 10
  • ベータ値 (25/85) 3976
  • ワイヤ/クラッディング 26 AWG より線絶縁リード
  • 電線長さ 381
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ± 1 (0 ~ 70)
  • パッケージ フランジ マウント
  • Connector Type オープン エンド
  • 公差抵抗 % ±1
  • 使用温度 DEGF -40 – 257
PIPE CLAMP TEMPERATURE NTC プローブおよびアセンブリ  1
  • センサのタイプ 表面センサ
  • 抵抗 @25°C [KΩ] 10
  • ベータ値 (25/85) 3976
  • ワイヤ/クラッディング 26 AWG より線絶縁リード
  • 電線長さ 115
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ± 0.4 @ 25
  • パッケージ パイプ マウントにクランプ
  • Connector Type Molex コネクタ
  • 公差抵抗 % ±2
  • 使用温度 DEGF -40 – 257
PIPE PROBE NTC プローブおよびアセンブリ  1
  • センサのタイプ HVAC/R
  • 抵抗 @25°C [KΩ] 10
  • ベータ値 (25/85) 3435
  • ワイヤ/クラッディング 26 AWG より線絶縁リード
  • 電線長さ 1000
  • 使用温度範囲 25 - 85
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ± 1 (25 ~ 85)
  • パッケージ 1/2 インチ パイプ マウント
  • Connector Type オープン エンド
  • 公差抵抗 % ±2
  • 使用温度 DEGF -40 – 257
SINGLE INSULATED 5X20 MM NTC プローブおよびアセンブリ  1
  • センサのタイプ HVAC/R
  • 抵抗 @25°C [KΩ] 10
  • ベータ値 (25/85) 3435
  • ワイヤ/クラッディング 26 AWG より線絶縁リード
  • 電線長さ 1000
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ± .22 @ 25
  • パッケージ オーバーモールド TPE
  • Connector Type オープン エンド
  • 公差抵抗 % ±1
  • 使用温度 DEGF -40 – 257
TPE OM NTC PROBE WITH SS HOUSING 6X50 MM NTC プローブおよびアセンブリ  1
  • センサのタイプ HVAC/R
  • 抵抗 @25°C [KΩ] 10
  • ベータ値 (25/85) 3435
  • ワイヤ/クラッディング 26 AWG より線絶縁リード
  • 電線長さ 1000
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ± .22 @ 25
  • パッケージ SS ハウジング付きオーバーモールド TPE
  • Connector Type オープン エンド
  • 公差抵抗 % ±1
  • 使用温度 DEGF -40 – 257
TPE OVERMOULDED PROBE DIA 5X20 MM NTC プローブおよびアセンブリ  1
  • センサのタイプ HVAC/R
  • 抵抗 @25°C [KΩ] 10
  • ベータ値 (25/85) 3435
  • ワイヤ/クラッディング 26 AWG より線絶縁リード
  • 電線長さ 1000
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ± .22 @ 25
  • パッケージ オーバーモールド TPE
  • Connector Type オープン エンド
  • 公差抵抗 % ±1
  • 使用温度 DEGF -40 – 257
2311402-1 タクト スイッチ  1
  • 照光 あり
  • アクチュエータのスタイル 丸形
  • 取り付け角度 垂直
  • キャップの高さ 3.5
  • 温度定格 -40 – 85
  • 実装方法 ルーズ ピース
2311402-2 タクト スイッチ  1
  • 照光 あり
  • アクチュエータのスタイル 丸形
  • 取り付け角度 垂直
  • キャップの高さ 3.5
  • 温度定格 -40 – 85
  • 実装方法 ルーズ ピース
2311402-3 タクト スイッチ  1
  • 照光 あり
  • アクチュエータのスタイル 丸形
  • 取り付け角度 垂直
  • キャップの高さ 3.5
  • 温度定格 -40 – 85
  • 実装方法 ルーズ ピース
2311402-4 タクト スイッチ  1
  • 照光 あり
  • アクチュエータのスタイル 丸形
  • 取り付け角度 垂直
  • キャップの高さ 3.5
  • 温度定格 -40 – 85
  • 実装方法 ルーズ ピース
2311402-5 タクト スイッチ  1
  • 照光 あり
  • アクチュエータのスタイル 丸形
  • キャップの高さ 3.5
  • 温度定格 -40 – 85
  • 実装方法 ルーズ ピース
2311403-1 タクト スイッチ  1
  • 照光 あり
  • アクチュエータのスタイル 角型
  • 取り付け角度 垂直
  • キャップの高さ 3.9
  • 温度定格 -40 – 85
  • 実装方法 ルーズ ピース
2311403-2 タクト スイッチ  1
  • 照光 あり
  • アクチュエータのスタイル 角型
  • 取り付け角度 垂直
  • キャップの高さ 3.9
  • 温度定格 -40 – 85
  • 実装方法 ルーズ ピース