CAT-AX41-C1782 信号用リレー  1
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル カード SN
  • リレーのタイプ カード SN リレー V23030
  • 端子の制限遮断電流 .2
  • 端子の定格電圧 36
  • 端子の定格電圧 30
  • コイル電力定格 (DC) 720
  • コイル定格電圧 5
  • コイル定格電圧 6
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 30
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 36
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子の制限連続電流 2
  • コイル抵抗 185
  • 端子の制限投入電流 3
  • 消費電力 800
  • 絶縁の初期抵抗 1000
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • 端子の制限短時間電流 1
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • コイル電力定格のクラス 600 – 800 mW
  • 作動システム DC
  • 絶縁 (HF パラメーター) -13.7dB @ 900MHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.02dB @ 100MHz
  • 重量 30
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • 端子の定格電流 2
  • 接点配置 4 Form C (4 CO)
  • 端子の材質 AgNi+Au
  • 極の端子数 4
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質
  • 端子の特殊な特徴 二股/ツイン コンタクト
  • 結線のタイプ スルー ホール
  • 取り付けのタイプ ねじ取り付け
  • 寸法 (L x H x W) (概算) 39.7 x 37.4 x 10.2
  • 長さ 39.7
  • 幅のクラス (メカニカル) 30 – 40 mm
  • 37.4
  • 高さのクラス (メカニカル) 10 – 11 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 35 – 40 mm
  • 高さ 10.2
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温 (最大) 70
  • 環境気温のクラス 50 – 70°C
  • 使用温度範囲 -40 – 70
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 ボックスおよびカートン
CAT-AX41-C8422C 信号用リレー  1
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル クレードル P リレー
  • リレーのタイプ クレードル P リレー V23003
  • 端子の制限遮断電流 .2
  • 端子の定格電圧 30
  • 端子の定格電圧 36
  • コイル電力定格 (DC) 50
  • コイル定格電圧 12
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 36
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 30
  • コイル磁気システム 双安定、2 コイル、極性
  • コイルのタイプ 双安定
  • 端子の制限連続電流 2
  • コイル抵抗 400
  • 端子の制限投入電流 .2
  • 消費電力 1500
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限短時間電流 .2
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • コイル電力定格のクラス 1 – 1.5 W
  • 作動システム AC/DC
  • 重量 30
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • 端子の定格電流 .2
  • 接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子の材質 PdNi
  • 極の端子数 2
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質 金フラッシュ
  • 結線のタイプ はんだ端子
  • 取り付けのタイプ ねじ取り付け
  • 長さ 30
  • 幅のクラス (メカニカル) 16 – 20 mm
  • 19
  • 高さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 高さ 30
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温 (最大) 70
  • 環境気温のクラス 50 – 70°C
  • 使用温度範囲 -40 – 70
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 ボックスおよびカートン
CAT-AX41-C8422A 信号用リレー  1
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル クレードル N リレー
  • リレーのタイプ クレードル N リレー V23154/V23162
  • 端子の制限遮断電流 .2
  • 端子の定格電圧 30
  • 端子の定格電圧 36
  • コイル電力定格 (DC) 32
  • コイル定格電圧 5
  • コイル定格電圧 220
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 36
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 30
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子の制限連続電流 2
  • コイル抵抗 1700
  • 端子の制限投入電流 2
  • 消費電力 800
  • 絶縁の初期抵抗 1000
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • 端子の制限短時間電流 2
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • コイル電力定格のクラス 600 – 800 mW
  • 作動システム AC/DC
  • 絶縁 (HF パラメーター) -13.7dB @ 900MHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.02dB @ 100MHz
  • 重量 20
  • 端子のタイプ PCB-SMT
  • 端子の定格電流 .2
  • 接点配置 1 フォーム A (NO) + 1 フォーム B (NC)
  • 端子の材質 AgNi+Au
  • 極の端子数 2
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質
  • 結線のタイプ プラグイン/はんだ
  • 取り付けのタイプ ねじ取り付け
  • 長さ 24
  • 幅のクラス (メカニカル) 16 – 20 mm
  • 19
  • 高さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 20 – 25 mm
  • 高さ 30
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温 (最大) 70
  • 環境気温のクラス 50 – 70°C
  • 使用温度範囲 -40 – 70
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 ボックスおよびカートン
CAT-P9426-P9601B 特殊コンタクタ  1
  • 端子構成 10-32 ねじ
  • モデル 98
  • 製品タイプ コンタクタ
  • コンタクタのタイプ 特殊用途
  • 製品分類 リレー - コンタクタ
  • 成形 いいえ
  • 製品カテゴリ 電気機械リレー
  • アーク カバー あり
  • 補助スイッチ端子の配置 なし
  • コイル電圧 (最大) 24
  • コイル定格電圧 24
  • コイル抵抗 .63
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 600
  • 作動システム AC
  • 端子のベース材質 銀酸化カドミウム
  • 極数 3
  • 端子の定格電流 20
  • 接点配置 3 フォーム X、3PST-NO-DM
  • コイル結線 6-32 ねじ
  • 取り付けのタイプ パネル
  • 取り付けプレート あり
  • ワイヤ サイズ 2.08 – 21.2
  • ワイヤ サイズ 14 – 4
  • 認証機関による認可 CSA 認定済み
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 ルーズ ピース
  • トルク 100
CAT-P851-SS61G パワー リレー  1
  • パワー リレーのタイプ ソリッドステート
  • 出力のタイプ AC
  • 出力スイッチング ゼロ
  • 入力電圧 3 – 32
  • 出力電圧 (最大) 280
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 4000
  • 出力電流 (最小) .1
  • 出力定格電流 .1 – 10
  • 出力定格電圧 (AC リレー) 24 – 280
  • 入力電圧 90 – 280
  • 入力電圧の代表値 90 – 280
  • ケースの色
  • 重量 98
  • 接点配置 1 フォーム A (SPST-NO)
  • スイッチの配置 1 フォーム A (SPST-NO)
  • リレー結線のタイプ ねじ
  • リレーの取り付けのタイプ シャーシ マウント
  • 結合
  • ハウジングのスタイル ホッケー パック
  • 寸法 (L x H x W) (概算) 45 x 57.8 x 36.5
  • 使用温度範囲 -30 – 80
  • R-Switch および slimSSR リレー いいえ
CAT-AX41-C8422 リレー アクセサリ、ソケットおよびクリップ  1
  • 端子構成 PC
  • 製品タイプ アクセサリ
  • アクセサリのタイプ 留め具スプリング
  • 接地供給 あり
  • ボディの材質 フェノールホルムアルデヒド
  • 端子のベース材質 銅錫
  • ソケットのタイプ プリント基板
  • 端子のめっき材質
CAT-P851-T1B パワー リレー  1
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • 端子の制限遮断電流 30
  • コイル磁気システム 単安定、AC
  • コイル電力定格のクラス 1500
  • コイル電力定格 AC 4
  • コイル電力定格 DC 1700
  • コイル抵抗 9
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス F
  • コイル定格電圧 12
  • コイル定格電圧 12
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 500mA @ 12V
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 600
  • 端子の定格電圧 240
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 4000
  • 端子の制限連続電流 40
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 9.5
  • 端子の制限投入電流 40
  • 絶縁の初期抵抗 1000
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 2000
  • 端子の制限短時間電流 30
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1500
  • 絶縁クリーページのクラス 8
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 3500 – 4000
  • 絶縁体の特殊な特徴 コンタクト/コイル間の 6000V 初期サージ耐電圧
  • 重量 86
  • 接点配置 2 フォーム A (NO)
  • 端子電流のクラス 16
  • Contact Current Rating (Max) 30
  • 端子の材質 AgCdO
  • 極の端子数 2
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • リレーの取り付けのタイプ パネル マウント
  • 長さ 52.1
  • 絶縁クリアランスのクラス 5 – 8
  • 34.5
  • 高さ 26.4
  • 幅のクラス (メカニカル) 30 – 40
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 8
  • 高さのクラス (メカニカル) 25 – 30
  • 長さのクラス (メカニカル) 50 – 60
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス 50 – 70
  • 環境気温 (最大) 65
  • 実装方法 Carton
CAT-P851-T1A パワー リレー  1
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • 端子の制限遮断電流 30
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 800 – 1000
  • コイル電力定格 DC 900
  • コイル抵抗 27
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス F
  • コイル定格電圧 5
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5V
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 277
  • 端子の定格電圧 277
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 1500
  • 端子の制限連続電流 30
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 3.17
  • 端子の制限投入電流 30
  • 絶縁の初期抵抗 1000
  • 端子の制限短時間電流 30
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1500
  • 絶縁クリーページのクラス 3 – 5.5
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1000 – 1500
  • 重量 26
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子電流のクラス 16
  • Contact Current Rating (Max) 30
  • 端子の材質 AgCdO
  • 極の端子数 1
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • リレーの取り付けのタイプ プリント基板
  • 長さ 32.3
  • 絶縁クリアランスのクラス 2.5 – 4
  • 27.4
  • 高さ 20.4
  • 幅のクラス (メカニカル) 25 – 30
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 3.17
  • 高さのクラス (メカニカル) 20 – 25
  • 長さのクラス (メカニカル) 30 – 35
  • 保護の環境カテゴリ RT0
  • 環境気温のクラス 70 – 85
  • 環境気温 (最大) 85
  • 実装方法 Package
CAT-SCH691-T1 パワー リレー  1
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • 端子の制限遮断電流 15
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 800 – 1000
  • コイル電力定格 DC 900
  • コイル抵抗 25
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス F
  • コイル定格電圧 5
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5V
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 277
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 28
  • 端子の定格電圧 277
  • 端子の定格電圧 9
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 2500
  • 端子の制限連続電流 20
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 6.36
  • 端子の制限投入電流 20
  • 絶縁の初期抵抗 1000
  • 端子の制限短時間電流 20
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1500
  • 絶縁クリーページのクラス 5.5 – 8
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1500 – 2500
  • 絶縁体の特殊な特徴 コンタクト/コイル間の 6000V 初期サージ耐電圧
  • 重量 33
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子電流のクラス 10 – 20
  • Contact Current Rating (Max) 15
  • 端子の材質 AgCdO
  • 極の端子数 1
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • リレーの取り付けのタイプ パネル マウント
  • 長さ 32.5
  • 絶縁クリアランスのクラス 2.5 – 4
  • 27.4
  • 高さ 27.9
  • 幅のクラス (メカニカル) 25 – 30
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 3.18
  • 高さのクラス (メカニカル) 25 – 30
  • 長さのクラス (メカニカル) 30 – 35
  • 保護の環境カテゴリ RT0
  • 環境気温のクラス 70 – 85
  • 環境気温 (最大) 85
  • 実装方法 Package
CAT-P851-OD1 パワー リレー  1
  • パワー リレーのタイプ ソリッドステート
  • 出力のタイプ DC
  • 出力スイッチング ゼロ
  • 入力電圧 3 – 8
  • 出力定格電流 .01 – 1
  • 出力電圧 (最大) 60
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 4000
  • 出力電流 (最小) .01
  • 出力定格電圧 (DC リレー) 3 – 60
  • 入力電圧の代表値 24
  • ケースの色
  • 重量 35
  • 接点配置 1 フォーム A (SPST-NO)
  • スイッチの配置 1 フォーム A (SPST-NO)
  • リレー結線のタイプ プリント回路端子
  • リレーの取り付けのタイプ プリント基板
  • 結合
  • ハウジングのスタイル 業界標準
  • 寸法 (L x H x W) (概算) 43.1 x 15.2 x 31.7
  • 使用温度範囲 -30 – 80
  • R-Switch および slimSSR リレー いいえ
CAT-AX41-D1B 信号用リレー  1
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル D2n リレー
  • リレーのタイプ D2n リレー V23105
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 10mA @ .2V
  • 端子の制限遮断電流 3
  • 端子の定格電圧 250
  • 端子の定格電圧 220
  • コイル電力定格 (DC) 400
  • コイル定格電圧 5
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 220
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 250
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子の制限連続電流 3
  • コイル抵抗 1050
  • 端子の制限投入電流 3
  • 消費電力 550
  • 絶縁の初期抵抗 1000
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 750
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1000 V – 1500 VA
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1050
  • 端子の制限短時間電流 3
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 750
  • コイル電力定格のクラス 500 – 600 mW
  • 電圧定常波比率 (HF パラメーター) 1.04 @ 100MHz
  • 作動システム AC/DC
  • 絶縁 (HF パラメーター) -20.7dB @ 900MHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.02dB @ 100MHz
  • 重量 6
  • 絶縁体の特殊な特徴 1500V Initial Surge Withstand Voltage between Contacts & Coil
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • 端子の定格電流 3
  • 接点配置 2 フォーム C (CO)
  • 極の端子数 2
  • 端子電流のクラス 2 – 5 A
  • 端子のめっき材質
  • 結線のタイプ スルー ホール
  • 取り付けのタイプ プリント基板
  • 長さ 20.2
  • 幅のクラス (メカニカル) 8 – 10 mm
  • 10
  • 高さのクラス (メカニカル) 10 – 11 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 20 – 25 mm
  • 高さ 11
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温 (最大) 85
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 チューブ
CAT-AX41-H519B 信号用リレー  1
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのタイプ HF6 リレー
  • 端子の制限遮断電流 2
  • 端子の定格電圧 250
  • 端子の定格電圧 220
  • コイル電力定格 (DC) 70
  • コイル定格電圧 3
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 220
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 250
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子の制限連続電流 2
  • コイル抵抗 178
  • 端子の制限投入電流 2
  • 絶縁の初期抵抗 1000000
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • 端子の制限短時間電流 2
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 600
  • コイル電力定格のクラス 50 – 300 mW
  • 電圧定常波比率 (HF パラメーター) 1.07 @ 100MHz
  • 作動システム DC
  • 絶縁 (HF パラメーター) -30dB @ 6GHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.05dB @ 900MHz
  • 絶縁体の特殊な特徴 1500V Initial Surge Withstand Voltage between Contacts & Coil
  • 端子のタイプ PCB-SMT
  • 端子の定格電流 2
  • 接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子の材質 ニッケル
  • 極の端子数 1
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質
  • 取り付けのタイプ プリント基板
  • 寸法 (L x H x W) (概算) 14.9 x 7.5 x 10.5
  • 幅のクラス (メカニカル) 6 – 8 mm
  • 7.5
  • 高さのクラス (メカニカル) 10 – 11 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 14 – 16 mm
  • 高さ 10.5
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温 (最大) 85
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 ボックスおよびカートン
  • その他の特徴 ガル ウィング
CAT-P9426-P9601A 特殊コンタクタ  1
  • 端子構成 10-32 ねじ
  • モデル 96
  • 製品タイプ コンタクタ
  • コンタクタのタイプ 特殊用途
  • 製品分類 リレー - コンタクタ
  • 成形 いいえ
  • 製品カテゴリ 電気機械リレー
  • アーク カバー なし
  • コイル電圧 (最大) 24
  • コイル定格電圧 24
  • コイル抵抗 11
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 600
  • 作動システム AC
  • 端子のベース材質 銀酸化カドミウム
  • 極数 2
  • 端子の定格電流 25
  • 接点配置 2 フォーム X、DPST-NO-DM
  • コイル結線 クイック コネクト
  • 取り付けのタイプ パネル
  • 取り付けプレート あり
  • ワイヤ サイズ 1.31 – 8.37
  • ワイヤ サイズ 16 – 8
  • 認証機関による認可 CSA 認定済み
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 ルーズ ピース
  • トルク 25
  • コメント よりは 8 AWG ワイヤに分割する必要があります。
CAT-AX41-IM11B 信号用リレー  1
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのタイプ IM リレー
  • コイルの特殊な特徴 オーバーモールド コイル
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) .1mA @ .0001V
  • 端子の制限遮断電流 2
  • 端子の定格電圧 250
  • 端子の定格電圧 220
  • コイル電力定格 (DC) 50
  • コイル定格電圧 2
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 220
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 250
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子の制限連続電流 2
  • コイル抵抗 180
  • 端子の制限投入電流 2
  • 絶縁の初期抵抗 1000000
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1500 V – 2500 VA
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1800
  • 端子の制限短時間電流 2
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • コイル電力定格のクラス 50 – 300 mW
  • 電圧定常波比率 (HF パラメーター) 1.07 @ 100MHz
  • 作動システム DC
  • 絶縁 (HF パラメーター) -18.8dB @ 900MHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.03dB @ 100MHz
  • 絶縁体の特殊な特徴 コンタクト/コイル間の 2500V 初期サージ耐電圧
  • 端子のタイプ PCB-SMT
  • 端子の定格電流 2
  • 接点配置 2 Form C (2 CO)
  • 端子の材質 AgNi+Au
  • 極の端子数 2
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質
  • 端子の特殊な特徴 二股/ツイン コンタクト
  • 取り付けのタイプ PCB
  • 寸法 (L x H x W) (概算) 10 x 6 x 5.65
  • 幅のクラス (メカニカル) 0 – 6 mm
  • 6
  • 高さのクラス (メカニカル) 0 – 6 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 0 – 10 mm
  • 高さ 5.6
  • 保護の環境カテゴリ RTV
  • 環境気温 (最大) 85
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 リール
  • その他の特徴 ガル ウィング
CAT-AX41-H519 信号用リレー  1
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのタイプ HF3 リレー
  • 端子の制限遮断電流 2
  • 端子の定格電圧 250
  • 端子の定格電圧 220
  • コイル電力定格 (DC) 70
  • コイル定格電圧 3
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 220
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 250
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子の制限連続電流 2
  • コイル抵抗 64
  • 端子の制限投入電流 2
  • 絶縁の初期抵抗 1000000
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • 端子の制限短時間電流 2
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 600
  • コイル電力定格のクラス 50 – 300 mW
  • 電圧定常波比率 (HF パラメーター) 1.07 @ 100MHz
  • 作動システム DC
  • 絶縁 (HF パラメーター) -40dB @ 3GHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.03dB @ 100MHz
  • 絶縁体の特殊な特徴 1500V Initial Surge Withstand Voltage between Contacts & Coil
  • 端子のタイプ PCB-SMT
  • 端子の定格電流 2
  • 接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子の材質 ニッケル
  • 極の端子数 1
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質
  • 取り付けのタイプ プリント基板
  • 寸法 (L x H x W) (概算) 14.6 x 7.2 x 9.1
  • 幅のクラス (メカニカル) 6 – 8 mm
  • 7.2
  • 高さのクラス (メカニカル) 9 – 10 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 14 – 16 mm
  • 高さ 10
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温 (最大) 85
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 ボックスおよびカートン
  • その他の特徴 ガル ウィング
CAT-P851-OA1 パワー リレー  1
  • パワー リレーのタイプ ソリッドステート
  • 出力のタイプ AC
  • 出力スイッチング ゼロ
  • 入力電圧 3 – 8
  • 出力電圧 (最大) 140
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 4000
  • 出力電流 (最小) .05
  • 出力定格電流 .05 – 3
  • 出力定格電圧 (AC リレー) 12 – 140
  • 入力電圧の代表値 15
  • ケースの色
  • 重量 35
  • 接点配置 1 フォーム A (SPST-NO)
  • スイッチの配置 1 フォーム A (SPST-NO)
  • リレー結線のタイプ プリント回路端子
  • リレーの取り付けのタイプ プリント基板
  • 結合
  • ハウジングのスタイル 業界標準
  • 寸法 (L x H x W) (概算) 43.1 x 15.2 x 31.7
  • 使用温度範囲 -30 – 80
  • R-Switch および slimSSR リレー いいえ
CAT-SCH691-R819A パワー リレー  1
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • 端子の制限遮断電流 16
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 300 – 400
  • コイル電力定格 DC 400
  • コイル抵抗 15
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス F
  • コイル定格電圧 3
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 400
  • 端子の定格電圧 250
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 5000
  • 端子の制限連続電流 16
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 10
  • 端子の制限投入電流 165
  • 端子の制限短時間電流 16
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1250
  • 絶縁クリーページのクラス 8
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 4000
  • 絶縁体の特殊な特徴 Tracking Index of Relay Base PTI250V
  • 重量 14
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子電流のクラス 10 – 20
  • Contact Current Rating (Max) 16
  • 端子の材質 AgSnO
  • 極の端子数 1
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • 端子の特殊な特徴 W 型事前成形コンタクト
  • リレーの取り付けのタイプ ソケット
  • 長さ 29
  • 絶縁クリアランスのクラス 8
  • 12.7
  • 高さ 16
  • 幅のクラス (メカニカル) 12 – 16
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 10
  • 高さのクラス (メカニカル) 15 – 16
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30
  • 保護の環境カテゴリ RTII
  • 環境気温のクラス 70 – 85
  • 環境気温 (最大) 85
  • 実装方法 Carton
CAT-AX41-M8799B 信号用リレー  1
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル MT2 リレー
  • リレーのタイプ MT2 リレー
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 10mA @ .02V
  • 端子の制限遮断電流 2
  • 端子の定格電圧 250
  • 端子の定格電圧 220
  • コイル電力定格 (DC) 400
  • コイル定格電圧 4
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 220
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 250
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子の制限連続電流 2
  • コイル抵抗 1050
  • 端子の制限投入電流 2
  • 消費電力 550
  • 絶縁の初期抵抗 1000
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 750
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1000 V – 1500 VA
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1050
  • 端子の制限短時間電流 2
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 750
  • コイル電力定格のクラス 500 – 600 mW
  • 電圧定常波比率 (HF パラメーター) 1.03 @ 100MHz
  • 作動システム DC
  • 絶縁 (HF パラメーター) -14.2dB @ 900MHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.02dB @ 100MHz
  • 重量 5
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • 端子の定格電流 2
  • 接点配置 2 Form C (2 CO)
  • 端子の材質 ニッケル チタン
  • 極の端子数 2
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質
  • 端子の特殊な特徴 二股/ツイン コンタクト
  • 結線のタイプ スルー ホール
  • 取り付けのタイプ プリント基板
  • 寸法 (L x H x W) (概算) 20.2 x 10 x 10.8
  • 長さ 20.2
  • 幅のクラス (メカニカル) 8 – 10 mm
  • 10
  • 高さのクラス (メカニカル) 10 – 11 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 20 – 25 mm
  • 高さ 10.8
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温 (最大) 85
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 使用温度範囲 -55 – 85
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 チューブ
CAT-P851-SS61 パワー リレー  1
  • パワー リレーのタイプ ソリッドステート
  • 出力のタイプ AC
  • 出力スイッチング ゼロ
  • 入力電圧 3 – 32
  • 出力電圧 (最大) 280
  • 出力電流 (最小) .1
  • 出力定格電流 .1 – 25
  • 出力定格電圧 (AC リレー) 48 – 660
  • 入力電圧の代表値 3 – 32
  • ケースの色
  • 重量 98
  • 接点配置 1 フォーム A (SPST-NO)
  • スイッチの配置 1 フォーム A (SPST-NO)
  • リレー結線のタイプ ねじ
  • リレーの取り付けのタイプ シャーシ マウント
  • 結合
  • ハウジングのスタイル ホッケー パック
  • 寸法 (L x H x W) (概算) 45 x 57.8 x 36.5
  • 使用温度範囲 -30 – 80
  • R-Switch および slimSSR リレー いいえ
CAT-AX41-D1 信号用リレー  1
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル D2n リレー
  • リレーのタイプ D2n リレー V23105
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 10mA @ .2V
  • 端子の制限遮断電流 3
  • 端子の定格電圧 250
  • 端子の定格電圧 220
  • コイル電力定格 (DC) 150
  • コイル定格電圧 5
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 220
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 250
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子の制限連続電流 3
  • コイル抵抗 540
  • 端子の制限投入電流 3
  • 消費電力 150
  • 絶縁の初期抵抗 1000
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 750
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1000 V – 1500 VA
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1050
  • 端子の制限短時間電流 3
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 750
  • コイル電力定格のクラス 100 – 150 mW
  • 電圧定常波比率 (HF パラメーター) 1.04 @ 100MHz
  • 作動システム AC/DC
  • 絶縁 (HF パラメーター) -20.7dB @ 900MHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.02dB @ 100MHz
  • 重量 6
  • 絶縁体の特殊な特徴 1500V Initial Surge Withstand Voltage between Contacts & Coil
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • 端子の定格電流 3
  • 接点配置 2 フォーム C (CO)
  • 極の端子数 2
  • 端子電流のクラス 2 – 5 A
  • 端子のめっき材質
  • 結線のタイプ スルー ホール
  • 取り付けのタイプ プリント基板
  • 長さ 20.2
  • 幅のクラス (メカニカル) 8 – 10 mm
  • 10
  • 高さのクラス (メカニカル) 10 – 11 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 20 – 25 mm
  • 高さ 11
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温 (最大) 85
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 チューブ