1-1469492-3 バックプレーン ガイド ハードウェア
ANSI/VITA 46.0
  • アクセサリのタイプ ガイド ソケット
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 極数 1
  • キーの向き 1 90°
  • キー数 1
  • めっき材質
  • Contact Current Rating (Max) 1
  • ガイド ハードウェア はい
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 取り付け角度 ライト アングル
  • ハウジングの材質 亜鉛合金
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 用途 VITA 46 3U および 6U 9mm ドーターカード
  • VITA 41 いいえ
  • VITA 66.1 いいえ
  • VITA 46 はい
  • 実装方法
  • パッケージ数量 80
106137-2 PCB コネクタ シュラウド
  • アクセサリのタイプ シュラウド
  • 列間スペーシング 2
  • コネクタのスタイル プラグ
  • サイズ 標準
  • ガイド なし
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 極数 110
  • 列数 5
  • 列数 22
  • スタンドオフ なし
  • シュラウドの材質 ガラス繊維入りポリエステル
  • シュラウドのタイプ A
  • シュラウドの色 グレー
  • CompactPCI はい
  • インタフェースのタイプ 2mm HM
  • PCB マウント リテンション なし
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 多目的センター
  • Centerline (Pitch) 2
  • モジュール長 50
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 用途 PCB マウント コネクタ
  • シュラウドの難燃性グレード UL 94V-0
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 チューブ
533050-1 PCB コネクタ マウント
  • アクセサリのタイプ 取り付けイヤー キット
  • 製品タイプ アクセサリ
  • ナット材質 ステンレス鋼
  • ボディの材質 ガラス繊維入りポリフェニレン スルファイド
  • ナット仕上げ 不活性化
  • ボディの色 アイボリー
  • ねじの仕上げ 不活性化
  • ねじの材質 ステンレス鋼
  • 使用温度範囲 -65 – 125
  • 用途 3 行および 4 行の直角ピン アセンブリ
  • パッケージ数量 1
  • 実装方法 パッケージ
1-1469492-2 バックプレーン ガイド ハードウェア
  • アクセサリのタイプ ガイド ソケット
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 極数 1
  • キーの向き 1 45°
  • キー数 1
  • めっき材質
  • Contact Current Rating (Max) 1
  • ガイド ハードウェア はい
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 取り付け角度 ライト アングル
  • ハウジングの材質 亜鉛合金
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 用途 VITA 46 3U および 6U 9mm ドーターカード
  • VITA 41 いいえ
  • VITA 66.1 いいえ
  • VITA 46 はい
  • 実装方法 トレイ
  • パッケージ数量 80
826196-1 PCB コネクタ カバー
  • プロファイル 標準
  • アクセサリのタイプ ケーブル フード キット
  • ボディの材質 熱可塑性樹脂
  • カバーのタイプ 結線カバー
  • グレー
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 用途 タイプ C コネクタ
826198-1 PCB フェルールおよびシールド
  • アクセサリのタイプ ケーブル フード キット
  • 製品タイプ アクセサリ
  • PCB マウント向き 垂直
  • 極数 48
  • グレー
  • アース接点 なし
  • UL 難燃性グレード UL 94V-1
  • パッケージ数量 10
  • コメント キットは、カバー、ガイド ピン、未使用ケーブル出口用カバー、ストレイン リリーフ クランプ、およびすべての必要なハードウェアが含まれています。
1469265-1 バックプレーン ガイド ハードウェア
  • アクセサリのタイプ ガイド モジュール
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 溝付きポジション
  • 溝付き はい
  • ガイド ピンの仕上げ クロメート化成コーティング
  • ガイド モジュールの材料 亜鉛合金ダイカスト、Zamak 3
  • ガイド ピンの材質 亜鉛合金
  • ガイド モジュールの仕上げ クロメート化成
  • インタフェースのタイプ MULTI GIG RT2J
  • ガイド ハードウェア いいえ
  • 取り付け角度 ライト アングル
  • 実装方法
  • パッケージ数量 60
1-1469492-1 バックプレーン ガイド ハードウェア
ANSI/VITA 46.0
  • アクセサリのタイプ ガイド ソケット
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 極数 1
  • キーの向き 1
  • キー数 1
  • めっき材質
  • Contact Current Rating (Max) 1
  • ガイド ハードウェア はい
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 取り付け角度 ライト アングル
  • ハウジングの材質 亜鉛合金
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 用途 VITA 46 3U および 6U 9mm ドーターカード
  • VITA 41 いいえ
  • VITA 66.1 いいえ
  • VITA 46 はい
  • 実装方法 トレイ
  • パッケージ数量 80
8-826199-0 バックプレーン ガイド ハードウェア
  • アクセサリのタイプ ガイド ブラケット
  • ガイド ブラケットのスタイル スタイル II
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 取り付け位置 前面
  • ハウジングの材質 ポリカーボネート GF
  • 用途 タイプ F コネクタ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-1
  • 実装方法 カートン
  • パッケージ数量 50
5-100526-4 バックプレーン符号化キー
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • タイプ タイプ A
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • アクセサリのタイプ 符号化キー
  • 製品タイプ アクセサリ
  • レセダ グリーン
  • CompactPCI いいえ
  • インタフェースのタイプ 2mm HM
  • 用途 PCB マウント コネクタ
  • 実装方法
  • パッケージ数量 500
  • コード番号 1346
100526-3 バックプレーン符号化キー
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • タイプ タイプ A
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • アクセサリのタイプ 符号化キー
  • 製品タイプ アクセサリ
  • ナッツ ブラウン
  • CompactPCI いいえ
  • インタフェースのタイプ 2mm HM
  • 用途 PCB マウント コネクタ
  • 実装方法
  • パッケージ数量 500
  • コード番号 4578
1-1469492-7 バックプレーン ガイド ハードウェア
ANSI/VITA 46.0
  • アクセサリのタイプ ガイド ソケット
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 極数 1
  • キーの向き 1 270°
  • キー数 1
  • めっき材質
  • Contact Current Rating (Max) 1
  • ガイド ハードウェア はい
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 取り付け角度 ライト アングル
  • ハウジングの材質 亜鉛合金
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 用途 VITA 46 3U および 6U 9mm ドーターカード
  • VITA 41 いいえ
  • VITA 66.1 いいえ
  • VITA 46 はい
  • 実装方法 トレイ
  • パッケージ数量 80
787663-5 ヘッダーおよびリセプタクル ガイド ハードウェア
  • アクセサリのタイプ ガイド アセンブリ
  • 防水性 いいえ
  • 製品タイプ アクセサリ
  • コネクタのタイプ Blindmate
  • ガイド ピンのタイプ 静電放電
  • ダスト ドアのめっき材料 銅下地にニッケルめっき
  • EMI シールドのめっき材料 ニッケル
  • EMI シールドの材料 りん青銅
  • ダスト ドアの材料 亜鉛合金
  • PCB マウント リテンション なし
  • 使用温度範囲 -55 – 105
533236-7 PCB コネクタ シュラウド
  • アクセサリのタイプ シュラウド
  • 列間スペーシング 2.54
  • サイズ 標準
  • ガイド なし
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 極数 96
  • 列数 3
  • 列数 32
  • スタンドオフ あり
  • シュラウドの材質 ポリエステル GF
  • シュラウドの色 グレー
  • グレー
  • CompactPCI いいえ
  • PCB マウント リテンション なし
  • 嵌合調整 なし
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • ハウジングの材質 ポリエステル GF
  • スタンドオフ高 3.43
  • PCB 厚 (推奨) 2.36
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 用途 タイプ C コネクタ
  • 実装方法 カートン
2-100525-0 バックプレーン符号化キー
  • コネクタのスタイル プラグ
  • タイプ タイプ A
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • アクセサリのタイプ 符号化キー
  • 製品タイプ アクセサリ
  • ブルー ライラック
  • CompactPCI いいえ
  • インタフェースのタイプ 2mm HM
  • 用途 PCB マウント コネクタ
  • 実装方法
  • パッケージ数量 500
  • コード番号 1356
1410946-1 PCB コネクタ マウント
ANSI/VITA 46.0
  • アクセサリのタイプ キャップねじ
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 長さ 3.5
  • 用途 VITA 46 3U および 6U 9mm ドーターカード ガイド モジュール
  • VITA 46 はい
  • 業界標準構成 VITA 46
  • パッケージ数量 200
  • 実装方法
  • コメント キー付きです。
1-1469491-3 バックプレーン ガイド ハードウェア
ANSI/VITA 46.0
  • アクセサリのタイプ ピン、外側ねじ
  • 製品タイプ アクセサリ
  • めっき材質
  • ピンの材質 亜鉛合金
  • ガイド ハードウェア はい
  • 長さ 24
  • 用途 9mm ガイド モジュール
  • VITA 41 いいえ
  • VITA 66.1 いいえ
  • VITA 46 はい
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 1
  • コメント キー付きです。
1410956-1 バックプレーン ガイド ハードウェア
  • アクセサリのタイプ ガイド ピン
  • ねじ山のサイズ M5 x 0.8 (mm)
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 溝付きポジション
  • 溝付き はい
  • ガイド ピンのめっき材質 銅下地にニッケルめっき
  • ガイド ピンの材質 亜鉛合金
  • インタフェースのタイプ MULTI GIG RT2J
  • ガイド ハードウェア はい
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 1
3-100526-2 バックプレーン符号化キー
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • タイプ タイプ A
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • アクセサリのタイプ 符号化キー
  • 製品タイプ アクセサリ
  • ブリリアント ブルー
  • CompactPCI はい
  • インタフェースのタイプ 2mm HM
  • 用途 PCB マウント コネクタ
  • 実装方法
  • パッケージ数量 500
  • コード番号 2348
1-1469492-8 バックプレーン ガイド ハードウェア
  • アクセサリのタイプ ガイド ソケット
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 極数 1
  • キーの向き 1 315°
  • キー数 1
  • めっき材質
  • Contact Current Rating (Max) 1
  • ガイド ハードウェア はい
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 取り付け角度 ライト アングル
  • ハウジングの材質 亜鉛合金
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 用途 VITA 46 3U および 6U 9mm ドーターカード
  • VITA 41 いいえ
  • VITA 66.1 いいえ
  • VITA 46 はい
  • 実装方法 トレイ
  • パッケージ数量 80